ATEXゾーン22の空気漏れと機械的故障をFLIR Si2x音響イメージングカメラで検出

産業環境、特に火花ひとつで可燃性粉塵雲に引火する可能性のあるATEXゾーン22では、粉塵爆発が重大なリスクとなります。主な危険要因として、未検出の空気漏れと機械的故障があり、これらは壊滅的な事故につながるおそれがあります。

FLIR Si2x音響カメラは、危険な環境で圧縮空気漏れや機械的故障を検出するように設計されており、爆発の防止、ダウンタイムの削減、安全コンプライアンスの向上に貢献します。このATEX認定ツールによって、粉塵の多い環境での先行的なリスク管理がどのように実現されるのか、続きをお読みください。

ATEXゾーン22で粉塵が重大なリスクとなる理由

粉塵爆発は、依然として産業環境における深刻な脅威です。ジョージア州で起こった2008年の砂糖工場の爆発について考えてみましょう。粉塵雲に引火し、14人が死亡、38人が負傷しました。米国労働安全衛生局(OSHA)は2012年、わずか30年余りの間に130人の従業員が命を落としたと報告しました。同じ期間中、粉塵および微粉末による火災・爆発で、さらに800人が負傷したとも報告されています。

これらの事故は、粉塵環境において見過ごされたエア漏れや機械的故障が、いかに深刻な結果を招くかを示しています。爆発性雰囲気の発生頻度は低いものの可能性があるATEXゾーン22では、リスクが深刻化する前に特定するには、FLIR Si2x-LD音響カメラのような信頼性の高いツールが不可欠です。

ゾーン22における二重の脅威:空気漏れと機械的故障

空気漏れ:隠れた危険要因
圧縮空気漏れは、些細なことのように思えるかもしれませんが、少しの漏出でも沈殿した粉塵を舞い上げ、可燃性の粉塵雲を形成することがあります。砂糖、小麦粉、化学粉末などの微粒子は、空気と混ざると爆発性雰囲気を作り出し、わずかな火花でも引火する危険があります。

機械的故障:発火源
ゾーン22では、機械の摩耗や劣化は重大なリスクにつながります。ベアリングの不良、摩擦熱、部品の緩みが発火源となり、軽微な機械的問題を壊滅的な事故につながることがあります。

FLIR Si2x音響カメラ ATEXゾーン22の課題を解決
ゾーン22環境の保守管理者は、広大で騒音の多い施設内で圧縮空気システムの漏洩箇所を特定するという課題に直面することが少なくありません。こうした漏洩はエネルギーの浪費につながるだけでなく、火災の危険性が高い粉塵雲を発生させる可能性もあります。

FLIR Si2x音響カメラは、音響イメージング技術とATEXゾーン22認証の組み合わせにより、このような問題を検出・解決する、革新的で非常に効果的なソリューションを提供します。

具体例:危険な粉塵環境における隠れた空気漏れという問題に対処

electrical-mill-machinery-for-production-of-semolina-wheat-flour-bran-flakes-1200x628.jpg

コンベヤーベルトや包装ラインの近くに、微細な小麦粉の粉塵が堆積する、食品加工工場を想像してみましょう。圧縮空気配管のわずかな空気漏れが放置されており、堆積した粉塵をかき乱して、可燃性の雲を形成しています。それと同時に、経年劣化したモーターがベアリングの摩耗によって過熱し始め、発火源となる可能性があります。

従来の方法でこの漏れを検出するには、操業を停止し、複数の人員を配置し、時代遅れのハンドヘルド型ツールを使用する必要があったでしょう。

FLIR Si2xを使用する場合、保守管理者は最大200m(656フィート)という安全な距離から、その区域をスキャンします。

  • 音響イメージングモード:配管の空気漏れの位置をピンポイントで正確に特定し、ディスプレイ上で明るいスポットとして可視化します。
  • 機械的故障検出モード:過熱したモーターから異常な超音波パターンを検出し、摩耗したベアリングが故障する前に、これを特定します。
  • リアルタイムデータ:両方の問題について重大度を表示し、空気漏れによるエネルギー損失量を計算します。

管理者は数分のうちに実用的なデータを取得し、修理に優先順位を付け、爆発の可能性やコストのかかる機器のダウンタイムを回避することができます。操業を止める必要はありません。

ATEXゾーン22環境におけるFLIR Si2xの5つの主な利点

1. 先進的な空気/ガス漏れ検出

flir-si2x-detecting-an-air-leak_1200x628.pngSi2xで空気漏れを検出

FLIR Si2xは、音響イメージングを使用して以下の漏れを検出します。

  • 圧縮空気システム
  • アンモニア、水素、CO₂、メタン、ヘリウム、アルゴンなどの工業用ガス

最大10m(32フィート)離れた場所から毎分0.05リットルというわずかな漏れも検出可能なため、確実に早期介入できます。

2. 機械的故障の検出

flir-si2x-detecting-a-mechanical-fault_1200x628.pngSi2xで機械的故障を検出

このカメラの機械的故障検出モードでは、たとえば以下のような、故障しつつある部品が発する超音波信号を特定します。

  • ベアリングの摩耗または過熱
  • 機械の芯ずれ
  • 部品の緩みまたは振動

これらの問題を早期に検出することで、予期せぬ故障を防ぎ、火花や熱によって粉塵雲に引火するリスクを軽減します。

3. ATEXゾーン22認定を取得済み

Atex_Zone_Explosive_Atmosphere_Warning_Sign_1200x628.png

危険な環境向けに設計されたFLIR Si2xは、ATEXゾーン22規制に完全に準拠し、爆発性粉塵雰囲気が短時間でも発生する可能性のある場所で安全に使用できます。

4. リアルタイム分析とコスト見積もり

flir-si2x-detecting-and-quantifying-a-compressed-air-leak_1200x628.pngSi2xで圧縮空気漏れを検出・定量化

この超音波探知カメラは、漏れの量、機械的故障の重大度、および潜在的なエネルギー損失量に関するフィードバックを即座に提供し、迅速な意思決定と効率的な予知保全計画を可能にします。

5. 使いやすさ

FLIR-Si2x-intuitive-interface_1200x628 .png

Si2xの直感的なインターフェイスは誰でも簡単に使用可能

Si2xは直感的なインターフェースを備えており、最小限のトレーニングで操作可能です。そのため、専門的な技術知識が限られているチームメンバーでも容易に使用できます。

Atexゾーン22認定のSi2x音響イメージングカメラの一般的な用途

  1. 食品・飲料加工

小麦粉、砂糖、粉末物の近くで漏れを検出し、粉塵爆発のリスクを軽減します。

  1. 化学品製造

引火性物質を取り扱うパイプラインおよび機器の漏れと機械的故障を特定します。

  1. 医薬品製造

極細粉末が蔓延する環境で安全性を確保します。

ATEXゾーン22対応のFLIR Si2xを選ぶ理由

FLIR-Si2x-industrial-setting_1200x628.jpg

リスクを先行的に軽減:空気漏れや機械的故障が深刻化する前に対処することで、危険を未然に防止します。

安全性の認定:ATEXゾーン22規制に準拠し、危険な環境で信頼性の高いパフォーマンスを確保します。

運用効率:迅速で正確な検査により、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減します。

汎用性:空気漏れの検出と機械的故障の特定を1つのツールで行えます。

よくある質問

 

"ATEX" という用語は、「爆発性雰囲気」を意味するフランス語の "ATmosphères EXplosibles" に由来します。粉塵、ガス、蒸気などの可燃性物質が発火する可能性のある環境で、作業員や機器を保護するために設計された安全基準を指します。

ATEXゾーン22は、エリアの分類の1つであり、ここでは爆発性粉塵雰囲気が以下のような性質を備えています。

  • 通常運転時には、発生する可能性は低い。
  • 発生しても短時間しか持続しない。

たとえば、ゾーン22には、清掃時、保管時、あるいは機械付近での軽微なこぼれの際に、粉塵がたまに漏れ出す空間が含まれている場合があります。このようなエリアはゾーン21より危険度は低いとはいえ、短時間の粉塵雲と発火源の組み合わせにより、火災や爆発が起こる可能性があるので、事故を防止するために特別な注意が必要です。

ゾーン22で使用する機器は、火花や過熱を避けるために厳格な安全基準を満たしている必要があります。このような環境で安全性とコンプライアンスを維持するには、ATEXゾーン22認定を受けたFLIR Si2x音響カメラなどのツールが不可欠です。

ATEX Zone 22環境向けに特別に認定されており、安全規制への準拠を保証すると同時に、比類のない精度と使いやすさを提供します。

このカメラは音響イメージングを使用して音波をマッピングし、圧縮空気やガス漏れ、または機械的故障の発生源をリアルタイムで視覚的に特定します。

結論:FLIR Si2xA—ゾーン22の安全対策に不可欠

ATEXゾーン22環境の保守管理者にとって、FLIR Si2x音響カメラは必須のツールです。優れた精度、スピード、そして安全規制への準拠により、粉塵の多い環境で空気漏れを検出して危険を防止する究極のソリューションとなっています。

FLIR Si2xについてさらに詳しく知るには、FLIR Si2x-LDの製品ページをご覧いただくか、最寄りのFLIR販売代理店に今すぐお問い合わせください。

FLIR Si2xを採用することで、最先端のテクノロジーに投資するだけでなく、施設、従業員、業務の安全性を優先することになります。

はい。アンモニア、水素、CO₂、メタン、ヘリウム、アルゴンなどのガスを検出できます。

最大200メートル(656フィート)離れた場所から空気漏れや機械的故障を検出することができ、安全で効率的な検査プロセスを実現します。

いいえ。このカメラは、最小限のトレーニングしか必要としない直感的なインターフェイスを備えているため、どのチームメンバーにも適しています。

Conclusion: The FLIR Si2x—A Safety Essential for Zone 22

For maintenance managers in ATEX Zone 22 environments, the FLIR Si2x acoustic camera is an indispensable tool. Its precision, speed, and compliance with safety regulations make it the ultimate solution for detecting air leaks and preventing hazards in dusty environments.

To learn more about the FLIR Si2x, visit the FLIR Si2x-LD product page or contact your local FLIR distributor today.

By adopting the FLIR Si2x, you’re not just investing in cutting-edge technology—you’re prioritizing the safety of your facility, workforce, and operations.

関連記事

アプリケーションストーリー

手遅れになる前に隠れた空気漏れを発見することで、自動車産業の生産性と競争力が向上

Read more
ホワイトペーパー

製造施設が音響イメージングで検査を高速化する方法

Read more
Back to top