2013 年 3 月、FLIRは消防用途向けの 熱画像直視装置【FLIR Kシリーズ】をリリースしました。10 年経った今も、FLIR K シリーズが消防用赤外線カメラの市場リーダーであり続け、日本全国47都道府県に導入し多くの消防士に選ばれ続けているのには理由があります。

FLIRは赤外線総合メーカーとして50年以上の経験と歴史を持ち、高度な技術、過酷な現場に耐えられる堅牢性、使いやすい製品でユーザーの期待を裏切らない信頼性の高い製品を提供します。

 


FLIRが消防士に選ばれ続ける理由 - 信頼性

FLIRの熱画像直視装置Kシリーズは、温度精度への信頼性と鮮明な画像にこだわる理由はなんだと思いますか?

- 温度精度 -

熱画像直視装置はただ周囲より高温の箇所が分かればよいというものではありません。1秒でも早い判断が必要な消防の現場において、シンプルで信頼性の高い機器は不可欠です。FLIRのKシリーズは温度情報を赤、オレンジ、黄色の3色(3色パレット)で示し、シンプルな設計になっています。

150℃~300℃が黄色、300℃~450℃がオレンジ、450℃~650℃が赤で熱画像直視装置の画面に表示され現場の状況や危険度を分かりやすく、正確に判断頂けます。

例えば、消防士が使用する保護具は450℃を超えると損傷する可能性が高くなることはご存知でしょうか?

この温度が正しく計測できることが、救助活動時の消防士を守ります。正確に温度を計測できるという確証がなければ、信頼できるツールとは言えません。FLIR Kシリーズは計測温度に対して精度の保証をすることで、消防士の安全にとって重要なボーダーラインを示します。消防士の皆さんの命を守るためには温度精度を明記している熱画像直視装置をお選びください。

これは赤外線総合メーカーとして50年以上の経験と歴史を持つFLIRだから実現できることです。


画像処理技術 -

熱画像直視装置が救助活動で使用されるのは、人の目では確認できない煙や蒸気が充満した中でも正確に要救助者や火災の状況が確認できるからです。

煙の向こう側をFLIR K55で撮影

しかし、赤外線は温度差で画像を表示するため、温度差のない場所では周囲の状況がわかりにくい場合があります。FLIRはどんな環境下でもはっきりと映像を映し出す独自の画像処理技術【FSX】を搭載し、赤外線だけでは判別しにくい温度差のない周囲の様子も輪郭をはっきりとさせることで、瞬時に把握することをサポートします。

 

独自の画像処理技術【FSX】とは?

FLIRの熱画像直視装置にはFLIR独自の画像処理技術FSXが搭載されています。*¹

上記の画像をご覧ください。こちらは、同じ火災が発生している屋内をFSXなしのカメラとFSXありのカメラで撮影したものです。

比較していただくと、右側のFSXありの画像では、窓や天井、地面に敷かれた絨毯の様子などがより詳細に確認できることにお気づきになると思います。一方、左の画像のような従来の熱画像では、熱の分布のみで画像表示がなされるため、熱源以外の情報ははっきりとしないことが多々ありました。FLIRのFSXは、熱画像のみの輪郭画像処理によって、煙の充満した部屋や夜間でも、建物内部の様子を明確に把握することができるため、迅速な救助・消化活動が可能になります。

FSXはFLIR独自の画像処理技術です。FSXが搭載された製品とそうでない他社製品ではFSXを搭載している製品の方がより鮮明に画像が撮影することが可能です。照明のない状態でも輪郭のはっきりした映像を表示させることができるため、要救助者の状態を瞬時に把握することができます。

FLIRは赤外線総合メーカーとして、軍用・産業問わず様々な赤外製品を開発・製造・販売を行ってきました。50年以上の経験を持つFLIRだからこそ提供できる温度精度への信頼性と救助活動に役立つ画像処理技術が特徴です。

*¹FSXはFLIR K45、FLIR K55、FLIR K65に搭載されています。


お問い合わせはページ内フォームより受け付けております。

関連記事:

FLIR 熱画像直視装置が消防士から選ばれ続ける理由【堅牢性】の記事はこちら

FLIR 熱画像直視装置が消防士から選ばれ続ける理由【使いやすさ】の記事はこちら

 

関連記事

アプリケーションストーリー

FLIRの消防用テクノロジーをカナダ全土の消防隊へ導入

Read more
Back to top