困難な電気検査環境における正確な読み取り値:METERLINK®アプリでフリアーシステムズのDM93-2およびIM75-2メーターをご紹介

フリアーシステムズは、DM93とIM75の伝統を受け継ぎ、さらに進化した後継製品、FLIR DM93-2とFLIR IM75-2を発表します。これらの次世代デジタルメーターは、技術者に対して強化された機能を提供するように作られており、最も複雑な電気検査シナリオにおいても、精度と汎用性を保証します。

高精度のシンフォニー:METERLiNK®搭載FLIR DM93-2産業用デジタルマルチメーター

DM93-2 news blog.jpg

新しいFLIR DM93-2は、先進の可変周波数ドライブ(VFD)フィルタリング機能とLoZモードを備えた産業用デジタルマルチメーターです。技術者はVFD制御機器の非正弦波形や雑音の多い信号を正確に分析することができます。その弾力性のあるデザインと強力な照明により、困難な電気環境でも目標を達成することができます。このツールでは、性能だけでなく、使いやすさも重視されています。METERLiNK®アプリを利用して、読み取り値や画像、ビデオを効率的にキャプチャし、簡単に分析、トレンド分析、コラボレーションできます。

FLIR DM93-2の特徴:

正確な読み取り値

  • 非従来型の正弦波とノイズの多い信号を明確に分析
  • 先進の可変周波数ドライブ(VFD)フィルタリングとデュアルディスプレイによる電圧と周波数の同時表示
  • 真のRMS電圧および電流測定
  • 低インピーダンス(LoZ)モードによりゴースト電圧による読み取り値の誤り排除

厳しい作業条件に対応する頑丈な設計

  • あらゆる電気的問題のトラブルシューティングを容易にする構造
  • 強力なLED作業灯により薄暗い照明でも懐中電灯不要
  • IP54等級で3m落下試験済みの耐久性の高い二重モールド構造の採用
  • 大型で読みやすい数字、バックライト付きディスプレイ、アナログ棒グラフ

ワークフローをサポートするアプリ接続

  • FLIR METERLiNK®アプリとのワイヤレス通信
  • 読み取り値のキャプチャ、レポートの作成、チームとの共有
  • 経時的な測定比較の実施
  • 独自のアラームしきい値の設定によるテスト手順実行中の動作範囲の追加保証

現代の電気専門家のためのデュアルツール:FLIR IM75-2絶縁テスターおよびMETERLiNK®搭載の産業用デジタルマルチメーター

IM75-2 news blog.jpg

FLIR IM75-2は、高度な多機能デジタルマルチメーターと、プロのための設置、トラブルシューティング、メンテナンス機能を搭載した最高のハンドヘルド型絶縁テスターです。FLIR IM75-2には、偏波指数、誘電体吸収、耐アースボンド性など、いくつかの特殊絶縁モードが含まれています。絶縁テストは、詳細な評価を可能にするために、即時、連続、および時間内に実行できます。比較モードのマルチカラーLEDインジケーターにより、合否の判定が簡単に表示できるようになります。IM75-2は、METERLiNK®アプリと完全に対応しており、重要なデータのキャプチャと共有プロセスを合理化できます。

FLIR IM75-2の特徴:

高度な絶縁試験

  • FLIR IM75-2は、先進の多機能デジタルマルチメーターと、プロのための設置、トラブルシューティング、メンテナンス機能を搭載した最高のハンドヘルド型絶縁テスターです。
  • 絶縁電圧試験最大1 kV、4M Ω~20G Ωの絶縁抵抗の測定が可能
  • 先進の可変周波数ドライブ(VFD)フィルタリングとデュアルディスプレイによる電圧と周波数の同時表示
  • 真のRMS DMM測定による信頼性の高い性能と1000 Vレンジの提供

困難な作業条件に対応する頑丈な設計

  • あらゆる電気的問題のトラブルシューティングを容易にする構造
  • 強力なLED作業灯により薄暗い照明でも懐中電灯不要
  • IP54等級で3m落下試験済みの耐久性の高いダブルモールド構造構造の採用
  • 大きな見やすい数字とバックライト付きディスプレイ
  • 比較モードのマルチカラーLEDインジケーターにより合否の判定が簡単に表示

ワークフローをサポートするアプリ接続

  • FLIR METERLiNK®アプリとのワイヤレス通信
  • 読み取り値のキャプチャ、レポートの作成、チームとの共有
  • 経時的な測定比較の実施
  • 独自のアラームしきい値を設定することによるテスト手順実行中の動作範囲の追加保証


FLIR DM93-2で複雑な電気的課題を診断する場合でも、IM75-2で最大限の絶縁安全基準を確保する場合でも、どちらのモデルも職場の安全性、効率性、精度を向上させるというTeledyne FLIRの取り組みを具体化しています。

信頼性と比類のない性能を求めるプロフェッショナルにとって、これらのツールは単なるキットへの追加ではなく、将来の運用に不可欠なコンポーネントです。

電気測定を再構築するツールの詳細をご覧ください。

FLIR DM93-2: www.flir.com/DM93-2

FLIR IM75-2: www.flir.com/IM75-2

関連記事

製品ニュース

FLIR TG54-2とFLIR TG56-2のご紹介:優れた安全性と精度を実現する次世代スポットIR温度計

Read more
ダウンロード

What Do You Need To Measure?

Read more
Back to top