FLIR TG54-2とFLIR TG56-2のご紹介:優れた安全性と精度を実現する次世代スポットIR温度計

Teledyne Technologies Incorporatedの一部であるTeledyne FLIRでは、イノベーションを追求し続けています。この継続的改善へのコミットメントにより、FLIR TG54-2™およびFLIR TG56-2™ の卓越した2つの新しいスポット赤外線温度計が誕生しました。

当社のTG54およびTG56モデルの堅実な基盤の上に構築されたFLIR TG54-2およびFLIR TG56-2は、電気技師や機械技術者などのユーティリティ、製造、施設に携わる専門家に、接触前に正確な検査を行い、危険を検知する高度なツールを提供します。

安全。高精度。常時。

FLIR_TG54-2_Electrical_Laser.jpg

新しいTG54-2は、20:1スポットIR温度計で、非接触温度の読み取りを迅速かつ簡単に行うように設計されています。このツールは距離対スポット比が20:1のため、安全な距離を維持しながらより小さい対象物の温度を測定できます。赤外線技術、Class IIレーザー照準、最大赤外線温度850°Cまで測定できるTG54-2は、ピンポイントで精度を保証します。3mの落下に耐えるように設計され、IP65規格に準拠しているため、最も要求の厳しい用途にも対応できます。

FLIR TG54 20:1 スポット赤外線放射温度計

  • 安全な距離で簡単に温度測定を実行
  • 距離対スポット比が20:1の遠距離の物体を正確にターゲットにする
  • 設定を素早く調整し、高/低アラームを設定して効率的に検査を実行
  • Class IIレーザー照準を搭載しているため、集中測定が可能
  • 高温ターゲットの正確な測定に対応する最高IR温度850°C
  • 比較と傾向分析のために素早く参照できる最大99の測定点を保存
  • 薄暗い場所を照らすLED作業灯を内蔵し、より迅速かつ安全な検査を実現
  • 過酷な環境の要求を満たすIP65定格
  • 工具の寿命を保護する3mの高さからの落下試験済み

安全を確保する設計。高温用に設計。

FLIR_TG56-2_HVAC.jpg

より高い温度の読み取り値を扱う場合、FLIR TG56-2は1300°CまでのIR温度を測定し、接触温度測定用のタイプK熱電対を備えています。TG56-2は、赤外線技術、30:1のスポット距離比、Class IIレーザー照準により、より安全な距離から非接触の温度測定を提供するように設計されています。TG56-2の色表示画面は、電流と基準温度の読み取り値を同時に表示できるように設計されています。

FLIR TG56-2 30:1スポットIR温度計、タイプK熱電対装備:

  • 安全な距離で簡単に温度測定を実行
  • 距離対スポット比が30:1の遠距離の物体を正確にターゲットにする
  • 設定を素早く調整し、高/低アラームを設定して効率的に検査を実行
  • Class IIレーザー照準を搭載しているため、集中測定が可能
  • 高温ターゲットの正確な測定に対応する最高IR温度は1300°C
  • 比較と傾向分析のために素早く参照できる最大99の測定点を保存
  • 接触温度測定値を取得するタイプK熱電対
  • 一般的な産業環境での適切な動作を保証するIP20定格
  • 人間工学に基づいた‘シングルハンド’設計により、測定とメニューへのアクセスを簡素化

当社のTG54-2またはTG56-2のいずれをお選びいただいても、両モデルは、日々の作業で信頼性、正確性、安全性の高い温度測定を必要とする専門家にとって信頼できるツールとなるように設計されています。

TG54-2およびTG56-2スポットIR温度計により、より安全な温度読み取りとピンポイント精度を実現します。各製品の詳細については、次のリンクを参照してください。

FLIR TG54-2:www.flir.com/TG54-2

FLIR TG56-2:www.flir.com/TG56-2

関連記事

受賞

FLIR TGシリーズ、世界に名高いiFデザイン賞を受賞

Read more
受賞

FLIR TG267がElectrical Contractor Magazine(電気請負業者誌)のNECA 2019 Showstoppers Awardを受賞

Read more

FLIR ONE Edge Proをツールキットに追加する10の理由

Read more
Back to top