Flir E8 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

Product Variations

The Flir E8 Pro is your must-have tool for locating and diagnosing electrical, mechanical, and building problems. Quickly pinpoint hot spots and easily identify problems with vibrant thermal imagery supported by Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Your inspections will be more efficient because you can do all your work from the touchscreen: organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device. When you’re ready to share images and create client reports, your images and notes are already available for your use in Flir Ignite or Flir Thermal Studio for the most streamlined experience.

All new Flir Ex Pro-Series purchases include an extended Flir Protect warranty, 12-month Flir Ignite Pro subscription, and Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Flir E8 Proでできることを見る

MSX画像処理技術

すべてのEx Proシリーズのサーマルカメラは、Flir独自のMulti Spectral Dynamic Imaging(MSX®)を搭載しており、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体にリアルタイムで重要な詳細を追加します。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSX はリアルタイムなので、カメラの LCD ですぐに結果を確認できます。

無線アップデートでカメラを最新の状態に保つ

OTA (Over-the-Air) アップデートでは、Flir カメラには常に最新のファームウェア、バグ修正、機能が搭載されています。カメラをインターネットに接続すると、ファームウェアの更新が自動的に検索されます。

御社のビジネスと顧客のために役立つ業務レポート

適切な画像分析およびレポート用ソフトウェアは、御社が修正を施したのを確信できるようにすることで、顧客が問題を理解しやすくなり、ビジネスを大幅に改善することができます。

Flir Igniteクラウドサービスでは、画像をクラウドに直接バックアップし、ファイルを整理および編集し、シンプルなレポートを作成できます。また、高度な編集とレポート機能を提供するFlir Thermal Studio Suiteは、バッチ処理、豊富な機能を持つ測定ツール、カスタマイズされたレポートを提供するデスクトップソフトウェアです。

1-Touchレベル/スパンで時間を節約

1-Touchレベル/スパンを使用すると、画面を1回タッチするだけで、熱画像内の焦点の小さな領域を選択できます。カメラは、画像内の指定箇所の熱コントラストに基づいて、レベルとスパンを自動調整します。成果:手動調整にかかる時間を節約。

Thermal Studioのエキスパートになる

赤外線トレーニングセンターのオンライントレーニングでは、FLIR Thermal Studio Suiteを使用して、画像の編集、分析、カスタムレポートの作成について学ぶことができます。このバーチャルクラスでは、以下をはじめとする各種の機能について解説しています。 

  • 画像パラメータを調整し、熱コントラストを最適化する方法
  • 画像処理用のバッチ機能の作成方法
  • 新しいレポートテンプレートの設計方法

Ignite−(* Cloudを搭載したFlir E8 Pro−(*赤外線カメラ

Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Share images easily and create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

仕様

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
Field of view (FOV) 33°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min/max
User Interface
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery type Rechargeable Lithium-ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera) + extra battery, tabletop charger, power supply (with EU, UK, US and AU plugs), micro USB adapter, FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 mm × 165 mm × 315 mm (15.2 in × 6.5 in × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

注:Ex Proシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

Export Restrictions

カート

Added to cart