FLIR VS290&handel;

Thermal-Videoskop-Kits mit speziellen Sondenoptionen

Product Variations

Das FLIR VS290 ist ein visuelles Wärmebild- und Industrie-Videoskopsystem, das Fachkräften hilft, Fehler und Gefahren in schwer zugänglichen Bereichen schnell und sicher zu erkennen. Dank einer echten Wärmebildkamera mit 160 × 120 Pixeln und FLIR MSX® (VSC-IR32- und VSC-IR33-Sonden)* sind VS290-Videoskope in der Lage, unsichtbare heiße Stellen zu erkennen und zu messen, bevor es zu katastrophalen Geräteausfällen kommen kann. Die kleinen, schlanken Spitzen erleichtern die Inspektion bei engen oder begrenzten Öffnungen, was die Produktivität erhöht und die Diagnosezeit reduziert. Die 2-Meter-Seitenblicksonden verfügen über eine Sicherheitseinstufung nach CAT IV 600 V — perfekt für die Inspektion von unterirdischen elektrischen Gewölben. Die nach vorne gerichtete 1-Meter-Sonde ist eine praktische Lösung für allgemeine Zwecke und Wärmebildaufnahmen von Gebäuden. Dabei handelt es sich um vielseitige Werkzeuge für die anspruchsvollsten Umgebungen in den Bereichen Versorgung, Fertigung und Gebäudewartung.

Schnelles Auffinden verborgener Defekte aus sicherem Abstand mit der Wärmebildkamera mit echter Auflösung von 160 × 120. Zu den 2-Meter-Optionen gehören eine integrierte visuelle Kamera und eine Arbeitsleuchte sowie eine MSX-Detailoptimierung (Multispectral Dynamic Imaging).
Sehen Sie sich die Ergebnisse einfach auf dem 3,5-Zoll-Farbdisplay an. Laden Sie Bilder und Videos herunter und stellen Sie diese über die integrierte SD-Speicherkarte oder per USB-C-Kabel bereit.
Die IP67-Sondenspitzen der Kamera und das IP54-Videoskop schützen vor Staub und Wasser, und die CAT IV 600V-klassifzierten Sonden machen elektrische Inspektionen sicherer.

汎用性、堅牢性、信頼性

簡単に交換できるプローブは、水やほこりから保護するIP67カメラチップを備え、CAT IV 600V-ratedで電気検査をより安全にします。

熱画像データの解析、編集、レポート

VS290 Videoscope Kitsは、Flir Thermal Studio Suiteソフトウェアと互換性があり、高速分析、画像編集、レポート生成が可能です。このデスクトップソフトウェアを使用すると、問題とその解決方法を示す前後の画像を含む検査結果を文書化し、共有できます。 

Specifications

Highlighted
IR Resolution 160 × 120 Pixel
Bildgebung und optische Daten
Built_in Digital Camera FLIR VS290-21: Kein
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Ja
Color palettes Iron, Rainbow, Gray, unter Alarm, über Alarm
Detector Pitch 12 µm
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Field of view [FOV] 57 × 44° × 44°
Focus Fokussierfrei
Image Frequency 8,7 Hz
Image Modes FLIR VS290-21: Nur
IR FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Nur IR, nur visuell, MSX®
IR Resolution 160 × 120 Pixel
Minimum Focus Distance 0,15 m
MSX Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung
Spectral Range 8 µm bis 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <100 mK
Messung und Analyse
Accuracy Bei Umgebungstemp. 15 bis 35 °C (59 bis 95 °F) und Objekttemp. über 0 °C (32 °F)
0 bis 100 °C (32 bis 212 °F): ±3°C (±5,5°F)
100 bis 400°C (212 bis 752°F): ±3 %
Camera size [L x W x H] FLIR VS290-21: Komplettes Kit mit Gehäuse: 53 × 33 × 16,5 cm (20,87 × 12,99 × 6,5 Zoll)
Anzeige: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3 Zoll)
VSC-IR21 Sonde: 111,5 cm × 0,69 cm (43,9 × 0,3 Zoll)
Sondenspitze: 19 mm Durchmesser
FLIR VS290-32: Komplettes Kit mit Gehäuse: 118 × 45 × 16 cm (46,46 × 17,72 × 6,3 Zoll)
Anzeige: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3 Zoll)
Messsonde: 212,2 × 0,69 cm (83,5 × 0,3 Zoll)
Messsondenspitze: 71,71 × 40,52 × 11 mm (2,8 × 1,6 × 0,4 Zoll)
FLIR VS290-33: Komplettes Kit mit Schutztasche: 118 × 45 × 16 cm (46,46 × 17,72 × 6,3 Zoll)
Display: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3 Zoll)×Sonde: 212,2 × 0,69 cm (83,5 × 0,3 Zoll)
Sondenspitze: 71,71 × 40,52
11 mm (2,8 × 1,6 × 0,4 Zoll)
Camera weight incl battery FLIR VS290-21: Kompletter Satz mit Gehäuse: 4,8 kg (10,58 lb)
Anzeige: 640 g (1,41 lb)
Sonde: 490 g (1,08 lb)
FLIR VS290-32: Kompletter Satz mit Gehäuse: 13 kg (28,66 lb)
Anzeige: 640 g (1,41 lb)
Sonde: 470 g (1,04 lb)
FLIR VS290-33: Kompletter Satz mit Gehäuse: 13 kg (28,66 lb)
Anzeige: 640 g (1,41 lb)
Sonde: 470 g (1,04 lb)
Color alarm [isotherm] Über, unter
Emissivity Correction 3 voreingestellte und 1 benutzerdefinierbare Emissionsgradeinstellung(en)
Measurement Presets Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot
Object Temperature Range -10 bis 400 °C (14 bis 752 °F)
Spot Meter 1 im Live-Modus
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB Typ C: Datenübertragung/Stromversorgung
Memory Type Inklusive auswechselbarer SD-Speicherkarte (16 GB)
Saved image format Radiometrische JPEG-Bilder
Benutzeroberfläche
Display 3,5 in RGB TFT LCD (320 × 240 Pixel)
Stromversorgung
Battery operating time >5 Stunden (bei voller LCD-Helligkeit und eingeschalteter Arbeitsleuchte)
Battery Type Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku (3,7 V), in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar
Allgemeine Angaben
Form Factor FLIR VS290-21: Frontkamera
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Totwinkel-Kameras
Packaging FLIR VS290-21: Videoskop-Display, Thermokamera-Sonde, zwei Akkus, Batterieladegerät, SD-Karte, USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Hartschale, gedruckte Dokumente
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Videoskop-Display, MSX-Kamerasonde, zwei aufladbare Akkus, Ladegerät, SD-Karte, USB-Kabel, Handschlaufe, Hartschalenkoffer, Dokumentation in gedruckter Form
Probe Length FLIR VS290-21: 1 m (3,3 Fuß) ohne Sondenspitze
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: 2 m (6,6 Fuß) ohne Sondenspitze
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications ETL, CE, RCM, FCC
EMC EN 61326-1, EN 61000-6-2 (Störfestigkeit), EN 61000-4-2 (ESD), EN61000-6-3 (Emissionen), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Encapsulation Sondenspitze: IP67 (IEC 60529), Gehäuse/Kabel: IP54
Humidity [operating and storage] 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (rF, nicht kondensierend)
Operating Temperature Range -10 bis 50 °C (14 bis 122 °F)
Safety CAT IV, 600 V
Shock 25 g (IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Warranty FLIR 2-10-Garantie

Accessories

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.