Zero queda de quadros. Zero concessões.
Série X da FLIR
Não perca um momento de testes críticos
Em ambientes exigentes, como pesquisas científicas, de defesa e aeroespaciais, testes críticos podem durar apenas uma fração de segundo e a falta de dados pode ser bastante dispendiosa. Portanto, ter uma câmera de infravermelho de alto desempenho é essencial para capturar e transmitir eventos de alta velocidade sem falhas, garantindo que não haja perda de dados nem de quadros.
Apresentando a FLIR X6980-HS e a X8580-HS: as mais recentes adições à família da série X. Essas câmeras infravermelhas de alta velocidade e alta definição oferecem recursos incomparáveis de streaming de dados, garantindo que não haja queda de quadros.
Em campo, quando os testes são caros, perder até mesmo um único quadro pode significar a falta de dados cruciais.
Nunca mais perca dados cruciais
Erradicar perda de dados e quadros perdidos
Grave diretamente na unidade removível de estado sólido (Solid-state drive, SSD) de 4 TB, por longos períodos de tempo na taxa de quadros mais rápida, sem perder nenhum quadro.
Compartilhe dados sem esforço
Configuração simplificada ao gravar diretamente em um PC com as mais recentes interfaces de alta velocidade de 10 GigE, CXP 2.1 e CameraLink Full.
Grave eventos de alta velocidade com precisão
Acionador, sincronização e sistema de registro de data e hora próprios IRIG garantem uma gravação precisa no prazo.
Lentes motorizadas
A FLIR tornou a última geração de câmeras da série X compatível com seu conjunto completo de lentes motorizadas com infravermelho de ondas médias e longas. Essas câmeras foram projetadas sob medida para desempenho ideal, permitindo ajustes de foco mais precisos e remotos. E também se integram totalmente ao Research Studio para controle aprimorado.
FLIR Research Studio
O Research Studio oferece aos usuários uma maneira rápida e eficiente de exibir, gravar, analisar e relatar dados térmicos com precisão. Com uma interface gráfica do usuário simples e intuitiva e um conjunto exclusivo de recursos, usuários de todos os níveis podem facilmente gravar e avaliar dados térmicos de diferentes câmeras FLIR e fontes gravadas simultaneamente.
Escolha a câmera certa para sua pesquisa
FLIR X8580-HS: Imagens de alta definição, taxas de quadros rápidas
Fale com um especialista da FLIR para obter mais informações e agendar uma demonstração.
Flir X6980-HS InSb™
- Resolução térmica de 640 × 512
- Detector de antimoneto de índio (InSb) da FLIR
- Faixa espectral de 1,5 a 5,0 µm
Resolução
640 x 512
Pitch do Detector
25 µm
Faixa Espectral
1,5–5,0 µm
Flir X8580-HS InSb™
- Resolução térmica de 1280 × 1024
- Detector de antimoneto de índio (InSb) da FLIR
- Faixa espectral de 1,5 a 5,0 µm
Resolução
1280 × 1024
Pitch do Detector
12 µm
Faixa Espectral
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
SLS Flir X6980-HS ™
- Resolução térmica de 640 × 512
- Detector de supertreliça de camada deformada (SLS)
- Faixa espectral de 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Resolução
640 512×
Pitch do Detector
25 µm
Faixa Espectral
7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
SLS Flir X8580-HS ™
- Resolução térmica de 1280 × 1024
- Detector de supertreliça de camada deformada (SLS)
- Faixa espectral de 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Resolução
1280 x 1024
Pitch do Detector
12 µm
Faixa Espectral
7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Resolução
640 x 512
Resolução
1280 × 1024
Resolução
640 512×
Resolução
1280 x 1024
Pitch do Detector
25 µm
Pitch do Detector
12 µm
Pitch do Detector
25 µm
Pitch do Detector
12 µm
Faixa Espectral
1,5–5,0 µm
Faixa Espectral
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Faixa Espectral
7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Faixa Espectral
7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Recursos e suporte
Datasheet
Ficha técnica do FLIR X8580-HS INSB BR
Datasheet
FLIR X8580-HS INSB Datasheet
Datasheet
Ficha técnica do FLIR X6980-HS SLS BR
Datasheet
FLIR X6980-HS SLS Datasheet
Datasheet
Ficha técnica do FLIR X6980-HS INSB BR
Datasheet
FLIR X6980-HS INSB Datasheet
Datasheet
FLIR X6980 Datasheet GB
Datasheet
Ficha técnica do FLIR X8580-HS SLS BR
Datasheet
FLIR X8580-HS SLS Datasheet