Pesquisa e ciência

Suporte de Câmera de Base Aberta para Serviços Pesados Flir

Construído para estabilidade. Projetado para ambientes exigentes.

O suporte de câmera de base aberta Flir Heavy Duty foi projetado para fornecer uma base sólida para cargas térmicas, visíveis e multissensor de montagem fixa em aplicações industriais, de segurança e pesquisa. Sua arquitetura robusta de base aberta oferece resistência superior e acesso de montagem mais fácil, permitindo que integradores e técnicos instalem, façam manutenção e direcionem cabos de forma limpa sem comprometer a estabilidade.

Construído a partir de materiais de alto nível e construído para suportar condições adversas, este suporte garante confiabilidade a longo prazo, seja implantado em chãos de fábrica, em locais de infraestrutura crítica ou em instalações de teste e desenvolvimento. A postura ampla e a estrutura reforçada minimizam a vibração e o movimento para imagens precisas, essenciais ao monitorar pequenas mudanças de temperatura, detectar anomalias mecânicas ou proteger perímetros de alto valor.

Com configurações de montagem flexíveis, compatibilidade generosa de hardware e um design que simplifica o alinhamento e o ajuste, o suporte de câmera de base aberta Flir Heavy Duty ajuda as equipes a implantar seus sistemas mais rapidamente e a mantê-los operando com o máximo desempenho.

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Learn about Flir Static Mix

Now Playing

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand
Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages
Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras
Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Now Playing

Learn about Flir Static Mix
Learn about Flir Static Mix
Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Ver Produto

Estabilidade extrema

Projetada para suportar câmeras pesadas e conjuntos multissensor com vibração mínima, mesmo em ambientes de alta atividade ou carga.

Design de base aberta

Fornece acesso claro para montagem, aparafusamento, fiação e manutenção, tornando a instalação mais rápida e o serviço em campo mais eficiente

Construção durável com integração de sistema flexível

O suporte de câmera de base aberta para serviços pesados é construído a partir de materiais robustos capazes de suportar condições industriais de calor, frio, umidade e corrosão, e é compatível com uma ampla gama de câmeras e acessórios Flir e é compatível com uma ampla gama de câmeras e acessórios Flir, permitindo que os usuários criem configurações ideais para monitoramento, teste e pesquisa.

 

Flir Cooled MWIR 1x
Microscope Closeup Kit

Flir Cooled MWIR

17 mm Closeup Kit

Flir Cooled MWIR
Macro Closeup Kit 

  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 1x Microscope, 3.0-5.0 µm, f/2.5,
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -10°C to 350°C (14°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz,
  • 17 mm lens, 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 50 mm macro lens 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F),
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.