Mini-Dome Cameras
Ariel CM-Series
Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

Segurança cibernética e em conformidade com NDAA
Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Análise e integração de vídeo
O United VMS é uma maneira poderosa de integrar e controlar a Ariel CM-Series. Intuitivo de usar e escalável para suas necessidades, o UVMS suporta análise e transferência de câmeras fixas, como as câmeras Bullet to Flir pan-tilt-zoom.
Compare Models
Ariel™CM-3508 Flir
- 3840 × 2160 pixel resolution
- 1 GB DDR3 memory
- Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
FLIR ARIEL™ CM-3505
- 2592 × 1944 pixel resolution
- 256 MB memory (on chip)
- Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
User Manual
FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM-3508 4K Mini-Dome Installation & User Guide
Datasheet
FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome Datasheet
Quick Start Guide
FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM33508 4K Mini-Dome Quick Install Guide
Firmware Release Note
FLIR Ariel CM-3505 CM-3508 Mini-Dome Firmware Release Notes
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Selection Guide
FLIR Edge Devices Accessory Guide
Datasheet
FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome Datasheet