Alicate amperímetro e multímetros industriais Flir
Trabalhe com rapidez, segurança e eficiência
A Flir tem o orgulho de oferecer uma linha de alicates amperímetros industriais e multímetros digitais de alta qualidade que podem ajudá-lo a diagnosticar problemas elétricos, mecânicos ou eletrônicos e solucionar problemas de componentes com falha.
Nossa seleção de medidores inclui opções com imagens térmicas integradas, que chamamos de IGM (Infrared Guided Measurement, Medição Guiada por Infravermelho), para ajudar você a identificar rapidamente pontos quentes e circuitos sobrecarregados a uma distância segura para que possa corrigi-los e passar para o próximo trabalho.
Seja você um eletricista comercial ou industrial, os medidores industriais Flir ajudarão você a maximizar a segurança e a eficiência.
Por que escolher alicates amperímetros Flir e multímetros digitais?
Os medidores aprimorados com IGM (Flir Infrared Guided Measurement) permitem que você faça a varredura de alvos inteiros com a câmera termográfica para encontrar pontos quentes.
Conecte alicates amperímetros e multímetros Flir com o aplicativo Flir Meterlink® para simplificar o armazenamento de dados e imagens, monitorar medidores remotamente e compartilhar informações com sua equipe.
Analisar e entender falhas elétricas complexas é mais fácil com medidores Flir, graças a recursos de nível profissional, como filtragem avançada de inversor de frequência variável (VFD) e modo de baixa impedância (LoZ).

O que é a IGM?
A Infrared Guided Measurement (IGM) usa o poder de um sensor de imagens térmicas Flir Lepton® para mostrar as diferenças de temperatura em todo o alvo, orientando-o para a localização precisa de possíveis problemas que exigem testes ou investigações adicionais.

Aplicativo Flir Meterlink
O aplicativo Flir Meterlink® permite monitorar uma variedade de condições ambientais e elétricas simultaneamente com a capacidade de se conectar a até sete medidores compatíveis com Flir ao mesmo tempo. O Meterlink permite capturar imagens com segurança e monitorar áreas perigosas remotamente e em tempo real. Quer você esteja conectando vários alicates amperímetros, multímetros digitais ou qualquer um dos novos medidores compatíveis com o aplicativo Meterlink, você poderá acompanhar as principais leituras em suas instalações e compartilhá-las facilmente com sua equipe.
CM276
Resolução de IV
160 × 120 (19.200 pixels)
Tamanho do Display
Tela TFT de 2,4 pol.
Abertura da Mandíbula
35 mm (1,37 pol.)
DM286
Resolução de IV
160 × 120 (19.200 pixels)
Contagens – Display
6.000
Tensão de CA/CC
1.000 V CA RMS ±(1,0%+3)1.000 V CC ±(0,09%+3)
Flir DM266
Resolução de IV
160 × 120 (Resolução Nativa)
320 × 240 (Super-Resolução)
Tamanho do Display
3,2 pol. IPS LCD
Contagens – Display
6.000
Resolução de IV
160 × 120 (19.200 pixels)
Resolução de IV
160 × 120 (19.200 pixels)
Contagens – Display
40.000
Resolução de IV
160 × 120 (Resolução Nativa)
320 × 240 (Super-Resolução)
Tamanho do Display
Tela TFT de 2,4 pol.
Contagens – Display
6.000
Categoria de Segurança
Tamanho do Display
3,2 pol. IPS LCD
Abertura da Mandíbula
35 mm (1,37 pol.)
Tensão de CA/CC
1.000 V CA RMS ±(1,0%+3)1.000 V CC ±(0,09%+3)
Contagens – Display
6.000