Novo

DM266

Multímetro Compacto de Imagens Térmicas com Meterlink®

O Flir DM266 é um multímetro True RMS compacto e intuitivo com IGM™ (Infrared Guided Measurement) para identificar problemas elétricos de forma rápida e segura. Seu aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) combina detalhes visíveis com imagens térmicas para diagnósticos mais claros e rápidos. Projetado para portabilidade, ele suporta capacidade segura de carga e uso para operação contínua. Um controle remoto conectado aos cabos de teste permite capturar medições e cenas de inspeção simultaneamente, ideal para espaços apertados e operação com uma mão. O suporte de inclinação integrado com montagem magnética permite o trabalho sem o uso das mãos. A Super Resolution aumenta as imagens térmicas de160 × 120 para 320 × 240 para obter detalhes superiores. Com o aplicativo Meterlink®, você pode capturar leituras, revisar imagens e vídeos e gerar relatórios diretamente do seu dispositivo móvel.

Identifique rapidamente anomalias térmicas com a tecnologia de IGM (Infrared Guided Measurement) e MSX®, enquanto a Super-Resolução de IV melhora as imagens térmicas de 160 × 120 a 320 × 240 para obter mais detalhes da imagem e diagnósticos mais confiáveis.
Solucione problemas de sistemas elétricos com precisão com o modo VFD para medições confiáveis, uma roda de rolagem intuitiva para facilitar a navegação e um controle remoto incluído que permite inspeções mais seguras e eficientes em áreas de difícil acesso.
Transfira medições e imagens térmicas sem fio usando o aplicativo Flir Meterlink® para comparar leituras, rastrear tendências e gerar relatórios profissionais diretamente do seu dispositivo móvel.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 (Resolução Nativa)
320 × 240 (Super-Resolução)
Tamanho do Display 3,2 pol. IPS LCD
Contagens – Display 6.000
Conectividade Bluetooth BLE
Categoria de Segurança IEC 61010-1 GATO III-600 V
Geração de imagem e óptica
Detector de Imagens Termográficas Microbolômetro Flir Lepton®
Foco Fixo
FOV (L x A) 57° × 44°
Modos de Imagem MSX® Térmico (Multi-Spectral Dynamic Imaging), Somente Câmera Térmica, Somente Câmera Digital
Paletas de imagens termográficas Ferro, Rainbow, Arctic, Branco Quente e Black Hot
Resolução de IV 160 × 120 (Resolução Nativa)
320 × 240 (Super-Resolução)
Resolução Visual 2 MP (1600 × 1200 pixels)
Resposta Espectral 8 µm a 14 µm
Sensibilidade 130 mK
Tamanho do Display 3,2 pol. IPS LCD
Medição e análise
Capacitância Faixa: 10 mF
/1.000 nF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1.000 μF, ±(2,0% + 2 dígitos)
10,00 mF, ±(3,0% + 5 dígitos)
Classificação de Categoria CAT III-600 V
Contador de Frequência Faixa: 1 kHZ/Precisão ±(0,1% + 2 dígitos)
Contagens – Display 6.000
Faixa de Temperatura -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Frequência 9 Hz
Precisão da Temperatura ±3 °C (5,4 °F) ou ±3% da leitura; o que for maior
Resistência Faixa: 60 Mohm / 600,0 Ω, 6,000 KΩ,
60,00 KΩ, 600,00 KΩ, 60,00 MΩ, 6,000 MΩ,± (1,0% + 2 dígitos)
60,00 MΩ, ± (1,0% + 5 dígitos)
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Tensão de CA VFD Faixa: 600 V CA/Precisão ±(1,0% + 3 dígitos) a 45 Hz a 65 Hz
Teste de Diodo Faixa: 3 V/Precisão ±(0,9% + 3 dígitos)
True RMS Sim
Verificação de Continuidade 150 Ω Bipe Desligado
Comunicação e armazenamento de dados
Alcance máximo de Bluetooth 10 m (32 pés)
Armazenamento de Dados Até 40.000 imagens
Conectividade Bluetooth BLE
Formato de Arquivo de Imagem JPEG
Gravação de Dados 1 a 100 segundos (Intervalo configurável)
Memória 40.000 leituras por conjunto
Protocolo de Comunicação Meterlink
Potência
Autonomia da Bateria Até 12 horas no modo IGM com brilho
do visor definido como brilho
médio Até 16 horas no modo multímetro definido como médio
Bateria LiPo recarregável de 3,7 V, 2.950 mAh
Desligamento Automático Para dispositivo: Opções: Desligado, 2, 5 ou 10 minutos
Somente para Luz de Trabalho: Opções: Desligado, 5, 15 ou 30 minutos
Volts de CA/CC Faixa: 600 V/Precisão
600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V ±(0,3% + 2 dígitos)
600,0 V ±(0,5% + 5 dígitos)
Geral
Conteúdo da Caixa 1 × Multímetro
compacto DM266 IGM 1 conjunto de cabos
de teste CAT IV-600 V 1 × Cabo
USB Type-A a C 1 ×
Estojo flexível de transporte 1 × Guia
de início rápido 1 × Controle
remoto TA93 1 × Bateria CR1220
Peso 299 g (10,54 oz.)
Tamanho (C x L x A) 168 × 87 × 31 mm (6,5 × 3,4 × 1,2 pol.)
Dados ambientais e certificações
Categoria de Segurança IEC 61010-1 GATO III-600 V
Certificações ETL, CE, FCC
Classificação IP IP40
Configurações de Emissividade 0,10 a 1,00 (o padrão é 0,95); Selecione entre três predefinições ou defina manualmente
EMC EN61326-2-2, EN300328
Garantia Garantia limitada de 3 anos
Teste de queda 2 m (6,6 pés)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR DM266 Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR DM266 BR

User Manual

Manual do Usuário do FLIR DM 266 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do FLIR DM 266 BR

Firmware Release Note

FLIR DM266 Firmware Upgrade Instructions

Datasheet

FLIR DM266 Datasheet

User Manual

FLIR DM 266 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM 266 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.