Controle remoto de retenção e instantâneo (TA93)

Controle remoto de retenção e instantâneo

O Controle remoto de retenção e instantâneo TA93 com suporte de sonda oferece controle conveniente do medidor à distância, facilitando a captura de imagens e vídeos exatamente quando necessário durante as inspeções. Sua funcionalidade sem fio de última geração elimina o incômodo de alcançar seu dispositivo, ajudando você a manter o foco na tarefa em questão. Com um suporte de sonda integrado e operação remota responsiva, o TA93 permite a identificação mais rápida de problemas, maior eficiência do fluxo de trabalho e controle confiável do medidor em segundos.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Operacionalidade Máximo de 1 m (3,3 pés)
Medição e análise
Frequência Radiofrequência: 433,92 MHz
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Sem fio (RF)
Potência
Potência Operação do botão: Funções de retenção de instantâneo e exibição
Tipo de bateria Bateria de moeda CR1220 (3 V)
Dados ambientais e certificações
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C a 30°C (14°F a 86°F), <85% UR 30°C a 40°C (86°F a 104°F), <75% UR 40°C a 50°C (104°F a 122°F), <45% UR
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), <80% UR
Geral
Peso 10 g (0,35 oz.)
Tamanho (C x L x A) 42,7 × 21 × 24,9 mm (1,65 × 0,82 × 0,98 pol.)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do Usuário do FLIR TA93

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do FLIR TA93 BR

User Manual

FLIR TA93 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.