Crie o seu kit HDV700
Personalize um kit HDV700 para sua aplicação específica. Compre a tela do videoscópio HDV700 e adicione uma ou mais sondas de câmera ao carrinho de compras.


Extech HDV700-Series
Quando os problemas estão escondidos, você precisa de uma maneira eficiente de encontrá-los, inspecioná-los e iniciar um reparo rapidamente. Seja no fundo da tubulação ou logo atrás de uma parede, veja mais de perto qualquer problema com o Extech Série HDV700.
Este videoscópio versátil e profissional foi projetado para inspecionar pontos difíceis em aplicações de fabricação, encanamento, construção, HVAC/R e automotivas. Sondas articuladas estreitas de 2 ou 4 vias permitem que você manobre facilmente através de pequenas aberturas, tornando seu trabalho mais fácil do que nunca. Oito sondas de câmera à prova d'água (IP67) estão disponíveis para você escolher – vendidas separadamente ou como parte de um kit.

Leve e flexível, o videoscópio HDV700 permite inspecionar componentes de difícil acesso sem a necessidade de desmontar nenhum equipamento. Capture vídeos de pesquisa e imagens estáticas, adicione notas de voz ou texto e produza relatórios detalhados que facilitam os reparos.
Select an HDV700 Kit
HDV700 videoscope display, camera probe (model is kit dependent), 32 GB microSD card, USB-A to USB-C cable, HDMI Type A to Type D cable, Li-ion rechargable battery (bulit-in), universal adapter (with US, UK, EU, AUS plugs), and carrying case.
Videoscope Kit with Semi-Rigid HD Camera Probe (5.5 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Kit with Semi-Rigid Dual HD Camera Probe (4.9 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Kit with HD Flexible 2-Way Articulating Camera Probe (3.9 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Kit with Flexible 4-Way Articulating Camera Probe (6.0 mm diameter × 1 m long)
Videoscope Plumbing Kit with 28 mm Camera, 30 m Plumbing Spool and Probe Length Locator
Personalize um kit HDV700 para sua aplicação específica. Compre a tela do videoscópio HDV700 e adicione uma ou mais sondas de câmera ao carrinho de compras.
User Manual
Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual
User Manual
Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual
Certification
Extech HDV540 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV540 User Manual
Datasheet
Extech HDV540 Datasheet
Datasheet
Extech HDV700 Datasheet
Certification
Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate
User Manual
Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]
User Manual
Extech HDV7C-P28-30 User Manual
User Manual
Extech HDV700 User Manual