Estojo de teste de campo de uma base fotovoltaica do sudoeste da China


A China está investindo em instalações fotovoltaicas (PV) em um ritmo acelerado e se tornando um mercado central, mantendo mais de 40% da capacidade global. Embora o futuro da geração de energia fotovoltaica seja promissor, o setor enfrenta desafios significativos: intermitência, flutuações de produção, baixa precisão, altos riscos operacionais e as ineficiências que vêm com as operações e manutenção tradicionais (O&M). Todas essas barreiras podem prejudicar o desenvolvimento do setor.
Muitas empresas estão recorrendo à tecnologia de imagem de infravermelho como uma ferramenta para ajudá-las a superar esses desafios. Câmeras termográficas como a Flir T540 são inestimáveis para manutenção preditiva em instalações de geração de energia em grande escala. Na verdade, uma base integrada hidro-wind-solar de 80 GW no sudoeste da China empregou a T540 com uma lente de campo de visão duplo para abordar com sucesso os principais problemas de O&M.

A câmera termográfica infravermelha profissional Flir T540, combinada com a lente de campo de visão duplo FlexView, é uma ferramenta poderosa para O&M fotovoltaico. Sem a substituição manual da lente, ela permite a troca instantânea entre um FOV padrão de 24° e um FOV teleobjetivo de 14°, garantindo uma localização de falhas eficiente e precisa. Com base nas condições locais e com imagens térmicas em seu kit de ferramentas, a equipe de O&M desenvolveu uma estratégia de “prevenção proativa” que equilibra a eficiência e a precisão da inspeção, reduzindo significativamente os custos e o tempo de O&M.

Problemas como sombreamento, dano ou falha de diodo aparecem como áreas de ponto quente com diferença de temperatura >5 °C através de uma câmera termográfica. O Flir T540 identifica com precisão essas zonas, permitindo reparos em 24 horas e evitando perda de energia de 20% a 50%.
Microfissuras ou juntas de solda a frio criam padrões lineares ou de baixa temperatura semelhantes a malha (~1 °C de diferença). A T540 captura esses defeitos sutis, permitindo reparos em 72 horas e estendendo a vida útil do módulo.
O PID causa zonas de alta temperatura em forma de faixa ao longo das bordas do módulo. A T540 revela claramente esses padrões, permitindo a resolução dentro de 7 dias para evitar degradação adicional.

Pontos de superaquecimento em dissipadores de calor e terminais são detectáveis por meio de imagens térmicas, evitando o esgotamento do equipamento e melhorando a eficiência de conversão em 3% a 5%.

A T540 detecta superaquecimento localizado ou aumento anormal de temperatura, evitando degradação ou danos ao desempenho.

O contato ou o envelhecimento precoce do isolamento ruins podem ser detectados na T540, evitando curtos-circuitos ou riscos de incêndio.

Aumentos anormais de temperatura em módulos de potência SVG, reatores e juntas de cabos podem ser detectados precocemente, evitando degradação e tempo de inatividade.

Com a lente FOV dupla, a T540 permite que os usuários detectem curtos-circuitos precocemente enquanto operam a câmera a uma distância segura.

Anomalias de temperatura causadas por deformação ou componentes soltos são reveladas com imagens térmicas, permitindo o ajuste oportuno para reduzir a perda de energia.

Os pontos quentes causados por contato ruim ou sobrecarga nas linhas de transmissão podem ser facilmente identificados para reparo.
Do caso do mundo real acima, fica claro que a câmera termográfica infravermelha profissional Flir T540, combinada com a lente de campo de visão duplo FlexView, remodela o sistema de operação e manutenção fotovoltaica. Ao melhorar a eficiência da geração de energia, reduzir os custos de O&M, fortalecer o controle de risco de segurança, a T540 leva o setor a um modelo de “prevenção proativa” por meio da integração tecnológica e expansão de cenários, permitindo, por fim, o desenvolvimento de alta qualidade.