Flir iXX e Thermidoc: Uma solução revolucionária para inspeções elétricas

As inspeções elétricas têm sido um processo demorado há muito tempo, exigindo que os inspetores façam malabarismos com várias ferramentas e passem horas compilando relatórios após deixar o local. Entre no Thermidoc, um aplicativo inovador projetado para transformar a maneira como os profissionais trabalham em combinação com as câmeras termográficas da série Flir iXX. Integrada perfeitamente, a Thermidoc e a iXX-Series oferecem um fluxo de trabalho simplificado e completo que combina termografia, medições e geração de relatórios diretamente do seu dispositivo.

O que é o iXX?

A Flir iXX-Series é uma linha de câmeras termográficas habilitadas para aplicativos de última geração projetada para tornar as inspeções mais rápidas, fáceis e consistentes. Construídas na plataforma Flir ACE, essas câmeras combinam termografia de alto desempenho com inteligência orientada por aplicativos, permitindo que inspetores de qualquer nível de habilidade capturem dados térmicos precisos, anotem descobertas e gerem relatórios sem problemas.

Por que termidoc?

O Thermidoc, um parceiro de longa data da Flir, foi desenvolvido por inspetores, para inspetores, com uma missão clara: simplificar inspeções elétricas sem comprometer a qualidade. Aprovado para uso em câmeras da série Flir iXX, o aplicativo aproveita os recursos avançados de imagens térmicas da Flir para capturar imagens térmicas e visuais durante as inspeções. As observações podem ser documentadas imediatamente, completas com descrição de erros, níveis de gravidade e medições. Você pode até analisar termogramas.

capturas de tela do aplicativo thermidoc mostrando a capacidade de gerar relatórios, visualizar ativos e editar imagens

Eficiência no seu melhor

Um dos recursos de destaque do Thermidoc é sua capacidade de gerar relatórios profissionais em segundos. Em vez de retornar ao escritório para uma papelada tediosa, os inspetores podem criar e entregar relatórios estruturados em PDF no local. Esses relatórios incluem imagens térmicas e visuais, observações detalhadas e conclusões, prontas para compartilhar por meio de um código QR simples. Isso significa tempos de resposta mais rápidos e maior satisfação do cliente.

“O termmidoc foi criado para resolver um problema real: dar aos inspetores uma ferramenta simples e pronta para o campo para capturar dados e concluir relatórios instantaneamente, sem o incômodo do pós-processamento do escritório.”, afirma Ove Steinsland, CEO e desenvolvedor inovador do termmidoc.

“Nossos clientes têm usado nosso aplicativo no iPhone ou iPad mini, com a capacidade de transferir imagens das câmeras FLIR Ex e T desde 2019”, acrescenta Bernth Torsvik, chefe de vendas da Thermidoc, que tem formação como inspetor elétrico. “Ser capaz de ter tudo integrado diretamente na câmera tem sido um sonho realizado há muito tempo. O inspetor agora só precisa operar a câmera — tudo é feito ali mesmo.”

Integração da plataforma ACE

A bordo da plataforma ACE, o Thermidoc se torna ainda mais potente. A integração garante o manuseio seguro de dados, sincronização automática e funcionalidade offline, essenciais para inspeções em áreas com conectividade limitada. Com mais de 350 empresas já usando o Thermidoc em seus dispositivos móveis, a solução provou sua capacidade de reduzir o tempo de inspeção em até 50%, de acordo com o feedback do setor.

“O termmidoc tem sido um divisor de águas em inspeções e termografia. Pegue o termograma e ele está instantaneamente na ferramenta de geração de relatórios, pronto para análise. Economizamos 4 horas de relatórios após apenas um dia de inspeções. O resultado: relatórios profissionais, mais atribuições e tempo de relatório zero.”, diz Morten S. Haslev, CEO da Elsikkerhet Midt-Norge AS.

Principais benefícios

  • Fluxo de trabalho completo: Capture, analise e relate sem trocar de ferramenta.
  • Análise térmica instantânea: Modifique e interprete imagens térmicas no local.
  • Suporte em vários idiomas: Disponível em mais de 12 idiomas, incluindo inglês, sueco e alemão.
  • Economia de custos: Reduza o tempo gasto em relatórios e aumente a produtividade.

O termmidoc não é apenas um aplicativo, é uma revolução na tecnologia de inspeção elétrica. Ao combinar as imagens térmicas confiáveis da Flir com um sistema inteligente de geração de relatórios orientado por inspetores para inspeções elétricas, o Thermidoc e a iXX-Series capacitam os profissionais a trabalhar com mais rapidez, inteligência e eficiência. Seja você um inspetor independente ou parte de uma grande organização, essa solução garante que você sempre forneça resultados de alto nível.

“A integração entre Thermidoc e Flir iXX abre portas para inspetores em toda a Europa e além, oferecendo uma solução que atende às necessidades de conformidade enquanto impulsiona a eficiência, criando uma enorme oportunidade de crescimento no mercado.” Anders Sellin, chefe de vendas da Suécia, disse.

Pronto para experimentar o futuro das inspeções? Comece com uma avaliação ou demonstração gratuita de 90 dias e veja como o Thermidoc pode transformar seu fluxo de trabalho hoje mesmo.

https://www.thermidoc.com/

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Back to top