Escolhendo uma paleta de cores térmicas


Embora as imagens térmicas às vezes possam parecer fotografias padrão, suas cores vivas ou detalhes contrastantes em escala de cinza representam um conjunto muito específico e grande de informações de temperatura. Entender o que essas cores e tons representam pode ajudar a detectar de tudo, desde um vazamento de água até uma pessoa desaparecida.
Como qualquer imagem digital, as imagens térmicas são compostas por pixels. Nas imagens térmicas, cada pixel representa um ponto de dados específico de temperatura. Esses pontos de dados recebem uma cor ou sombra única com base em seu valor, o que significa que, à medida que o sensor térmico detecta mudanças na energia de calor, tais mudanças são expressas ao ajustar a cor ou sombra de um pixel.
Alternar paletas muda a aparência de uma cena e destaca as principais áreas de uma imagem térmica, sem alterar os dados de temperatura. Paletas térmicas são, em grande parte, uma questão de preferência do usuário, mas diferentes ambientes ou situações podem se beneficiar de uma paleta em vez de outra.
Estas são as opções de paleta que você provavelmente verá:
Um favorito entre os termógrafos, o Ironbow é uma paleta de uso geral que identifica rapidamente anomalias térmicas usando cores para mostrar a distribuição de calor e detalhes sutis. Objetos quentes são mostrados em cores mais claras e quentes, enquanto objetos mais frios são mostrados em cores frias e escuras.

Rainbow é semelhante a Ironbow, com cores quentes representando a parte mais quente da imagem e cores frias representando as partes mais frias, mas exibe mais cores em sua combinação. É uma boa paleta para identificar objetos em ambientes com diferenças mínimas de calor.

Rainbow HC, ou Rainbow High Contrast, faz exatamente o que o nome diz: adiciona mais contraste à imagem. Isso permite que você veja mais detalhes uniformes, em comparação com outras paletas, e identifique diferenças sutis de temperatura.

Identificando objetos quentes com uma cor dourada e objetos mais frios com tons de azul, a paleta Arctic mistura a coloração simples da Ironbow com o desempenho de baixo contraste da Rainbow HC. Cores diferentes detectam rapidamente fontes de calor, enquanto o sombreamento mais escuro detecta pequenas mudanças de temperatura.

Semelhante a Ironbow e a Arctic, Lava exibe objetos quentes em cores quentes e objetos mais frios em azul. É outra boa opção para capturar rapidamente o calor corporal e outros detalhes em ambientes de baixo contraste.

A paleta mais comum, White Hot exibe objetos mais quentes em branco e objetos mais frios em preto. As paletas em escala de cinza simplificam cenas com uma grande amplitude de temperatura e geram imagens com detalhes realistas. Por ser versátil, White Hot é atraente para uso em paisagens e áreas urbanas em constante mudança.

Black Hot é a versão invertida de White Hot, exibindo objetos mais quentes como pretos e objetos mais frios como brancos. Favorito entre autoridades policiais e caçadores, Black Hot exibe o calor corporal em uma imagem clara e realista.

Isotermas são cores brilhantes, geralmente vermelho, amarelo ou azul, que destacam certas faixas de temperatura em uma imagem em escala de cinza. Essas faixas podem ser definidas pelo operador ou podem ser predefinidas na câmera. Os termógrafos industriais usam isotermas para alertar sobre equipamentos quentes, que operam fora dos limites seguros, ou áreas frias, que podem indicar vazamento de água, enquanto bombeiros usam para encontrar as áreas mais quentes do incêndio.

As paletas InstAlert, na série Scout, ou Graded Fire, na série Scion, são exemplos de isotermas predefinidas.

Cada usuário vê e interpreta imagens térmicas de forma diferente. A simplicidade da White Hot pode não fornecer detalhes suficientes para algumas aplicações, enquanto o alto contraste da Rainbow HC pode ser muito intenso em alguns casos de uso. Obter experiência prática com cada paleta disponível é a melhor maneira de tomar decisões fundamentadas, em campo ou ao gerar um relatório.