Parar pequenos problemas de calor antes que se tornem grandes interrupções

A tecnologia de detecção de incêndio mais antiga do mercado

No data center, a detecção de fumaça é essencial, mas a fumaça não é o primeiro sinal de falha. O calor é. Enquanto os sistemas de amostragem de ar esperam que os subprodutos da combustão viajem através do fluxo de ar em rápida movimentação, as imagens térmicas monitoram continuamente grandes áreas quanto ao aumento anormal da temperatura na fonte. Isso oferece aos operadores a vantagem de uma visão mais precoce, localização mais precisa e uma estratégia de manutenção preditiva mais forte, reduzindo a chance de ocorrência de incêndio, além de permitir uma resposta mais rápida e precisa quando vinculada ao sistema de alarme de incêndio.

Um gráfico mostrando a linha do tempo do desenvolvimento de incêndio contra a extensão dos danos, ilustrando os estágios em que diferentes tecnologias de detecção intervêm. 

Este gráfico mostra uma verdade simples: quanto mais cedo um incêndio em desenvolvimento for detectado, mais opções uma instalação tem para evitar danos, evitar tempo de inatividade e proteger infraestrutura crítica. Em data centers, isso é muito importante. 

A NFPA 75 existe especificamente para proteger equipamentos de tecnologia da informação e áreas de equipamentos contra danos causados por incêndios, enquanto a análise de 2024 do Uptime Institute descobriu que as interrupções continuam caras: 54% dos operadores entrevistados disseram que sua interrupção significativa mais recente custou mais de US$ 100.000 e 16% disseram que custou mais de US$ 1 milhão. A Uptime também descobriu que os problemas de energia continuam sendo a causa raiz mais comum de interrupções graves de data centers.

O fogo não começa com chamas. Ela começa com o calor. Muito antes de as partículas de fumaça se formarem, muito antes de um detector de chama ser acionado e muito antes de um sistema de sprinklers ser ativado, um evento térmico em desenvolvimento já está gerando uma assinatura de infravermelho que é detectável por imagem de infravermelho.

As câmeras termográficas movem a detecção para o ponto mais inicial dessa linha do tempo: a fase de aquecimento, antes que qualquer outra tecnologia tenha registrado qualquer coisa. A maioria dos sistemas de detecção de incêndio atuais é projetada para conter um incêndio assim que ele começa, o que muitas vezes é tarde demais. Usando monitoramento térmico sem contato, as câmeras de infravermelho automatizadas podem localizar pontos quentes e fornecer atualizações de dados de temperatura ao vivo até 60 vezes por segundo.

Em um ambiente de data center, onde servidores superaquecidos, sistemas de nobreak sob tensão e infraestrutura elétrica de alta densidade representam risco diário de incêndio, esse tempo de espera não é uma vantagem marginal. É a diferença entre uma chamada de manutenção e um incidente grave.

Construído para assistir sem parar

Para que a detecção térmica de incêndio atinja seu potencial, o hardware que faz a observação deve ser tão confiável quanto a instalação que protege. Uma câmera termográfica fixa que monitora uma matriz de nobreaks ou sala de distribuição principal é tão valiosa quanto sua disponibilidade. As câmeras Flir operam em uma faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C sem desvio de calibração, com um tempo médio entre falhas de 87.000 horas — quase o dobro das 45.000 a 60.000 horas oferecidas por sistemas concorrentes. Para uma implantação de monitoramento fixo com um ciclo de vida de equipamento de 10 a 15 anos, essa confiabilidade não é uma nota de rodapé de especificação. É a base de um programa de detecção de incêndios que pode depender de forma contínua, não apenas periódica.

Uma câmera que está presente, precisa e operacional às 3h em uma manhã de domingo, quando a falha que teria sido detectada na inspeção de terça-feira já está se desenvolvendo, é a diferença entre uma instalação que detecta precocemente e uma que só acredita que está.

Flir vê a instabilidade térmica se desenvolvendo diretamente no sistema da bateria, na fase de aquecimento, e alerta a equipe de operações enquanto a intervenção ainda é direta.

Uma nova certificação muda a linha de base

A NFPA 75, atualizada em 2024, rege os requisitos de proteção contra incêndio para áreas de equipamentos de TI e trata os eventos térmicos e de incêndio como riscos existentes em ambientes críticos. As câmeras termográficas certificadas pela UL são projetadas para atender a esses requisitos, não como um suplemento para a detecção de fumaça existente, mas como um substituto certificado para ela. Para engenheiros de incêndio, arquitetos e consultores de design baseados em desempenho que especificam novas construções de data centers ou grandes reformas, essa certificação abre uma conversa que não estava disponível anteriormente: a capacidade de especificar a tecnologia de detecção mais antiga do mercado como o principal sistema de detecção de incêndio, dentro de uma estrutura totalmente compatível com o código.

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Back to top