Garantia de manutenção e segurança ideais em ferrovias e trens com imagens acústicas

As câmeras de imagem acústica FLIR Si-Series oferecem uma solução avançada para detectar problemas que afetam ferrovias e trens em tempo real, garantindo desempenho, segurança e eficiência ideais nas operações ferroviárias.

Ferrovias e trens dependem de sistemas complexos que exigem monitoramento frequente para evitar problemas como descargas parciais e vazamentos de ar. Esses problemas podem causar falha do equipamento, interrupções de serviço ou até mesmo acidentes se não forem detectados e resolvidos em um estágio inicial. Por exemplo, vazamentos não detectados em sistemas pneumáticos que controlam portas de trem, freios a ar e pontos de comutação podem comprometer a segurança operacional, levar a um desempenho reduzido ou resultar em reparos dispendiosos. Da mesma forma, descargas parciais em linhas eletrificadas podem sinalizar falhas elétricas graves que podem levar a interrupções ou falhas de rede. As abordagens tradicionais de manutenção podem ter dificuldade para identificar esses problemas a tempo, especialmente em redes ferroviárias barulhentas e de grande escala.

As câmeras de imagem acústica FLIR Si-Series fornecem uma solução avançada para detectar e localizar vazamentos e descargas parciais em tempo real. Essas câmeras são particularmente eficazes em ambientes ferroviários barulhentos, onde podem examinar grandes áreas e identificar vazamentos ocultos ou falhas elétricas de forma rápida e precisa.

Inspeção de atuadores pneumáticos em comutadores ferroviários, portas de trem e freios a ar

As máquinas de comutação pneumática usam a pressão do ar para controlar o movimento dos pontos de comutação, permitindo que os trens sejam guiados de um trilho para outro em junções ou onde um esporão ou revestimento se ramifica. Essas máquinas desempenham um papel fundamental na troca de faixas para trens de carga, carga e passageiros. Os freios aéreos ferroviários, alimentados por ar comprimido, são essenciais para controlar a desaceleração e aceleração dos trens. Passar por um interruptor incorretamente pode danificá-lo, enquanto operar por um interruptor danificado corre o risco de descarrilamento. Além disso, vazamentos de ar em portas de trem operadas pneumaticamente podem degradar gradualmente seu desempenho, potencialmente interrompendo o serviço.

Si2 .png

Câmera de imagem acústica FLIR Si2-Pro com software avançado para geração de relatórios automatizada, integração de dados perfeita e gerenciamento de frota eficiente.

A imagem acústica é ideal para inspecionar os seguintes sistemas e componentes:

  • Operação do pantógrafo: O ar comprimido levanta e abaixa o pantógrafo, que coleta energia do fio catenário suspenso.
  • Buzina e Denúncia: O ar comprimido alimenta esses dispositivos de segurança essenciais.
  • Sistemas de suspensão: A suspensão a ar garante um percurso mais suave ajustando a altura do trem em relação aos trilhos.
  • Lixadeiras: O ar comprimido sopra areia nos trilhos para melhorar a tração, especialmente em condições escorregadias.
  • Acoplamentos e desacopladores: Os acopladores automáticos são operados por ar comprimido, facilitando a conexão e desconexão de vagões ferroviários.
  • Sistemas de resfriamento: O ar comprimido é usado em sistemas de resfriamento para vários componentes de trem.

As câmeras acústicas da FLIR permitem inspeções regulares de pontos de comutação, portas de trem e freios a ar, garantindo que o desempenho dos atuadores pneumáticos não seja afetado por vazamentos.

Proteção da segurança ferroviária por meio de inspeções regulares de descarga parcial em sistemas elétricos

Inspeções regulares para detecção de descarga parcial (PD) são críticas para evitar possíveis problemas em linhas aéreas e isoladores eletrificados. O monitoramento da evolução PD em equipamentos de linha aérea de média tensão ajuda as redes ferroviárias a planejar a manutenção oportuna. As câmeras acústicas da FLIR podem detectar efetivamente DPs em redes ferroviárias eletrificadas, embora a análise precisa esteja disponível apenas para sistemas CA, já que algumas redes ferroviárias mais antigas operam em CC. A câmera de imagem acústica FLIR Si2-PD para detecção de descarga parcial fornece até mesmo avaliação da gravidade no dispositivo para suporte imediato a decisões em campo e medidas proativas.

Os principais componentes a inspecionar com uma câmera de imagem acústica incluem:

  • Isoladores: Propensa a PDs devido a contaminação, desgaste da superfície ou danos.
  • Juntas ferroviárias: A manutenção ruim pode levar a arco elétrico e PDs.
  • Painel de distribuição e transformadores: Os DPs podem resultar da degradação do isolamento ou de falhas internas.
  • Juntas de cabos: Pode desenvolver DPs devido a instalações defeituosas, conexões soltas ou estresse mecânico.
  • Equipamentos Elétricos: Sistemas integrados, como motores de tração, inversores e conversores, são suscetíveis a PDs devido a deterioração ou falhas no isolamento.
  • Instalações com Falha: Instalação ruim, manutenção inadequada ou infraestrutura envelhecida podem exacerbar PDs.

Principais benefícios do uso de câmeras acústicas Flir para a manutenção de ferrovias e trens:

  • Segurança e desempenho aprimorados: Ao identificar vazamentos em sistemas pneumáticos, as câmeras ajudam a manter o desempenho ideal, reduzindo o risco de acidentes ou interrupções de serviço.
  • Manutenção preditiva: A detecção em estágio inicial de descargas parciais em linhas aéreas permite intervenções oportunas, evitando falhas elétricas mais graves e prolongando a vida útil da infraestrutura crítica. O software Cloud, Flir Acoustic Viewer, é uma plataforma perfeita para organizar os resultados das inspeções e criar relatórios ricos em análises e percepções.
  • Eficiência operacional: As câmeras fornecem análise em tempo real e dados acionáveis sobre vazamentos e descargas parciais sem exigir o desligamento dos sistemas ferroviários, garantindo que a manutenção possa ser realizada de forma eficiente.
  • Economia de custos e energia: Ao detectar vazamentos precocemente, as câmeras ajudam a minimizar o desperdício de energia, reduzir os custos de reparo e prolongar a vida útil dos componentes principais, contribuindo para operações ferroviárias mais sustentáveis e econômicas.
  • Treinamento mínimo necessário: As câmeras acústicas são fáceis de integrar nos fluxos de trabalho de manutenção existentes, exigindo treinamento mínimo e permitindo uma adoção rápida entre as equipes

É importante ter em mente que fatores ambientais, como poluição, umidade, mudanças de temperatura e raios, podem intensificar ainda mais as DPs em sistemas de eletrificação ferroviária.

Back to top