Monitoramento contínuo de atividade vulcânica

O monitoramento da atividade vulcânica com uma câmera visual padrão tem seus desafios: a fumaça pode obstruir a visão ou o material vulcânico quente pode não ser incandescente o suficiente para ser detectado à luz do dia. Câmeras quase infravermelhas (NIR) ajudam, especialmente em baixa luminosidade, mas também apresentam limitações.

A solução para muitos observatórios é instalar câmeras de imagem térmica fixas criadas para monitoramento contínuo. Essas câmeras detectam o calor em vez da luz, permitindo uma vantagem distinta em relação às webcams convencionais. Ao detectar o calor, as câmeras térmicas podem fornecer uma visão clara das superfícies quentes, mornas e frias de um vulcão; em alguns casos, até por meio de vapores.“”

a50_a70 thermal gradients_no text.jpg

Cume do Kīlauea, com vista para a cratera Halemaʻumaʻu e lago de lava na margem ocidental

Além de fornecer dados de pesquisa, as câmeras de imagem térmica fixas também exibem informações essenciais sobre a atividade do vulcão, facilitando a percepção das superfícies ativas, recentemente ativas ou inativas.’ Por exemplo, os observadores usaram câmeras térmicas para monitorar a erupção vulcânica do Stromboli em 2007, que começou com uma explosão e a queda das cinzas em 15 de março. Eles conseguiram monitorar as ramificações do fluxo de lava que se estenderam pela Sciara del Fuoco, observando seu avanço e determinando quando as ramificações começaram a resfriar. O monitoramento contínuo das câmeras térmicas também poderia fornecer os dados necessários para prever a atividade vulcânica ao registrar as mudanças de temperatura ou detectar o calor do vapor anômalo emitido pelas fissuras na superfície.

A50-70-SS-3qtrFrtRght-Ant-01.png

Uma câmera térmica com um amplo campo de visão — por exemplo, uma FLIR A70 equipada com uma lente de 95° — pode fornecer o ângulo amplo necessário para monitorar grandes áreas externas. A câmera também pode medir temperaturas de até 1.000 °C (1.832 °F) com uma precisão de ±2%; mesmo a uma grande distância dos alvos potenciais, essa câmera fornece aos observadores diversas informações úteis.“” O aprimoramento flexível da cena (FSX®) aumenta o contraste da imagem, melhorando a visibilidade através da fumaça. Quando configurada para streaming de imagem, a A70 pode transmitir por Wi-Fi imagens radiométricas compactadas e imagens visuais juntas, com acesso a partir de um navegador padrão da Web.

Para saber mais, acesse flir.com/A50-A70-image-streaming ou entre em contato com um especialista da FLIR.

Back to top