Máquinas observando máquinas: Utilização de câmeras térmicas de automação para monitoramento de equipamentos


O monitoramento da condição da máquina é feito para evitar interrupções de produção não planejadas e tempos de inatividade dispendiosos. Há anos, as equipes de manutenção das instalações usam câmeras térmicas portáteis para inspecionar equipamentos mecânicos essenciais, detectar sinais de desgaste e coletar os dados da temperatura longitudinal necessários nos programas de manutenção preditiva bem-sucedidos. Elas inspecionam componentes mecânicos, como motores, rolamentos, bombas e acoplamentos para identificar "pontos quentes" que podem indicar um ponto de falha futuro. Além disso, as verificações térmicas de cabos, painéis de controle e outros componentes elétricos podem revelar rapidamente problemas como desequilíbrio de carga, fios soltos ou terminais corroídos.
Adicionar um componente contínuo e automatizado ao monitoramento da condição das máquinas complementa esses programas de inspeção: os sistemas ficam sob observação constante por câmeras de imagem térmica que oferecem análise e alarmes na ponta ou são integradas ao software em rede existente.


A geração de imagens térmicas ajuda a detectar problemas precocemente, antes que eles se transformem em falhas de equipamentos dispendiosas e possivelmente críticas.
Esse tipo de câmera térmica fixa pode fornecer os dados necessários para antecipar e entender quando os equipamentos estão se desgastando muito rapidamente ou quando a vida útil deles está chegando ao final para que as equipes possam agendar a manutenção ou a substituição. Essas câmeras de automação com montagem fixa muitas vezes podem identificar pequenas mudanças na temperatura do equipamento, com sensibilidade de até 45 mK, ilustrando mudanças sutis que indicam desgaste antes de outros problemas mais óbvios, como diminuição da funcionalidade e falhas.
Ao combinar câmeras térmicas e visuais em um pacote pequeno e acessível, as câmeras FLIR A50/A70 oferecem monitoramento contínuo da temperatura para equipamentos elétricos e mecânicos essenciais. Com resolução de até 640 × 480 pixels térmicos, faixas de temperatura de até 1.000 °C (1.832 °F) e precisão de medição de ±2%, as câmeras A50/A70 ajudam os usuários a evitar interrupções de serviço e falhas nos equipamentos.

As câmeras A50/A70 com a configuração de sensor inteligente oferecem ferramentas de medição de temperatura simplificadas e integradas que podem disparar alarmes e enviar dados para redes de controle e monitoramento industriais usando protocolos comuns. Essas câmeras robustas e compactas medem apenas 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pol.) e têm classificação IP66, que facilita a instalação em áreas internas ou externas com espaço restrito.
Clique para saber mais sobre as câmeras FLIR A50-A70 com sensor inteligente ou entre em contato com um especialista da FLIR para obter mais informações.