Comutação perfeita do campo de visão: imagens otimizadas para inspeções complexas

Lentes intercambiáveis para imagens térmicas avançadas a distâncias variadas

A gama de câmeras térmicas avançadas da FLIR agora está ainda mais fácil de usar, oferecendo insights instantâneos em diversos campos de visão.

As câmeras térmicas das séries Exx e T da FLIR agora podem utilizar uma gama mais ampla de lentes intercambiáveis, permitindo a troca rápida e perfeita de 6° a 80° sem a necessidade de remover e reajustar manualmente.

Disponível em modelos a partir da E76, estas lentes prometem aos usuários a capacidade de exibir mais pixels térmicos do alvo em inspeção, a qualquer distância, para você operar com segurança.

Por exemplo, se a maioria das inspeções em uma fábrica são em gabinetes elétricos nos quais você pode ficar em frente, você pode optar pela lente de 42°. Se você precisar inspecionar motores elétricos em um guindaste de pórtico ou um motor elétrico na extremidade de um transportador que esteja mais distante, uma lente de 42° não poderá exibir pixels suficientes no alvo para capturar uma imagem útil. Nesse caso, os operadores poderiam optar pela lente de 14°, o que mostraria pixels suficientes na área de destino para obter uma imagem rica em dados.

Essa nova funcionalidade adiciona uma incrível variedade de oportunidades para revolucionar as inspeções visuais em ambientes industriais.

Reduza os custos com avarias em 70%

Embora reparos isolados possam prometer reduzir os gastos com manutenção, pode custar muito mais esperar até que as máquinas falhem. Na verdade, a manutenção preventiva pode diminuir as paralisações em impressionantes 70% e reduzir os custos de manutenção em até um trimestre.

É aí que entra o monitoramento de condições; com a tecnologia de precisão que oferece insights incomparáveis sobre o funcionamento interno de suas instalações, é possível que os operadores detectem problemas antecipadamente, planejem reparos com antecedência e evitem tempo de inatividade desnecessário, aumentando a produtividade em até 25%.

Prevenir é melhor que remediar. O monitoramento eficaz das condições pode evitar tempo de inatividade, manter os custos de reparo baixos e garantir que os custos operacionais permaneçam competitivos.

Em vez manter as máquinas trabalhando até elas falharem, criar um cronograma de monitoramento de condições planejadas pode gerar benefícios que aumentam sua produtividade e seus resultados.

Imagens de precisão com a mais alta clareza e precisão

Operadores, a necessidade de remover e reajustar as lentes manualmente desapareceu. Chega de se atrapalhar com seu kit de última geração durante inspeções importantes - apenas insights impactantes em um instante.

Exclusivamente para as séries Exx e T da FLIR, os operadores agora podem realizar inspeções ainda mais fáceis, alternando entre diferentes campos de visão, como “Campo de visão duplo” e “Flexview”, com apenas um clique e uma fixação. Atualmente, isso varia de 14° a 24°.

As lentes ​ AutoCal™ oferecem cobertura abrangente de alvos próximos e distantes, com um medidor de distância a laser integrado que garante medições precisas de temperatura através de um foco nítido. Isso significa que a câmera calibra automaticamente as lentes colocadas, economizando tempo valioso aos operadores.

Os dados térmicos são facilmente coletados, exibidos e renderizados visualmente, mesmo com termogramas de formas complexas ou alvos que vão de longe até perto do operador em um único quadro.

Identifique as preocupações antes que haja danos

Com opções de lentes de diversas profundidades, você estará posicionado de forma ideal para detectar problemas antes que eles piorem. Sejam as indicações iniciais de problemas de construção, identificação de pontos quentes ou resolução de problemas em sistemas elétricos e mecânicos, você poderá detectar e reduzir preocupações antes que possam causar danos que levem a reparos caros.

Essa mudança crítica é a última novidade da implantação contínua de melhorias em ergonomia, que tornam a inspeção ainda mais ágil e confortável. Por exemplo, a série Exx da FLIR se beneficia da resolução de até 640x480 e zoom digital de até oito vezes, tecnologia de aprimoramento de imagem de alta definição UltraMax® e contraste aprimorado com funções de nível de um toque e amplitude para visualizar as imagens com mais detalhes. O foco com assistência a laser garante imagens nítidas e vibrantes, que podem ser aprimoradas com a tecnologia patenteada FLIR MSX® para maior detalhamento e perspectiva.

Comparativamente, as câmeras térmicas FLIR T-Series se beneficiam de um bloco óptico rotativo de 180°, enquanto a T8xx-series inclui um visor ocular integrado para evitar o ofuscamento na tela durante a inspeção externa, permitindo o máximo conforto durante a operação da câmera, especialmente ao inspecionar alvos em diferentes elevações. E também permitem que os operadores inspecionem claramente os alvos sem serem prejudicados por ofuscamento ou reflexos inconvenientes.

Seamless FOV switching - embed.jpg

As lentes totalmente intercambiáveis incluem:

Lente infravermelho de 6° (f=70 mm): A lente infravermelho de 6° e 70 mm oferece uma ampliação excepcional dos detalhes a longas distâncias. É ideal para alvos pequenos ou distantes, como linhas de energia aéreas. Esta lente é ideal para uso em câmeras científicas, incluindo as câmeras FLIR A400, A500, A700, T5xx e T8xx.

Lente de 14°, lente de 24°, lente de 42°, lente FlexView™ com campo de visão duplo (lentes de infravermelho com 14° e 24°, f=17/29 mm). Lente de 80°; esta última é adequada para situações extremamente apertadas, em que o operador não pode recuar mais do objeto; esta grande lente angular de infravermelho com f=6,5 mm tem um campo de visão aproximadamente três vezes maior que o de uma lente padrão. Por outro lado, a lente de 14° é ideal para inspeções à distância, talvez a 10-20 metros da área-alvo.

Lente de infravermelho, FOV de 7°, 88,9 mm (T198165); a lente de infravermelho com 7° é um acessório popular e oferece ampliação de 3,6× em comparação com a lente padrão. É ideal para alvos pequenos ou distantes, como linhas de energia aéreas.

Seja qual for a escala de sua operação, a geração de imagens térmicas e acústicas da FLIR oferece benefícios claros para aumentar sua produtividade e reduzir seus custos de manutenção; explore todas as opções disponíveis hoje mesmo.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

As câmeras termográficas FLIR melhoram a credibilidade e a eficiência dos sistemas subterrâneos de derretimento de neve

Read more
Fundamentos

O papel importante da imagem térmica no monitoramento das condições

Read more

Dez motivos para adicionar um FLIR ONE® Edge Pro ao seu kit de ferramentas

Read more
Back to top