Sua câmera é à prova de explosão? Veja por que você precisa da FLIR Cx5 em seu próximo trabalho de inspeção.
A FLIR Cx5 combina a conveniência e o desempenho de imagem da FLIR C5 com a robustez de um gabinete conforme as diretrizes ATEX.
Com a Cx5, você pode:
1. TRABALHAR DE FORMA SEGURA
Ambientes potencialmente explosivos, como usinas de petróleo e gás ou usinas químicas, precisam ser protegidos contra fontes de ignição. Os dispositivos eletrônicos podem ser uma fonte de ignição, e é por isso que, quando usados em ambientes de trabalho a quente, precisam estar em conformidade com as diretrizes de produtos ATEX ou regulamentações semelhantes (por exemplo, UKEX e IECEx). A FLIR Cx5 de 160 x 120 pixels é montada em um gabinete robusto que impede que qualquer possível ignição chegar à atmosfera. Isso permite que os usuários trabalhem com segurança e confiança.
2. TOMAR DECISÕES RÁPIDAS
Em ambientes de trabalho a quente, é fundamental que os inspetores possam detectar problemas rapidamente para minimizar a permanência no local. A FLIR Cx5 não é apenas robusta e à prova de explosão; ela também é compacta e muito fácil de usar. Isso permite que os profissionais de manutenção sempre tenham suas câmeras à mão, encontrem problemas ocultos rapidamente e reduzam o tempo de diagnóstico.
3. CARREGAR SUA CÂMERA NO TRABALHO
A câmera FLIR Cx5 tem toda a robustez necessária para sobreviver ao dia mais difícil do trabalho. O gabinete da FLIR Cx5 tem amortecedores de impacto, e a lente é protegida por uma janela de germânio com revestimento antirreflexo. A tela colorida de 3,5 polegadas é protegida por vidro blindado e é compatível com tela sensível ao toque. Você pode remover o ponto do cordão de segurança reforçado em um ambiente seguro para alcançar a porta de armazenamento de dados e de carregamento.
4. CUMPRIR AS NORMAS COM FACILIDADE
Câmeras compatíveis com a ATEX, como as câmeras de imagens de gás, em geral ficam na faixa de preços mais alta. Isso limita a disponibilidade dessas câmeras para uma força de trabalho maior. Solicitar essa câmera geralmente requer ajuda externa ou pelo menos procedimentos de aplicação e documentação demorados. Com a FLIR Cx5, as organizações podem facilmente equipar suas equipes com um gerador de imagens termográficas acessível e compatível com ATEX para inspecionar ativos regularmente.
EN EIC 60079-0: 2018 IEC 60079-15: 2017
EN EIC 60079-31: 2014 IEC 60079-0: 2017
EN EIC 60079-15: 2019 IEC 60079-31: 2013
5. APROVEITAR A QUALIDADE TÉRMICA DA FLIR
Uma câmera robusta e de bolso com a qualidade de imagem térmica FLIR que já conhece? Como não gostar? A FLIR Cx5 conta com um sensor de imagem térmica FLIR Lepton® e a tecnologia FLIR patenteada MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) que grava detalhes visíveis da cena em imagens térmicas. Isso resulta em uma imagem térmica nítida para que os inspetores identifiquem problemas ocultos de forma instantânea. Além disso, a FLIR Cx5 é compatível com a solução segura de armazenamento na nuvem FLIR Ignite, que permite aos usuários carregar, editar, organizar e compartilhar diretamente suas imagens, e com o FLIR Thermal Studio, para ajustar as imagens e gerar relatórios profissionais.
Quer testar a FLIR Cx5? Consulte seu distribuidor autorizado para obter informações sobre disponibilidade.
Para saber mais, acesse https://www.flir.com/products/cx5/?vertical=condition%20monitoring&segment=solutions