A câmera FLIR GF304 é a solução ideal para detecção de vazamentos de gases refrigerantes
Os refrigeradores normalmente usam gás refrigerante para gerar refrigeração e assim controlar a temperatura em grandes propriedades comerciais. A Integral é especialista em manutenção e faz a manutenção desses ativos regularmente em nome de alguns dos maiores clientes no Reino Unido, muitos deles bastante conhecidos.
Novos desenvolvimentos em imagem térmica possibilitaram à Integral identificar vazamentos de gases refrigerantes causados por desgaste ou dano, e que não foram detectados por outros métodos de manutenção. Os vazamentos foram encontrados com rapidez e eficiência pela câmera termográfica GF304 da FLIR Systems.
A Integral UK, um dos maiores fornecedores independentes de serviços de manutenção de propriedades no Reino Unido, oferece manutenção planejada preventiva e reativa a mais de 1600 clientes em 40 000 estabelecimentos. A companhia foi uma parceria natural da FLIR nos testes de desenvolvimento e campo da câmera FLIR GF304, que a Integral e a FLIR acreditam ser um produto revolucionário. Durante seu teste de campo, a GF304 demonstrou repetidamente sua eficácia em identificar vazamentos de gases refrigerantes que antes não eram detectados. Se não resolvidos, os vazamentos poderiam não só causar dano de longo prazo, mas também encurtar o ciclo de vida do ativo.
A Integral oferece uma vasta gama de serviços, incluindo engenharia mecânica e elétrica, manutenção de fábrica, serviços de energia e meio ambiente, além de soluções para prevenção e proteção contra o fogo, segurança e controles de acesso. A Integral emprega aproximadamente 1300 técnicos e engenheiros internos qualificados e tem uma das maiores frotas de manutenção móvel nacionais. A companhia pode dizer com propriedade que tem um engenheiro para todos os locais.
Martin Popowicz, figura de destaque em imagem térmica da Integral, é um ávido promotor da tecnologia da FLIR: “Já estamos usando a câmera termográfica da FLIR há algum tempo para grandes contratos. Alguns grandes clientes de banco têm propriedades que abrangem 400 edifícios ou mais”, comenta ele. “As câmeras nos ajudaram a economizar energia ao detectar vazamentos nos edifícios que antes não eram detectados e fomos capazes de localizar a falta de isolamento e os pontos de calor. Também usamos as câmeras na parte mecânica, inclusive na manutenção de bombas, motores, compressores, refrigeradores, etc.”
Detecção de gases refrigerantes
Martin acrescenta: “Sempre foi difícil detectar vazamentos de gás refrigerante dos nossos refrigeradores. Entretanto, o recente teste de campo com a FLIR foi bastante impressionante e nos permitiu localizá-los e retificá-los, com precisão e eficiência maiores que antes, oferecendo aos clientes economia de energia inicial e muito melhor confiabilidade.”
A Integral deu um exemplo onde, depois da visita de manutenção, a companhia de refrigeradores subcontratada lhes disse que tinha uma suspeita de vazamento de refrigeração. A Integral decidiu levar a câmera FLIR GF304 e ver se podiam localizar o vazamento. A investigação foi então executada no dia seguinte e confirmou-se rapidamente e eficientemente que não havia vazamentos. Isso substituiu os métodos tradicionais onde tinha de ser removido o gás do refrigerador e este passava por verificação de vazamentos visualmente e era depois recarregado — um procedimento que poderia levar uma semana ou mais. Essa operação manteve o refrigerador em operação plena e a Integral foi capaz de evitar as armadilhas do tempo de inatividade prolongado. Graças a esses ganhos de tempo, o cliente economizou muito dinheiro — nesse caso £1200.
Câmeras termográficas versus detectores de gás
Os métodos tradicionais de detecção de vazamento de gás refrigerante promovem o uso de detectores. Infelizmente, considerando-se a maneira como os refrigeradores são projetados, a acessibilidade é sempre um problema e, em média, é possível testar somente 60% da instalação dependendo do modelo do refrigerador e das tubulações. Com a câmera termográfica FLIR GF304, o acesso é melhorado e permite um diagnóstico preciso dentro das áreas nas quais o acesso é normalmente difícil em operações normais.
O resultado visual da câmera termográfica GF304 permite uma visão clara de qualquer ponto de saída de gás, automaticamente fornecendo evidência baseada em relatórios sobre escapes de gás que permanecem indetectáveis de qualquer outra fonte.
Relatório: prova para o cliente
Por essa razão, o software de relatórios da FLIR é uma ferramenta de comunicação valiosa quando a Integral faz relatórios para seus clientes. O relatório do engenheiro, que também inclui uma imagem térmica do incidente, oferece ao cliente uma representação visual do problema para que ele ou ela tenha uma melhor informação sobre a extensão e impacto da avaria.
“As ferramentas preditivas como a FLIR GF304 são essenciais na nossa operação”, comenta Martin Popowicz. “Se puder identificar um escape de gás antes de seu desenvolvimento e aplicar as ações corretivas, você pode mitigar falhas maiores no futuro. Dessa maneira, pode-se melhorar a confiabilidade do refrigerador e estender o ciclo de vida de um ativo crítico do edifício. Não é possível erradicar completamente o tempo de inatividade, mas a FLIR GF304 ajuda a reduzi-lo significantemente.”
Uso duplo
A FLIR GF304 é bastante versátil e pode ser usada para encontrar vazamentos de gás refrigerante e fornecer as inspeções mais comuns de manutenção de alta tensão, baixa tensão e inspeções mecânicas e gerais do edifício.
Martin Popowicz: “Nós realmente recomendamos a FLIR GF304 para uso duplo. Para a companhia de manutenção, ela é mais eficiente e oferece um benefício financeiro contínuo. Seus funcionários podem executar uma gama maior de inspeções precisas durante as visitas de manutenção agendadas. Graças à FLIR GF304, o engenheiro pode realmente realizar várias tarefas com uma única câmera. Verificar os refrigeradores, bombas, motores... Praticamente tudo. Portanto, ela é uma solução versátil e econômica para todos os requisitos de manutenção térmica.”