Por que a experiência em QOGI é importante: Desempenho comprovado apoiado por estudos revisados por colegas e validação do mundo real


Este artigo é a última parte da nossa série que analisa por que adicionar OGI quantitativa (QOGI) a um regime de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) é fundamental para melhorar a eficiência e a segurança, fortalecer a conformidade e otimizar os programas de monitoramento de metano.
À medida que o monitoramento de emissões evolui nos setores de petróleo e gás e industrial, a conversa não está mais centrada apenas nas tecnologias que podem detectar ou quantificar emissões, mas também na confiabilidade com que elas funcionam em campo. Essa distinção é fundamental.
Os operadores de hoje são solicitados a tomar decisões com base em dados de emissões: priorizar reparos, apoiar relatórios regulatórios e demonstrar desempenho ambiental. Nesse contexto, a credibilidade da tecnologia e a experiência por trás dela se tornam tão importantes quanto suas capacidades.
A Geração Quantitativa de Imagens Ópticas de Gás (QOGI), embora ainda emergente em comparação com as ferramentas LDAR tradicionais, é uma das poucas tecnologias neste espaço com um conjunto crescente de estudos de validação revisados por pares. Essas avaliações independentes, combinadas com anos de uso em campo e desenvolvimentos tecnológicos contínuos, estão ajudando a estabelecer o QOGI como um método confiável para detectar e quantificar emissões.
Uma das características que definem o QOGI é o número de estudos independentes e publicamente disponíveis que avaliam seu desempenho. Esses estudos foram conduzidos por universidades, instituições de pesquisa, grupos do setor e instalações de teste, muitas vezes sob condições controladas projetadas para replicar operações do mundo real.
Essas avaliações normalmente se concentram em:
Os resultados desses estudos mostram consistentemente que o QOGI pode estimar as taxas de emissão dentro de uma faixa conhecida de incerteza, com o desempenho melhorando sob condições ideais e quando várias medições são agregadas.
Em um setor em que as decisões são cada vez mais orientadas por dados, ter tecnologia compreendida, testada e continuamente avaliada é uma grande vantagem.
A validação QOGI não se limita a um único estudo ou método de teste — ela é apoiada por uma combinação de experimentos laboratoriais controlados e estudos de campo do mundo real. Conforme resumido em vários estudos independentes, o QOGI demonstrou a capacidade de detectar e quantificar consistentemente as emissões em uma ampla variedade de condições, ao mesmo tempo em que supera os métodos tradicionais, como o Método 21, em muitos cenários.
A QOGI evoluiu ao longo de anos de implantação prática em:
Essa experiência de campo ajudou a refinar a tecnologia e os fluxos de trabalho que a cercam.
Como Craig O’Neill, diretor de desenvolvimento de negócios da OGI na Flir, disse: “A QOGI não é apenas um conceito de laboratório, mas uma maneira prática e comprovada de detectar, visualizar e quantificar emissões de gás projetadas para uso operacional real.”
| Método: | QOGI | Método 21 |
| Erro médio | +6% | +31% |
| Faixa de erro | –23% a +69% | –92% a +667% |
| Percepção de precisão | Acompanha de perto as emissões reais | Resultados altamente variáveis |
| Detecção de vazamentos | 100% detectado | Alguns detectam vazamentos |
| Consistência | Resultados rígidos e repetíveis | Ampla variabilidade |
(Fonte: Estudo de benchmarking da Concawe. Leia mais aqui)
Embora o hardware e o software sejam componentes essenciais do QOGI, alcançar resultados consistentes e confiáveis também depende de ter pessoal treinado, processos comprovados e contabilizar condições do mundo real.
Estudos públicos e experiência de campo mostraram que a experiência do operador desempenha um papel mensurável nos resultados de detecção e quantificação.
Isso reforça um ponto importante: QOGI não é apenas um dispositivo, é um método.
A implementação bem-sucedida requer:
As organizações que investem em tecnologia e treinamento estão mais bem posicionadas para alcançar resultados confiáveis e repetíveis.
Conforme discutido em artigos anteriores desta série, as estruturas regulatórias estão enfatizando:
A base da QOGI em estudos públicos e validação de campo apoia a conformidade regulatória. Ao fornecer detecção e quantificação dentro de uma estrutura definida, ele apoia os requisitos emergentes para dados de emissões mais transparentes e defensáveis.
Embora a QOGI, como conceito, envolva vários colaboradores, o desenvolvimento e a comercialização da tecnologia foram intimamente associados à liderança mais ampla da Flir em imagens ópticas de gás. A experiência de Flir em OGI remonta à comercialização inicial da tecnologia de detecção de gás infravermelho, fornecendo uma base sólida para o avanço dos recursos de QOGI.
Como Craig O’Neill observou:
“A QOGI amplia a OGI para quantificação, aproveitando décadas de experiência em imagens de infravermelho e adaptando-se às novas necessidades do setor.”
O papel de Flir no apoio a estudos, colaboração com parceiros de pesquisa e refino de fluxos de trabalho contribui para a maturidade geral da tecnologia.

À medida que o monitoramento de emissões continua a evoluir, os operadores enfrentam um número crescente de opções de tecnologia. A diferenciação entre essas opções requer mais do que avaliar os recursos, ela requer entender o nível de validação por trás de cada solução.
Combinação da QOGI de:
O posiciona a solução como uma das abordagens mais confiáveis no cenário de quantificação emergente.
Isso não significa que ele substitua todos os outros métodos. Em vez disso, complementa as ferramentas existentes, fornecendo uma camada adicional de percepção que pode melhorar as estratégias gerais de gerenciamento de emissões.

Ao longo desta série, exploramos por que o QOGI é importante em várias dimensões:
Este artigo final destaca a importância da experiência — a base que apoia todos esses benefícios.
Em um campo onde precisão, responsabilidade e confiança são essenciais, o desempenho comprovado é importante. O crescente corpo de validação da QOGI, combinado com a experiência prática em campo, fornece um nível de confiança que é fundamental para programas modernos de monitoramento de emissões.
Ou entre em contato com um de nossos especialistas.