Caso de Aplicação: Detecção precoce de incêndio para geração rápida de calor


Incêndios que não são detectados precocemente ou extintos rapidamente podem causar sérios problemas financeiros, ambientais e comerciais para uma empresa, bem como problemas para a comunidade. O potencial de uma carga tão pesada significa que muitas empresas priorizam a prevenção ou mitigação de possíveis incêndios a todo custo. A maioria dos sistemas de incêndio atuais é projetada para conter um incêndio assim que ele começa, o que nem sempre é a solução mais eficaz. Um sistema que permite que as empresas evitem incêndios ou os interrompam antes que faísquem pode salvar vidas, economizar dinheiro e evitar tempo de inatividade.
O incêndio é causado por calor crescente e excessivo. À medida que o calor em um objeto continua a subir, ele eventualmente se rompe em uma chama, queimando e se espalhando ainda mais rapidamente. No entanto, se uma câmera termográfica de montagem fixa for treinada na área alvo, as temperaturas podem ser monitoradas para detectar o calor crescente antes que o alvo entre em combustão. As câmeras termográficas de montagem fixa Flir fornecem atualizações de dados de temperatura ao vivo até 60 vezes por segundo para encontrar rapidamente áreas de aquecimento antes que elas peguem fogo. Essas câmeras termográficas inteligentes usam software integrado para isolar regiões de interesse (ROIs) e relatar temperaturas mínimas, médias e máximas das regiões que o usuário cria. Os dados em tempo real podem ser analisados internamente pela câmera para relatar condições desfavoráveis ou ser conectados a outros dispositivos, como PLCs e computadores, para implementar ações adicionais de prevenção de incêndio. Algumas empresas optam por criar soluções mais avançadas montando soluções personalizadas de detecção precoce de incêndio com câmeras de automação Flir. Esses sistemas podem enviar alarmes aos primeiros sinais de temperaturas crescentes, permitindo que as empresas economizem estoques de ativos ou desliguem equipamentos que seguem uma tendência de falha catastrófica.
Câmera Termográfica com Sensor Inteligente Flir A50/A70 .

Monitoramento do armazenamento de alimentos
A Flir oferece uma gama de câmeras termográficas inteligentes de montagem fixa com software integrado para análise e alarme. Monitore ativos configurando até 10 ROIs usando formas de medição como pontos, caixas ou áreas desenhadas personalizadas no quadro usando uma janela de configuração baseada na Web fácil de usar. Defina condições para parâmetros de alarme e a resposta, como tipo de saída de aquisição de dados. Integre câmeras inteligentes Flir em uma ampla gama de processos de controle usando protocolos de comunicação padrão, incluindo RTSP, MQTT, API RESTful, MODBUS TCP & Master, Ethernet IP e FTP.

Câmera Termográfica Flir AX8 e Câmera Termográfica de Visão de Máquina Flir A615.

Edifícios de alto valor
Além das câmeras inteligentes, a Flir oferece uma gama de câmeras de automação que podem transmitir dados lineares de temperatura ou dados radiométricos por meio de protocolos de comunicação como GigE Vision e RTSP. Essas câmeras de infravermelho interpretam imagens usando software como Cognex Designer Pro, NI Software, Pleora Ebus, Teledyne e Spinaker SDK.
Os dados não comprometidos são gerados de forma repetitiva e confiável a partir de matrizes de detectores térmicos em opções de 320 × 240 ou 640 × 480, oferecendo precisão de até ±2 °C (±3,6 °F) dentro de faixas de temperatura de -40 °C a 2.000 °C (-40 °F a 3.632 °F). As câmeras termográficas Flir podem ser personalizadas para sua aplicação: selecione o foco manual ou automático ou altere a lente quando o campo de visão precisar ser modificado. Graças à sua exclusiva saída radiométrica compactada, essas câmeras evitam sobrecarregar os processadores. Elas também agregam valor ao seu sistema combinando uma câmera de luz visível integrada e LEDs em parceria com a câmera de infravermelho.

Instalações de armazenamento
Para obter mais informações sobre o monitoramento de condições, acesse: Flir.com/instruments/condition-monitoring/