A Inspectahire confia na câmera de Imagens Ópticas de Gás FLIR GF320 para fazer inspeções de manutenção e detectar o vazamento de hidrocarbonetos na indústria offshore de petróleo e gás

Fundada em 1981, a Inspectahire é a líder no fornecimento internacional de tecnologia e soluções de inspeção visual remota especializada a empresas de várias indústrias em todo o mundo.  Com o apoio das mais avançadas tecnologias, a Inspectahire ajuda seus clientes na gestão da segurança, da rentabilidade e do impacto ambiental de seus ativos. Quando a empresa é contratada para detectar emissões fugitivas de hidrocarbonetos, a câmera de Imagens Ópticas de Gás (OGI) FLIR GF320 é sua tecnologia preferida.

A Inspectahire oferece aluguel de equipamentos, serviços de contrato e projeto de engenharia através de uma equipe de engenheiros especializados com vasta experiência e conhecimento em inspeções. Essa qualificação abrange uma vasta gama de equipamentos e ativos, onshore e offshore, e em todos os ambientes, inclusive os difíceis e perigosos. Todas as soluções avançadas de inspeção da Inspectahire são executadas de acordo com os requisitos das melhores práticas ISO 9001.

Indústria de petróleo e gás

Em suas três décadas de trabalho na indústria do Petróleo e Gás no Mar do Norte e em todo o mundo, a Inspectahire acumulou uma vasta experiência nesse setor. Segurança e custos são duas das maiores preocupações na indústria de petróleo e gás offshore atual. A Inspectahire entende isso mais que ninguém e, portanto, tem por objetivo abordar esses desafios usando as melhores tecnologias disponíveis.

“A indústria de petróleo e gás offshore é proativa em sua busca pelas melhores tecnologias de detecção de emissões que possam afetar a segurança, rentabilidade e impacto ambiente de seus ativos”, comenta Cailean Forrester, Diretor Executivo da Inspectahire. “Na Inspectahire, nós buscamos identificar e oferecer as melhores soluções tecnológicas disponíveis para todos os cenários de inspeção remota.”

Segurança e economia

Vazamentos perigosos de gás são uma preocupação de toda usina de produção de petróleo e gás. Alguns desses gases prejudicam o meio ambiente e os vazamentos custam quantias substanciais de dinheiro às companhias. “A companhia está usando as câmeras termográficas por bastante tempo para detectar vazamentos perigosos de gás”, comenta Cailean Forrester. “Graças a elas, podemos facilmente detectar os gases em locais perigosos ou de difícil acesso. E podemos ajudar as companhias a evitar a dispendiosa inatividade da sua usina de produção.”

Tecnologias de medição por contato vs. câmeras termográficas

“Temos usado algumas ferramentas de medição por contato, como detectores de laser e de vazamentos”, diz Cailean Forrester. “Mas o problema é que você tem de ir até o objeto, e isso nem sempre é seguro ou possível. Ou seja, essa abordagem é limitada e não muito precisa. Mas com uma câmera termográfica como a GF320, é possível manter uma distância segura e ainda detectar vazamentos de gás com grande precisão.”

Precisão e ergonomia

A equipe da Inspectahire está usando a câmera de imagens ópticas de gás GF320 para inspeções de manutenção e todos os trabalhos de detecção de hidrocarbonetos, seja nas fábricas onde são produzidos ou para a inspeção de qualquer material que os use como combustível. A câmera GF320 oferece uma gama de benefícios tangíveis comparada aos tradicionais detectores de vazamentos de hidrocarbonetos; ela pode varrer uma área maior muito mais rapidamente e monitorar áreas de difícil acesso para as ferramentas de medição por contato. A câmera portátil também melhora em muito a segurança do operador, pois detecta emissões a uma distância segura.

“A câmera é bastante ergonômica e sensível”, comenta Cailean Forrester. “Se houver um vazamento de hidrocarboneto, você certamente verá com a câmera GF320, mesmo que seja pequeno. Os pequenos vazamentos podem aumentar e, por isso, é importante poder detectá-los em fase inicial. Com a GF320, nós realizamos uma detecção precisa e confiável.”

Back to top