Cinco ferramentas essenciais para um prestador de serviços elétricos

Os prestadores de serviços elétricos conhecem o valor de ter a ferramenta certa para o trabalho em mãos. Ter os equipamentos corretos pode fazer a diferença entre procurar um problema por minutos, horas ou nem mesmo encontrá-lo. Seja analisando painéis de disjuntores ou diagnosticando circuitos elétricos, é importante conferir tudo para dar aos seus clientes a certeza de que a casa ou edifício está seguro e operando com eficiência elétrica máxima. Confira cinco das ferramentas que todo prestador de serviços elétricos deve ter no trabalho.

Câmera termográfica

Uma câmera termográfica pode acelerar drasticamente as inspeções elétricas ao detectar rapidamente pontos quentes em sistemas elétricos, indicando um possível problema. Uma ferramenta útil para eletricistas é a FLIR C5 portátil e de bolso, que facilita a identificação de problemas ocultos com um gerador de imagens térmicas de 160 × 120 pixels, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging, Imagem dinâmica multiespectral), câmera visual de 5 megapixels e lanterna de LED. Outra ótima opção é a FLIR TG165-X, na tradicional forma de pistola de temperatura com recursos completos de termografia com aprimoramento de imagem MSX e um laser padronizado, para ajudar a garantir que o componente certo para medição esteja sempre sendo visado.

As imagens térmicas também pode oferecer prova visual de que o problema existia e foi devidamente reparado. A C5 carrega e armazena as imagens diretamente na nuvem FLIR Ignite™, onde é possível organizar, fazer backup e compartilhar arquivos, e a TG165-X pode armazenar internamente até 50.000 imagens.

Relatórios profissionais que ajudam o seu cliente e a sua empresa

O software correto de análise de imagens e geração de relatórios melhora a eficiência do seu negócio ao facilitar, para você e para seu cliente, a compreensão do problema, garantindo que você o corrigiu.

O suporte avançado para análise e tomada de decisão oferecido no FLIR Thermal Studio Pro inclui um rico conjunto de ferramentas de medição, processamento em lote, a capacidade de planejar rotas de inspeção, bem como modelos de relatório personalizados.

Multímetro

O multímetro é uma ferramenta indispensável para testar, diagnosticar e solucionar problemas de circuitos elétricos, componentes e dispositivos. O Extech EX530A é um multímetro industrial resistente True RMS com 11 funções, ideal para uso em ambientes externos, em barcos e em qualquer ambiente industrial hostil. Ele mede tensão e corrente CA/CC, resistência, capacitância, frequência eletrônica e elétrica, temperatura, 4 a 20 mA e ciclo de trabalho.

Detector de tensão

Os profissionais que realizam a solução de problemas e a verificação de instalações elétricas em campo precisam de um detector de tensão confiável. O FLIR VP50-2 é um detector resistente de tensão sem contato, com classificação CAT IV, que apresenta alarmes luminosos, de vibração e sonoros, e uma lanterna LED potente. Use o VP50-2 para verificar de maneira confiável se um circuito de CA está energizado antes de iniciar um trabalho, detectar a tensão em partes condutoras expostas ou por meio do isolamento, identificar fios energizados em caixas de distribuição, comutadores e tomadas ou rastrear fios energizados e mapear circuitos.

Alicate amperímetro

Quer você seja um eletricista residencial, comercial ou industrial, os alicates amperímetros da FLIR ajudarão você a maximizar a segurança e a eficiência. O CM94 da FLIR é alicate amperímetro mais escolhido para realizar medições de alta tensão em instalações de serviços públicos e instalações industriais complexas. Ele possui uma faixa de 2000 A CA/CC, garras dimensionadas para condutores grandes, proteção contra quedas e classificação de segurança CAT IV-1000 V.

Para mais recursos de detecção, os alicates amperímetros da FLIR equipados com a tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM) fornecem uma maneira rápida e confiável de identificar pontos quentes e circuitos sobrecarregados a uma distância segura. O alicate amperímetro FLIR CM276 combina termografia com medição elétrica para inspecionar e solucionar problemas de sistemas elétricos, painéis solares, bombas e motores. Usando a tecnologia IGM™, o CM276 fornece uma maneira rápida e confiável de identificar pontos quentes e circuitos sobrecarregados a uma distância segura. A compatibilidade com o aplicativo METERLiNK® permite capturas rápidas e eficientes de leituras, imagens e vídeos para análise, identificação de tendências e compartilhamento.

Rastreador de fios

Um localizador e rastreador de fios permite localizar e rastrear rapidamente fios e cabos, energizados ou não, em paredes, tetos, pisos e subterrâneos. A Extech CLT600 é uma ferramenta confiável e fácil de usar para detectar cabos de energia elétrica, cabos de telecomunicações e fios na construção. Com tecnologia de tensão sem contato, luzes de trabalho e um design ergonômico, os profissionais podem localizar fios e cabos ocultos com segurança e eficiência.


A FLIR oferece uma ampla linha de soluções que ajuda você a aumentar a eficiência, a precisão e a segurança do seu trabalho. Com as ferramentas de inspeção corretas, é possível se manter seguro no trabalho, agregar valor aos seus serviços e proporcionar tranquilidade aos seus clientes facilmente. Saiba mais sobre as soluções da FLIR para prestadores de serviços elétricos: https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/

Artigos Relacionados

Escolhendo uma câmera

The Best Thermal Camera for Mechanics and Automotive Professionals

Read more
Instruções

Detecção de pragas com imagens térmicas

Read more
Instruções

Como Saber Se Sua Casa Está Sem Isolamento?

Read more
Back to top