Dominando o software de análise térmica: Apresentando o FLIR Ignite Pro para profissionais

Entendendo as imagens térmicas e o software de imagens térmicas em ambientes profissionais

Tecnologia de imagens térmicas: Uma ferramenta importante para todos os setores

A tecnologia de imagens térmicas tornou-se indispensável em diversos setores, incluindo inspeções elétricas, diagnósticos de edifícios, fabricação e saúde. Ao empregar câmeras de infravermelho, essa tecnologia detecta padrões de calor ou mudanças de temperatura em objetos, ambientes e materiais. Esses recursos permitem que os profissionais identifiquem possíveis problemas precocemente, evitando falhas dispendiosas e garantindo a confiabilidade do sistema. Como um método de diagnóstico não invasivo, as imagens térmicas são cruciais para a manutenção preventiva, garantia de qualidade e avaliações de segurança, tornando-se um elemento fundamental nas inspeções de imagens térmicas.

Software de imagens térmicas: Aprimorando a análise e os relatórios

Complementando essa tecnologia, o software de imagens térmicas desempenha um papel crucial na análise e geração de relatórios com os dados capturados pelas câmeras térmicas. Os profissionais confiam no software de imagens térmicas e no software de termografia para processar os dados térmicos e criar representações visuais e relatórios detalhados, permitindo uma visão e análise mais profundas. Os profissionais também usam software de análise térmica para investigar melhor as anomalias de calor identificadas e articular as descobertas de maneira clara e acionável. Esta etapa é vital para fornecer avaliações abrangentes e garantir a tomada fundamentada de decisões, com base nas imagens térmicas obtidas.

Visão geral do FLIR Ignite Pro

O que é o FLIR Ignite?

O FLIR Ignite é um software seguro de geração de relatórios de imagens térmicas com armazenamento na nuvem que oferece uma experiência integrada para enviar, editar, organizar, armazenar e compartilhar diretamente imagens e vídeos de determinadas câmeras térmicas FLIR*.

Com o FLIR Ignite, não é mais preciso perder tempo copiando imagens em outros dispositivos ou fazendo backup de dados com um cabo USB, pois suas imagens serão carregadas automaticamente da sua câmera térmica para sua conta Ignite, permitindo que você acesse os arquivos de um computador ou dispositivo móvel sempre que precisar.

O FLIR Ignite também permite editar imagens térmicas enquanto estiver em campo e mover arquivos para pastas personalizadas, mantendo a organização, e compartilhar as descobertas com colegas de trabalho e clientes usando um link protegido por senha. Além disso, você pode sincronizar arquivos com seu computador para análise adicional e gerar relatórios detalhados, usando as ferramentas integradas de relatórios do FLIR Ignite.

O FLIR Ignite está disponível em dois planos, Ignite Starter ou Ignite Pro, e agora está disponível com quatro capacidades de armazenamento: 1 TB, 100 GB, 10 GB ou 1 GB.

O que o FLIR Ignite Starter e o FLIR Ignite Pro oferecem?

Os planos FLIR Ignite Starter e Pro oferecem:

  1. Integração de câmeras FLIR*
  2. Capacidade de carregar, armazenar e organizar imagens de qualquer lugar (as opções de armazenamento incluem: 1 TB, 100 GB, 10 GB ou 1 GB)
  3. Editar imagens térmicas (adicionar, remover ou modificar medições como pontos, caixas, linhas, elipses, poliáreas, polilinhas ou deltas; editar nível e intervalo; alterar paletas, adicionar isotermas, editar parâmetros da imagem; adicionar, editar e remover anotações ou observações de texto)
  4. Criar links de compartilhamento de pastas com colegas, sócios ou clientes
  5. Criar relatórios profissionais de inspeção por imagens térmicas usando modelos padrão

Ignite-Starter-Organize.png

O que é o FLIR Ignite Pro?

O FLIR Ignite Pro foi criado especificamente para atender às necessidades de termógrafos profissionais, prestadores de serviços especializados e equipes de manutenção empresarial. Totalmente compatível com Windows, macOS e Linux, o Ignite Pro aumenta a produtividade e a precisão na inspeção e análise de imagens térmicas. Esta avançada plataforma aborda desafios comuns ao setor, como gerenciamento de dados, análise complexa e geração de relatórios colaborativos, transformando a maneira como os profissionais lidam com tarefas de geração de imagens térmicas.

Principais recursos que diferenciam o FLIR Ignite Pro

Gráficos de tendência da temperatura

Crie gráficos traçando tendências da temperatura ao longo do tempo para analisar e comparar melhor as mudanças de temperatura. Depois, é possível exportar estes gráficos como imagens e adicioná-las a relatórios para envio a colegas, partes interessadas ou clientes.

  • Crie vários gráficos de temperatura
  • Adicione até 5 linhas de medição por gráfico
  • Crie uma área de referência para indicar claramente a zona de temperatura segura, semelhante às isotermas
  • Exporte seus gráficos como jpeg e anexe-os a um relatório ou compartilhe-os por meio do Ignite


IGNITE-PRO-Temperature-trend-graphs-v2.png

IGNITE-PRO-Temperature-trend-graphs.png


Visualização da comparação

A visualização da comparação permite editar várias imagens e compará-las por par, lado a lado. Os recursos incluem:

  • Comparar as imagens térmicas de referência lado a lado
  • Transferir configurações de uma imagem para outra ou para todas as imagens importadas de uma só vez
  • Vincular imagens e alterá-las simultaneamente

*Requer navegador compatível com WebGL 2.0.
**Atualmente, a Visualização da comparação está disponível apenas para desktop.

IGNITE-PRO-COMPARISON-VIEW.png


Relatórios personalizáveis

A criação de relatórios profissionais detalhados é simplificada com os modelos personalizáveis e as ferramentas fáceis de usar do Ignite Pro. Esse recurso garante que os relatórios não sejam apenas abrangentes, mas também claros e profissionais, ideais para apresentar descobertas em várias configurações.

Com o recurso de geração de relatórios do Ignite Pro, você pode:

  • Selecionar entre vários modelos
  • Adicionar imagens (como gráficos de tendência da temperatura e visualização da comparação) aos relatórios
  • Editar texto na página
  • Personalizar cabeçalho e rodapé
  • Selecionar qualidade de imagem e formato de papel

IGNITE-PRO-REPORTS-v2.png

IGNITE-PRO-REPORTS-v3.png

Análise de imagens térmicas com FLIR Ignite Pro

O FLIR Ignite Pro não apenas atende, como supera as expectativas para o software moderno de imagens térmicas. Ao enfrentar os desafios significativos do setor e aprimorar a experiência do usuário com recursos inovadores, o Ignite Pro se destaca como líder em seu campo. Quer você esteja realizando análises térmicas complexas, gerando relatórios detalhados ou colaborando com uma equipe, o FLIR Ignite Pro fornece as ferramentas que você precisa para ter sucesso.

Explore o impacto transformador do FLIR Ignite Pro e como ele pode elevar sua análise de imagens térmicas visitando nossa série completa de soluções de imagens térmicas. Seja no campo ou no escritório, descubra como o FLIR Ignite Pro garante que cada detalhe seja capturado com precisão e eficiência.

Comparar e selecionar plano

Back to top