A termografia ajuda o melhor montador de bicicletas a encontrar a posição ideal para ciclistas

Um dos estúdios de ajuste de bicicleta mais avançados do mundo é aproveitar o benefício da tecnologia de imagens térmicas Flir para expandir os limites da ciência esportiva e biomecânica em todos os níveis de ciclismo. Localizada em Antuérpia, Bélgica, a Bikefit Van Staeyen usa imagens infravermelhas geradas por Flir para visualizar a distribuição de calor e pressão corporal em tempo real, otimizando subsequentemente a posição do piloto e a configuração da bicicleta.

A Bikefit Van Staeyen oferece ajuste profissional para bicicletas com base em mais de 20 anos de experiência em ciclismo. Fundada pelos irmãos Kevin e Michael Van Staeyen (antigo ciclista profissional de corridas de estradas), a empresa construiu seu sucesso com base em uma vasta experiência em ciência esportiva, biomecânica e ciclismo. O que começou como uma paixão pela precisão e desempenho evoluiu para um dos estúdios de ajuste de bicicleta mais avançados do mundo.

O principal diferencial da Bikefit Van Staeyen é sua abordagem de dois especialistas: cada ajuste de bicicleta é realizado por ambos os irmãos trabalhando juntos, combinando análise técnica e experiência profissional em ciclismo com compreensão médica. 

“Essa sinergia nos permite identificar padrões e disfunções muito além do que os sistemas convencionais podem capturar”, explica Kevin.

Percepção em tempo real

Essencial para o processo é o uso da tecnologia avançada de imagens térmicas da Flir, que fornece uma visão em tempo real das assimetrias fisiológicas, distribuição de pressão e desequilíbrios musculares subjacentes. 

“Usamos uma câmera de infravermelho Flir para estudar um mapa de calor de um ciclista pedalando para otimizar a posição do corpo e a configuração da bicicleta”, diz Kevin. “Ao combinar termografia com rastreamento de movimento, análise de força e dados EMG [eletromiográficos], podemos ver o que os outros só conseguem adivinhar: como o corpo do piloto reage, compensa e se adapta sob carga. Chamamos nossa aplicação de termografia de “Lava.flow”, um processo que nos permite entender e otimizar áreas propensas a lesões, ativação muscular e pontos de pressão de uma maneira completamente nova.”

A Bikefit Van Staeyen usou inicialmente uma câmera termográfica Flir E76, mas desde então migrou para a E96 mais recente. A E96 é a primeira câmera com empunhadura de pistola da Flir com resolução térmica de 640 × 480, permitindo que os usuários inspecionem alvos com segurança e rapidez. Este sensor avançado oferece cobertura completa de alvos próximos e distantes por meio de uma variedade de opções de lentes. Além disso, o Flir Ignite fornece o carregamento automático de imagens E96 diretamente da câmera para a nuvem para armazenamento e compartilhamento fáceis e seguros.

Como pioneira em análise térmica para aplicações de ciclismo, a Bikefit Van Staeyen trabalha em estreita colaboração com a Thermal Focus, parceira Flir Platinum e estoquista da maior seleção de câmeras de infravermelho Flir na região de Benelux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo).

Temperatura em foco

Os pontos quentes e os pontos frios identificados pelas câmeras termográficas Flir servem como indicadores diretos de como o corpo de um ciclista funciona na bicicleta. Um aumento excessivo da temperatura em certas áreas pode indicar esforço excessivo, fricção ou má postura. 

Usando o Flir E96, o Bikefit Van Staeyen pode: detectar pontos quentes e zonas de pressão elevada na sela, sapatos ou guidão; identificar padrões de carga muscular assimétrica e ativação desequilibrada; analisar restrições vasculares que podem levar a dormência ou desempenho reduzido; e detectar irregularidades térmicas que podem indicar sobrecarga.

Com essa análise térmica detalhada, os irmãos são capazes de identificar uma série de problemas que exigem ajustes para a experiência de pilotagem ideal. Por exemplo, a distribuição assimétrica de calor em torno da rótula aponta para um possível problema biomecânico, enquanto calor demais na bola do pé normalmente significa posicionamento incorreto da posição do braçadeira. Da mesma forma, o aumento da temperatura na parte inferior das costas pode ser resultado de um mecanismo compensatório ou ajuste incorreto da sela.

“Embora os ajustes tradicionais da bicicleta sejam frequentemente baseados em observação e sensação, usamos medições objetivas orientadas por dados da câmera termográfica Flir”, revela Kevin. “Nosso processo Lava.flow nos dá uma visão única e em tempo real de como o corpo de um ciclista responde durante o ciclismo. A título de exemplo, recentemente ajudamos um ciclista a sentir dor inexplicável no joelho durante as viagens. Usando nossa tecnologia de imagem infravermelha Flir, observamos acúmulo excessivo de calor na tíbia [músculo anterior da tíbia]. Graças à imagem Flir desse calor aumentado e ao nosso software de comprimento da perna, descobrimos que essa perna era estruturalmente mais curta e que o piloto tinha que puxar o pedal excessivamente para cima ao andar de bicicleta, resultando em dor no joelho.”

Todos os níveis de ciclista

Os ciclistas que procuram a Bikefit Van Staeyen para obter assistência variam de amadores dedicados a profissionais do World Tour. Eles confiam na empresa pelo mesmo motivo: atenção aos detalhes. Da pressão do selim à carga neural; da dinâmica da manivela à assimetria térmica - nenhuma variável é deixada inexplorada. A empresa também é pioneira no domínio de ajuste de bicicletas em nível universitário, uma das primeiras na Europa, colaborando com a Universidade de Antuérpia para integrar abordagens orientadas por dados. 

“Queremos servir como o parceiro fundamental e ponto de referência para a tecnologia de câmeras térmicas no esporte do ciclismo”, conclui Kevin. “Nossa ambição é ajudar a moldar o futuro dos diagnósticos de desempenho, não apenas para nossos próprios atletas, mas como um centro de conhecimento e tecnologia para equipes e pilotos em todo o mundo. Com nosso conhecimento e experiência, podemos demonstrar o imenso potencial da termografia na análise biomecânica e de desempenho.”

Back to top