A FLIR tem mais de dez anos de experiência no projeto e construção de TICs nas quais os bombeiros podem confiar por sua durabilidade, com recursos que podem suportar condições operacionais exigentes.

corp respn ironbow shorter.png

O que torna a FLIR a escolha durável?

A FLIR não deixa a durabilidade ao acaso. Abaixo estão exemplos dos testes realizados pela série K da FLIR.

icon-check.png Resistência a quedas de 2 metros

As TICs da série K da FLIR continuarão a funcionar mesmo se caírem de dois metros em um piso de concreto. Com detritos espalhados e até mesmo seções de construção desmoronadas em locais de incêndio, não é incomum que bombeiros deixem cair suas TICs. A série K da FLIR foi testada com essas condições em mente.

Never under deliverless-drop test.png

icon-check.png Classificação IP67

As TICs da série K da FLIR são resistentes o suficiente para resistir aos ambientes mais adversos; as unidades são vedadas contra intrusão de poeira e possuem uma classificação IP67, o que significa que são resistentes à água, mesmo se temporariamente submersas.

Never under deliverless-water test.png

icon-check.png Resistência ao calor

As TICs da série K da FLIR têm garantia de manter a operação contínua mesmo em temperaturas de 260 °C (500 °F). Essa alta resistência ao calor garante que os bombeiros possam verificar com precisão as temperaturas na zona de incêndio antes de entrar, evitando as situações mais perigosas.

Never under deliverless-fire.png

A câmera que você está usando foi totalmente testada e comprovada?

A série K da FLIR foi reconhecida por muitos bombeiros como equipamento especializado para combate a incêndios.

Apresentação do vídeo: A durabilidade da série K da FLIR

Artigos Relacionados

Escolhendo uma câmera

Confiabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Escolhendo uma câmera

Usabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Escolhendo uma câmera

Por que os bombeiros continuam escolhendo os equipamentos de imagens térmicas da FLIR

Read more
Back to top