Há muitos fatores a considerar ao escolher uma lente para sua câmera térmica: os principais são a qualidade da imagem e a exatidão da medição de temperatura.

Para garantir as melhores imagens térmicas e o maior número de pontos de medição no seu alvo, você deve selecionar uma lente que preencha o campo de visão com seu objeto de interesse. Enquanto isso, também é preciso ter a resolução espacial ideal para garantir que o menor detalhe do objeto que você precisa ver corresponda ao seu campo de visão instantâneo (IFOV).

RESOLUÇÃO ESPACIAL

A resolução espacial de uma câmera mostra o menor detalhe que pode ser visto por um pixel dentro do detector da câmera. É medido em termos de IFOV e depende tanto do campo de visão (FOV) para sua lente quanto da distância até o alvo. Próximo à lente da câmera, a área vista por um pixel —ou o IFOV— é muito pequena; à medida que você se afasta, o único pixel cobre uma área de interesse maior. Veja isso na ilustração.

I-series_IFOV_narrower.png

CAMPO DE VISÃO (FOV)

O campo de visão também muda à medida que você vê objetos mais distantes. Semelhante à resolução espacial, isso significa que você terá menos pixels em um alvo ao fazer imagens à distância do que no close up. De preferência, seria melhor que o objeto preencha o campo de visão, mas às vezes isso não é possível devido ao calor do alvo e ao perigo que o alvo possa representar para a câmera ou para o operador. Nesses casos, você deve escolher uma lente com uma distância focal longa e FOV estreito para que os objetos ocupem uma proporção maior da visão.

Depois de definir o campo de visão desejado e a resolução espacial, você pode selecionar a melhor lente ou conjunto de lentes para sua aplicação. A matemática necessária para determinar esses valores manualmente pode ser complexa, por isso a Teledyne FLIR desenvolveu uma calculadora de campo de visão on-line gratuita para facilitar esse processo.

ACESSE a calculadora de campo de visão on-line gratuita

Para usar a ferramenta on-line, basta inserir o tamanho do objeto, a distância até o objeto e a lente que deseja. A calculadora processará o campo de visão, a resolução espacial e o número de pixels no objeto de interesse, facilitando ainda mais o processo de seleção de lentes.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Câmera FLIR de primeira classe alta velocidade melhora a visibilidade do alvo em aplicações de rastreamento e medição de longo alcance

Read more
Nota Técnica

Modo Macro da FLIR T500-Series: solução de lente única para imagens de alvos pequenos

Read more
Back to top