A câmera FLIR X6540sc oferece uma técnica inovadora de velocimetria termográfica de partículas

Um escoamento multifásico é definido como um fluxo no qual ocorre mais do que uma fase (isto é, gás, sólido e líquido). Esses escoamentos estão espalhados pela indústria e, como exemplos, temos escoamentos gás-líquido em evaporadores e condensadores, escoamentos gás-líquido-sólido em reatores químicos, escoamentos sólido-gás no transporte pneumático, etc. Os escoamentos multifásicos podem exibir uma grande variedade de fenômenos interfaciais, complexos padrões de ondas e dinâmicas e são continuamente pesquisados.

Em um novo artigo acadêmico, os pesquisadores Alexandros Charogiannis, Ivan Zadrazil e Kristos N. Markides, do Imperial College de Londres, descrevem uma nova técnica chamada “Velocimetria termográfica de partículas” (TPV), que é capaz de medir simultaneamente a temperatura e velocidade da superfície bidimensional na interface dos escoamentos multifásicos. A técnica TPV conta com as medições termográficas de IV de alta resolução tiradas em altas taxas de quadros usando uma câmera FLIR X6540sc e baseia-se no uso de partículas de prata altamente reflexivas que, quando suspensas próximas da interface ou na própria interface, podem ser distinguidas do domínio de fluido circundante devido à sua emissividade diferente.

Para baixar uma cópia do artigo acadêmico, visite:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016300448

A câmera FLIR X6540sc fornece aquisição de taxa de quadros ultrarrápida para aplicações científicas e de pesquisa envolvendo eventos térmicos dinâmicos. Para mais informações sobre a FLIR X6540sc, visite a Página da X6000sc Series.

Imagens térmicas brutas de escoamentos aquecidos e carregados de partículas na superfície livre de ar-líquido de um escoamento de água aquecido e agitado dentro de um recipiente cilíndrico aberto

A FLIR X6540sc em uma configuração TPV experimental

Back to top