Como um suporte de câmera termográfica para serviços pesados acelera os testes e a pesquisa para o trabalho de componentes eletrônicos em close-up


Se você já tentou capturar dados térmicos de alta ampliação em circuitos integrados ou outros componentes pequenos, você sabe a frustração. Cada microajuste custa tempo, e quanto maior a ampliação, mais pequenas mudanças e vibrações implacáveis se tornam.
Montar uma câmera de infravermelho pesada e de alta ampliação sobre um alvo de teste pequeno e frequentemente caro é precário, desafiador e lento. Mesmo depois de prendê-lo, pequenas vibrações dos sistemas de resfriamento ou movimento da bancada podem fazer com que o foco mude gradualmente, forçando ajustes repetidos. Quanto maior a ampliação, mais punidora até mesmo vibrações pequenas se tornam.
Os engenheiros acabam perseguindo pontos quentes em imagens embaçadas. Os pesquisadores gastam muito tempo tentando alinhar visualizações visuais e térmicas para trabalhos publicáveis. E quando seu sistema é paralelepípedo junto com suportes genéricos de microscópio ou braços de lança, mesmo um leve movimento pode arruinar um teste; ou pior, uma câmera valiosa pode cair.
Você fica lutando contra a configuração em vez de analisar os dados.
“Historicamente, realmente não havia nenhuma solução boa e pronta para uso para montar câmeras termográficas refrigeradas mais pesadas e de alto desempenho verticalmente sobre os artigos em teste. As pessoas normalmente usariam um braço da lança do microscópio ou sapatariam algo juntas usando o que estivessem deitados. Essa abordagem normalmente produzia sistemas de montagem de câmera com estabilidade mecânica insuficiente para medições térmicas confiáveis e de alta qualidade”, disse Jerry Beeney, diretor de vendas da Americas Science & Global BD da Flir.
O suporte de câmera de base aberta para serviços pesados Flir combina precisão, estabilidade e flexibilidade em um único sistema. Desenvolvido com base no feedback direto do cliente, o suporte da câmera oferece controle rápido e muito fino do eixo Z para que você possa bloquear o foco em alta ampliação sem desvio do foco.
Sua estrutura resistente minimiza as vibrações, permitindo que você mantenha imagens térmicas claras e estáveis durante inspeções sensíveis. Seu design de base aberta fornece um espaço de trabalho generoso sob a câmera, seja testando grandes conjuntos, conectando sondas ou introduzindo variáveis ambientais. E como o suporte é construído a partir de componentes 80/20 padrão da indústria, você pode adicionar estágios, suportes ou acessórios personalizados sem um projeto de usinagem personalizado.
O suporte estilo microscópio também suporta todas as câmeras de pesquisa e ciência Flir, da A50 até a série X, para que continue relevante conforme suas necessidades de imagem se expandam, seja trabalhando com microbolômetros não refrigerados ou sistemas infravermelhos refrigerados de alta sensibilidade.

Os engenheiros da Flir projetaram a Câmera de Base Aberta para Serviços Pesados em torno de três requisitos orientados ao cliente:
As câmeras termográficas de ponta são inerentemente pesadas, com resfriadores internos e óptica de precisão grande que as tornam particularmente sensíveis à vibração. Ao operar em pequenas resoluções espaciais, especialmente com óptica de alta ampliação, mesmo um movimento mecânico menor pode introduzir desfoque de imagem e comprometer a precisão da medição.
Os suportes genéricos normalmente não são capazes de fornecer a rigidez e o amortecimento necessários para essas condições. O suporte Flir aborda esse desafio com um quadro resistente projetado especificamente para suportar a massa da câmera e minimizar o movimento vibracional, garantindo a estabilidade necessária para imagens térmicas de alta resolução e resultados repetíveis e confiáveis.
Os testes muitas vezes exigem refoco frequente, especialmente ao alternar entre lentes objetivas padrão, macro e microscópio. O controle do eixo Z de modo duplo do suporte permite que os usuários se reposicionem rapidamente e refinem com precisão.
“Com lentes de alta ampliação, até mesmo vibrações minúsculas aparecem em seus dados. É por isso que construímos uma estrutura para serviços pesados e um controle fino do eixo Z, para que você possa se concentrar uma vez e começar a medir”, disse Michael Roselli, engenheiro de vendas da NE, Câmeras de pesquisa e ciência
A montagem de uma câmera termográfica refrigerada em um suporte vertical normalmente requer segurar a câmera pesada com uma mão enquanto instala e aperta os fixadores com a outra, um processo de ruptura nervosa ao tentar não soltar um equipamento sensível caro.
“Com designs de suporte anteriores, os usuários tinham que apoiar fisicamente uma câmera pesada e de alto valor na posição vertical enquanto tentavam alinhar os parafusos de montagem com a placa de base, o que era estranho e arriscado”, disse Beeney. “Este novo suporte de câmera foi projetado para remover totalmente essa carga. Ele permite que o usuário coloque a câmera na orientação correta primeiro e depois fixe-a com segurança com um movimento simples com uma mão.”
O resultado é um processo de configuração mais seguro e eficiente que reduz significativamente o risco de manuseio e melhora a usabilidade geral. Isso reduz muito o risco de quedas, escorregões ou danos a protótipos altamente valiosos.
Para engenheiros que validam projetos ou tentam isolar pontos de falha, tempo e clareza são importantes. Um suporte que permite manter a câmera estável e precisamente alinhada significa que você:
“Engenheiros que trabalham com uma ampla variedade de artigos em teste se beneficiam especialmente”, diz Roselli. “Seja para criar imagens de PCBs pequenos ou conjuntos maiores em diferentes alturas, o suporte se adapta facilmente enquanto mantém o alinhamento óptico consistente, o que significa que a configuração não precisa ser retrabalhada sempre que a configuração de teste muda.”
Quando combinado com o amplo portfólio de câmeras de pesquisa e ciência e opções de lentes da Flir, da Série A à Série X, o suporte oferece aos engenheiros flexibilidade total de imagem, desde vistas amplas e completas da placa até foco macro rigoroso para obter detalhes extremos ao inspecionar componentes pequenos e densamente embalados.
As equipes de pesquisa não precisam apenas de imagens térmicas que tenham uma boa aparência, elas precisam de informações precisas de temperatura nas quais possam confiar para tomar decisões críticas, defender em artigos revisados por colegas ou compartilhar com colaboradores.
A estabilidade do suporte é essencial para maximizar o poder de mesclar dados infravermelhos com imagens visíveis por meio do recurso Flir Static MIX incluído no software Flir Research Studio edição profissional, dando aos engenheiros e pesquisadores a capacidade de:
No entanto, esses recursos dependem de imagens térmicas claras e repetíveis, algo que as soluções de suporte improvisadas não podem garantir de forma confiável.
Com o suporte de câmera para serviços pesados Flir, os pesquisadores podem adquirir imagens térmicas nítidas, gerar sobreposições informativas de infravermelho e luz visível, fornecer documentação mais clara e se beneficiar de configurações reprodutíveis. E para situações em que as câmeras precisam ser removidas e armazenadas entre usos, a capacidade de remontar a câmera sem perturbar a posição do suporte é especialmente valiosa.
A maioria dos microscópios genéricos falha em pelo menos um desses aspectos:
O suporte de Flir resolve tudo isso de uma só vez.
O estande em si oferece valor significativo, mas seu benefício total é obtido quando comprado como parte de um dos pacotes de pesquisa A6701 desenvolvidos especificamente pela Flir.
Cada pacote inclui:
Esses pacotes eliminam totalmente o problema de suportes de câmera ad-hoc e de paralelepípedos. Com um único pedido, os usuários recebem um sistema totalmente integrado com tudo incluído, projetado para trabalhar juntos e oferecido com preços especiais.
No final, o suporte de câmera de base aberta para serviços pesados da FLIR é bem-sucedido onde os suportes genéricos ficam aquém. A maioria das opções prontas para uso não é projetada para suportar o peso das câmeras de infravermelho refrigeradas, nem pode fornecer a estabilidade mecânica e a repetibilidade necessárias para medições térmicas de close-up de alta resolução.
O suporte de câmera de base aberta Flir Heavy Duty permite que sua câmera e seus dados tenham o melhor desempenho possível.
Saiba mais sobre os pacotes de pesquisa A6701 criados especificamente pela Flir.