Aprimore sua câmera FLIR Tsc-Series para uma Resolução até 1,2 Megapixels 

Com a UltraMax™, os pesquisadores podem melhorar ainda mais a resolução das suas imagens térmicas nativas para maior clareza e um maior nível de precisão na medição de temperatura.

Disponível nas câmeras T430sc, T450sc, T630sc e T650sc da FLIR, a UltraMax™ é uma tecnologia de aprimoramento de imagem que captura uma série de imagens térmicas em sua resolução original em uma rajada rápida, que são posteriormente transformadas pelo software FLIR ResearchIR para uma única imagem UltraMax™ de definição muito maior e com todos os dados radiométricos completamente intactos, prontos para análise de pós-processamento e geração de relatório.

Confira a Diferença UltraMax™

     

   

    

 

Até quatro vezes mais pixels

Com o uso da UltraMax™, as imagens térmicas capturadas com uma resolução de 640x480 pela câmera termográfica Tsc-Series podem ser refinadas em uma imagem ultra definida com até 1280x960 pixels. Da mesma forma, uma imagem de 320x240 pixels da Tsc-Series pode ser convertida para 640x480 pixels pelo software e algoritmo da UltraMax™. Com até quatro vezes mais pixels cobrindo a área alvo, a UltraMax™ permite uma análise mais detalhada dos componentes menores. Ter mais pixels não só aumenta a qualidade da imagem, mas também melhora a proporção de distância para o tamanho do ponto de modo a obter uma precisão de medição ainda maior em objetos pequenos ou distantes.

Back to top