Bullet x PTZ x. Domo: Qual câmera de segurança é a melhor para você?
Está projetando um sistema de segurança de vídeo etentando escolher entre uma câmera bullet, pan-tilt-zoom (PTZ) ou domo? Nós ’temos o que você precisa. Cada uma delas tem um objetivo de monitoramento diferente e alojamento distinto. Aqui estão as características definidoras e os benefícios para ajudar a tomar a decisão certa.
Câmeras bullet (bala) têm esse nome devido à sua forma distinta,cilíndricaque lembra capsulas de balas. Essas câmeras fixastêm alcance mais longo e mais largo, ideal para o monitoramento externo. Geralmente instaladas em áreas externas ao longo de um perímetro, essas câmeras são frequentemente combinadas com soluções de análise de vídeo para detecção de intrusão. Câmeras bullet normalmente incluem umacobertura para o sol que se estende além da lente para proteger contra os brilho do sol e clima rigoroso. As câmerasbullet são também facilmente visíveis e atuam como um dissuasorvisual para evitar que suspeitos cometam crimes. Elas podem ser facilmente reposicionadas ajustando-se o suporte ou as lentes.
As câmeras Pan-Tilt-Zoom têm uma plataforma motorizadaque pode se mover direcionalmente ou ominidirecionalmene e ser controlada remotamente ou movimentos predefinidos. Geralmente maiores e oferecendo altas resoluções, essas câmeras podem se movimentar para a esquerda e direita ou se inclinar para cima e para baixo, e aumentar e diminuir o zoom.As câmeras PTZ são geralmente montadas em ambientes externos, em paredes ou postes externos com um amplo campo de visão para que possam cobrir todo o local. Elas recebem os alvos fornecidos por câmeras fixas no perímetroe seguem o alvo para avaliação da ameaça e identificação do suspeito.
Câmeras domo são conhecidas por seu design discreto que se mistura no ambiente. Elas geralmente têm uma base de metal e uma cobertura de plástico policarbonato para protegê-la contra vandalismo ou violação. Elas são geralmente montadas em tetos em espaços internos, tais como recepções de escritórios oucorredores de lojas, e oferecem monitoramento de área ampla.As câmeras domo podem usar um corante fumê no material do domo para obscurecer a lente interna e fazer com que não seja possível identificar para onde a lente está apontando, para uma discrição máxima.
Para selecionar a melhor câmera para a sua aplicação, existem diversas coisas a se considerar:
O que o meu cliente deseja?Se f’or a detecção de invasão, considere uma câmera bullet. A vigilância da áreapode ser obtida com câmeras domo.Rastreamento de alvosé mais adequado para câmeras PTZ. Se a estética for importante, as câmeras de domo podem ser as preferidas.
Quais áreas precisam de cobertura de vigilância? Câmeras bullet são adequadas para perímetros e linhas de cerca. Câmeras domo sãosuficientes para pátios externos, portões de entrada e grandes espaços internos. Câmeras PTZ são ideais para corredores externos, halls, e locais grandes que requerem varredura de 180- ou 360 graus de toda a área.
Qual é o alcance que o meu cliente precisa para obter o reconhecimento e detecção?Lembre-se, câmeras bullet e PTZ têm maior alcance do que as câmeras domo. Elas podem classificar alvos a uma distância maior.
Trabalhando juntas
Embora essas câmeras tenham funcionalidades distintaspara ambientes específicos, existem cenários em que todas elas são aplicáveis. Em instalações de perímetros externos de tamanho médio e grande,os clientes que implementam uma solução de segurança completa implantarão câmeras bullet, PTZ e domo.Aqui está a maneira como essas câmeras trabalham juntas.
Imagine que um operador de segurança receba um alerta de invasão de uma câmera bullet na linha de cerca do perímetro. Usando um sistema sofisticado de gerenciamento de vídeo, o operador de segurança pode controlarremotamenteuma câmera pan-tilt-zoom e usá-la para fazer um zoom no suspeito para seguir os seus movimentos. Enquanto tenta identificar o suspeito e determinar o nível da ameaça, o operador pode também monitorar os principais pontos de entrada e saída da instalação usando imagens de câmeras domo para garantir que nada seja perdido.
Para obter mais recursossobre seleção de câmera para aplicações específicas e soluções cmpletas, visite a nossa FLIR Raven Site Planning Tool.