Quatro razões pelas quais os gerentes de segurança devem implantar soluções de C-UAS

O setor de sistemas de aeronaves não tripuladas (Unmanned Aircraft Systems, UAS) é o que tem o crescimento mais dinâmico da indústria aeroespacial mundial. Desde o primeiro uso operacional de UAS armado dos Estados Unidos em 2001, os rápidos avanços nas tecnologias subjacentes necessárias para fabricar drones permitiram a proliferação dos dispositivos. Hoje, os drones são amplamente implementados por clientes militares e comerciais, fazendo com que o mercado aumente de US$ 4,4 bilhões em 2018 para cerca de US$ 63,6 bilhões até 2025.

Para os gerentes de segurança, os drones representam uma ameaça totalmente nova, pois a tecnologia usada em um aplicativo para manutenção de infraestrutura pode ser facilmente readaptada para prejudicar qualquer número de operações de instalações em outro. Por este motivo, os sistemas de contenção de aeronave não tripulada (C-UAS) se tornaram uma parte cada vez mais essencial de uma solução de segurança de ponta a ponta. Desenvolvidos para detectar, identificar, localizar, rastrear e mitigar ameaças terrestres e aéreas, os sistemas de detecção de intrusão em perímetros (Perimeter Intrusion Detection Systems, PIDS) C-UAS oferecem sensores térmicos e dispositivos de radar líderes do setor para fornecer recursos de segurança robustos e ininterruptos para instalações de todos os tipos, em qualquer condição climática.

Abaixo estão quatro razões pelas quais os gerentes de segurança devem investir nas soluções de C-UAS da Teledyne FLIR.

1: Detecção pré-programada

As soluções de C-UAS da FLIR são otimizadas para detectar qualquer tipo de intrusão em todas as condições climáticas, de dia ou à noite, oferecendo faixas de detecção e desempenho estendidos em comparação com outras soluções. Como parte da solução de C-UAS da FLIR, os radares de detecção de drones de longo alcance, como o Ranger R20SS-3D ou o R8SS-3D, são desenvolvidos para rastrear vários alvos simultaneamente, monitorar áreas de cobertura predeterminadas várias vezes por segundo e funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a fim de proteger os perímetros de ameaças terrestres e aéreas.ranger-r8ss-3d.png

Por operarem na banda X, ou seja, um tipo de onda de radar que fica entre 8,0 GHz e 12 GHz, os radares de detecção de drones de longo alcance da FLIR são minimamente afetados por condições climáticas adversas ou precipitação. Eles também são capazes de detectar tudo, desde drones pré-programados ou personalizados até paraquedas, balões de Mylar e pequenas aeronaves. Quando integrados a outros dispositivos, como sensores térmicos líderes do setor, esses sistemas reduzem os custos de infraestrutura com manutenção muito baixa e sem taxas recorrentes, melhorando o ROI do sistema.

Se um drone inimigo se aproximasse do perímetro de uma instalação na calada da noite, mesmo que houvesse uma tempestade ou neblina pesada, um radar de detecção de longo alcance da FLIR ainda seria capaz de detectar a presença do drone e continuar a geolocalizar a posição dos drones à medida que se aproximavam do perímetro, enviando alertas constantes e em tempo real para a equipe de segurança.

corp respn ironbow shorter.png

Leia mais sobre como lidar com ameaças de drones com as soluções de C-UAS da FLIR.

corp respn ironbow shorter.png

2: Identificação de vários sensores

Os radares Ranger da FLIR foram projetados para integração com giro/inclinação/zoom (pan-tilt-zoom, PTZ), sistemas multissensor, como o Ranger HDC MS, estabelecendo várias camadas de detecção e verificação para fornecer proteção robusta ao perímetro. Ao combinar sensores térmicos e visíveis com um radar, por exemplo, o EO/IR pode verificar qualquer alerta de detecção de intrusão de um radar e confirmar visualmente onde e qual é o alvo, usando classificação avançada de vídeo e análise de rastreamento. Isso não apenas reduz o custo de alarmes falsos, mas também oferece à equipe de segurança e aos socorristas dados detalhados de detecção de intrusão. Quando se trata de intrusão de perímetro e prevenção de crimes, quanto mais consciência situacional, melhor.

Ranger HDC MR thumbnail.jpg

Por exemplo, digamos que um radar FLIR de longo alcance detectasse um drone se aproximando e fornecesse dados de geolocalização para as câmeras de PTZ emparelhadas e a equipe de operações de segurança. Sob comando, o PTZ multissensor seria direcionado à ameaça localizada para identificar e confirmar que é um drone inimigo, fornecendo dados acionáveis para os socorristas usarem em sua resposta.

Além disso, sistemas de RF complementares de terceiros podem ser integrados à solução, para oferecer uma camada adicional de detecção e classificação com o radar de backup para detectar drones pré-programados e personalizados que são “invisíveis” para esses sistemas.

3: Rastreamento dinâmico

Os sistemas da FLIR também são equipados com análises de rastreamento, que se tornam cada vez mais importantes à medida que o drone se aproxima do perímetro. A longa distância, a localização do drone pode ser enviada do radar para a câmera para manter a confirmação visual da ameaça. À medida que o drone se aproxima, torna-se cada vez mais importante que o ciclo de feedback de rastreamento seja altamente responsivo às mudanças na trajetória de voo, portanto, o rastreamento com base na imagem é um método mais preciso. Esse recurso de rastreamento automático permite que os operadores de segurança permaneçam focados em coordenar a resposta a uma ameaça de drone, em vez de se preocupar em manter a câmera apontada para o drone.

4: Mitigação perfeita

A FLIR faz parceria com várias ferramentas efetoras de terceiros que são desenvolvidas especificamente para bloquear e falsificar drones inimigos. A interferência interromperá a frequência de rádio (RF) e os links de comunicação por satélite, como GPS, GLONASS etc., tornando os drones inimigos inoperantes, enquanto as tecnologias de falsificação podem assumir o controle dos sistemas de UAS inimigos transmitindo sinais falsos de GPS para o receptor de drones. Dispositivos de laser/micro-ondas também são usados para direcionar feixes de energia para danificar ou destruir estruturas de UAS.

Muitas vezes, detectar, identificar e rastrear não é suficiente; os procedimentos de mitigação são necessários para proteger ativos críticos. Essas estratégias multissensor de C-UAS, ao combinar sensores térmicos, radar terrestre e ferramentas efetoras, não apenas impedem que os drones inimigos invadam o perímetro, mas também garantem que esses drones não possam comunicar nenhum de seus próprios dados em tempo real aos operadores remotos. Cada passo ao longo da Kill Chain de C-UAS da FLIR é fundamental para otimizar o desempenho do PIDS de ponta a ponta.

No final das contas, a equipe de segurança precisa ser ágil, pois as ameaças de perímetro não vêm mais exclusivamente do solo. Proteger ativos contra ameaças aéreas, como UAS, drones e pequenas aeronaves, é simplesmente uma obrigação. A resposta de C-UAS da FLIR, incluindo detecção pré-programada, identificação multissensor, rastreamento dinâmico e mitigação contínua, garante que todos os perímetros sejam seguros, de todos os tipos de ameaças, em qualquer condição, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Back to top