Investimento inicial se transforma em expansão contínua de produtos da FLIR para videovigilância.
Com 36 acres, o Parque Whispering Pines de Port St. Lucie foi o local perfeito para a implantação inicial de 98 câmeras Quasar da FLIR com 5 MP, a fim de monitorar melhor a segurança pública e identificar atividades problemáticas no parque.
A norte de Miami, Port St. Lucie é uma cidade em expansão até para os padrões da Flórida, um estado com foco no crescimento. Amplamente subdesenvolvida no começo da década de 50, a cidade agora tem mais de 170.000 moradores e sua área metropolitana comporta outros 430.000.
Com esse crescimento, Port St. Lucie enfrenta novos desafios à segurança. Um tiroteio fatal num parque público em 2013 colocou em primeiro plano a necessidade urgente de melhorar a segurança. Trabalhando com a empresa de segurança SecurPoint, sediada na Flórida, a cidade instalou um sistema de videovigilância por IP da FLIR em seu terceiro maior parque para determinar se a tecnologia era viável para uma implantação mais ampla.
“Quando demos nossa primeira volta com a equipe municipal, ficamos maravilhados com o tamanho e o escopo do sistema que eles buscavam”, disse Brian Morell, CEO da SecurPoint. “Só depois da nossa primeira reunião com a equipe da FLIR que determinamos que poderíamos atender e ultrapassar os requisitos da cidade.”
Expansão Futura em Mente
A cidade queria aproveitar os últimos desenvolvimentos em tecnologia de imagem e segurança. Embora o escopo inicial fosse limitado, era preciso desenvolver o sistema pensando em sua futura expansão, permitindo que ele fosse rápida e facilmente expansível para toda a cidade conforme o orçamento fosse permitindo.

Os funcionários municipais escolheram o Parque Whispering Pines para a implantação inicial devido ao seu tamanho, cerca de 36 acres, e às suas diversas instalações. Entre elas, um campo de beisebol, quadras de tênis, parquinhos e um campo de futebol americano, além de espaços abertos, estacionamento, entradas e saídas comuns. A SecurPoint trabalhou com a FLIR para criar um sistema com 98 câmeras Quasar de 5 MP com imagens IV integradas, que permite que as equipes de segurança identifiquem atividades potencialmente problemáticas no parque durante a noite e as chuvas pesadas comuns no litoral da Flórida. Só o campo de futebol americano recebeu 25 câmeras para monitorar o campo e as arquibancadas.
As câmeras foram instaladas em postes usando rede sem fio de alta velocidade, o que deu à cidade uma flexibilidade imensa para escolher o posicionamento das câmeras. Além disso, todas as câmeras podiam ser monitoradas usando um sistema de gravação de vídeo em rede FLIR Horizon.
“A rede sem fio de alta velocidade permitiu que colocássemos as câmeras em praticamente qualquer lugar, sem a limitação dos fios ou das estruturas próximas”, disse Morell. “Estou maravilhado com a quantidade de câmeras e a qualidade das imagens produzidas a partir de um único servidor centralizado.”

Solução Versátil Sem Fio
A solução da FLIR atendeu tão bem às necessidades de desempenho e orçamento de Port St. Lucie que a cidade instalou outros sistemas de segurança da FLIR em outros parques. No total, agora Port St. Lucie monitora mais de 400 câmeras HD, ligadas por NVRs Horizon e subordinadas a um sistema central de gerenciamento de vídeo Latitude.
“Muitos integradores e fabricantes disseram que um sistema tão robusto quanto o que a cidade exigia não poderia ter um bom custo-benefício, ainda mais um sistema sem fio. Trabalhando com a FLIR, porém, pudemos executá-lo com facilidade e impressionar de fato a equipe municipal”, disse Morell.
Fatos Rápidos
- A cidade St. Port Lucie, na Flórida, adotou a videovigilância como fator principal de uma grande modernização nas operações de segurança em instalações públicas
- O programa foi criado como resposta à preocupação pública após um tiroteio num parque
- A implantação inicial envolveu 98 câmeras que cobriram um parque de 36 acres usando rede sem fio de alta velocidade
- O programa teve tanto sucesso que já passou por quatro expansões
- A solução da FLIR agora abrange mais de 400 câmeras HD, ligadas por NVRs Horizon e subordinadas a um sistema central Latitude