Segurança mais inteligente e multicamadas por meio da integração Flir e Milestone

 No cenário de ameaças em evolução de hoje, a proteção de infraestrutura crítica e locais de serviços públicos nunca foi tão complexa ou mais importante. As equipes de segurança enfrentam uma pressão crescente para detectar ameaças mais cedo, responder mais rápido e reduzir alarmes falsos, tudo isso enquanto gerenciam os custos operacionais e os requisitos de conformidade.

A abordagem de segurança multicamadas do Flir, combinada com a integração perfeita ao Milestone XProtect®, oferece consciência situacional em tempo real e inteligência acionável, sem complexidade desnecessária do sistema.

Por que a segurança multicamadas é importante

Os ataques à segurança de serviços públicos aumentaram mais de 70% no ano passado apenas nos EUA; nos últimos cinco anos, 60% das empresas sofreram violações em suas medidas de segurança física, com danos em média de aproximadamente US$ 100.000 por incidente. Esses eventos não afetam apenas as operações: podem resultar em danos financeiros e à reputação significativos.

Um único sensor ou câmera não é mais suficiente. A segurança eficaz requer detecção em camadas, análise inteligente e comunicação perfeita entre dispositivos.

As soluções de segurança multicamadas da Flir integram imagens inteligentes, radar e análise para oferecer:

  • Maior cobertura do local
  • Maior dissuasão e mitigação de riscos
  • Redução de alarmes falsos
  • Conformidade regulatória e cibernética aprimorada

Flir Nexus: Comunicação Inteligente na Borda

No centro da abordagem da Flir está o Flir Nexus®, um protocolo de comunicação projetado para preencher a lacuna entre dispositivos de borda, como câmeras, radar e sensores, sem depender de software ou servidores centralizados.

gráfico de nexo

Ao habilitar a comunicação entre dispositivos diretamente na borda, a Nexus suporta:

  • Comunicação em tempo real entre dispositivos
  • Transferência perfeita entre sensores para rastreamento contínuo
  • Instalação simplificada
  • Redução dos custos operacionais e de infraestrutura

Essa arquitetura descentralizada permite que as equipes de segurança detectem, classifiquem, rastreiem e respondam a ameaças mais rapidamente, minimizando a complexidade do sistema.

Projete com a Raven. Implante com o Nexus.

A segurança eficaz começa com um design inteligente. O Flir Raven ( é uma ferramenta de planejamento de locais criada para profissionais de segurança que precisam de precisão, colaboração e clareza antes da implantação.

Raven Flir

Com a Raven, as equipes podem:

  • Simule cobertura térmica, de radar e de câmera de luz visível usando o Google Maps
  • Colabore em tempo real com parceiros e clientes
  • Gere relatórios detalhados com coordenadas GPS e zonas de detecção

Depois que um local é projetado no Raven, os dispositivos habilitados para Nexus podem ser implantados para fornecer detecção e rastreamento de ameaças inteligentes em tempo real, sem a complexidade dos sistemas tradicionais.

Integração perfeita com o Milestone XProtect

As equipes de segurança dependem de plataformas unificadas para manter a consciência situacional. Ao integrar câmeras termográficas e de luz visível, radares e análises Flir com o VMS XProtect Milestone, as organizações ganham um ambiente de segurança único e coeso.

Produtos Milestone

Os principais benefícios da integração Flir–Milestone incluem:

Comando e controle unificados

  • Visualize os fluxos de vídeo térmicos e visíveis Flir diretamente no XProtect Smart Client para uma experiência de painel único de vidro.

Detecção de intrusão aprimorada

  • As câmeras de segurança Flir enviam alarmes classificados, como detecção de pessoas e veículos, para o XProtect, permitindo respostas mais rápidas e informadas.

Metadados ao vivo e mapas inteligentes

  • Metadados de radar e câmera podem ser exibidos no XProtect Smart Maps, suportando rastreamento preciso de ameaças e geolocalização.

Alarmes falsos reduzidos

  • A filtragem avançada e a nomenclatura de alarme personalizada garantem que apenas alertas relevantes cheguem aos operadores.

Gerenciamento de Casos Simplificado

  • As evidências digitais podem ser transferidas diretamente do XProtect para o sistema de gerenciamento de evidências de sua escolha.

Monitoramento de saúde e segurança do trabalhador

  • Monitore o uso de EPI e as condições ambientais para oferecer suporte a ambientes de trabalho mais seguros.

Construído para eficiência e escalabilidade

A integração foi projetada para ser direta e flexível. Os principais recursos incluem a capacidade de adicionar câmeras e radares Flir como dispositivos no XProtect, alarmes de intrusão em tempo real com marcadores de vídeo e ações automatizadas que não exigem configuração complexa de regras.

A integração também é compatível com ONVIF para implantação simplificada, acesso a vídeo ao vivo e reprodução e transferências habilitadas para Nexus. Essas ferramentas garantem verificação rápida de eventos e rastreamento contínuo no XProtect Smart Maps.

Não apenas veja — saiba

A segurança hoje é mais do que visibilidade. Trata-se de entender o que está acontecendo, onde está acontecendo e como responder instantaneamente.

Ao combinar design inteligente com Raven, integração perfeita através do Milestone XProtect e comunicação de borda em tempo real usando Nexus, o Flir oferece soluções de segurança mais inteligentes e resilientes, criadas para ameaças modernas.

Preencha o formulário para entrar em contato conosco e começar sua integração.

Back to top