As Câmeras FLIR Detectam Intrusos e Contribuem para o Funcionamento Normal dos Trens


A Infrabel utiliza 30 câmeras termográficas FLIR ITS-Series Rail para procurar intrusos dentro dos túneis da ferrovia Norte-Sul. As câmeras termográficas detectam as assinaturas térmicas das pessoas que entram no túnel e, através de algoritmos inteligentes, elas conseguem ver se é uma pessoa ou não. Após a detecção, um alarme é ativado e um operador da sala de controle é avisado sobre o perigo iminente.
As câmeras FLIR garantem detecção nos trilhos ou em túneis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e funcionam sem nenhum tipo de iluminação. O sistema utiliza algoritmos de detecção avançados para detectar pessoas de forma precisa sem ser acionado por objetos não desejados como animais pequenos ou trens que estão passando. A Infrabel exige 99% de precisão nas detecções, que é um requisito que as câmeras FLIR têm conseguido atender.

Durante um acidente, os operadores decidiram interromper o tráfego de trens para evitar maiores danos.
Entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2019, várias intrusões foram detectadas na linha Norte-Sul de Bruxelas. Durante um acidente, os operadores da Infrabel decidiram interromper o tráfego de trens para evitar maiores danos. Portanto, em termos de salvar vidas e reduzir a paralisação dos trens, as câmeras termográficas já comprovaram o seu valor. Projetos como a conexão Norte-Sul da Infrabel demonstram que as imagens térmicas podem desempenhar um papel essencial no auxílio ao funcionamento seguro dos sistemas de transporte público.