Uma Solução Completa de Monitoramento de Tráfego para Marselha

Os 2,5 km do Túnel Prado Carénage facilitam a travessia rápida da cidade de Marselha sem sair da estrada. O Túnel Prado Carénage conecta os bairros do Sul da cidade de Marselha e a estrada ao Leste até o centro da cidade e o Norte pelo túnel Vieux Port e a estrada costeira. Os 1.500 metros do túnel de dois andares Prado Sud, cada um com duas pistas, estenderá o atual túnel Prado Carénage em direção à parte sul da cidade. 

Solução completa de monitoramento

“Para esse projeto, a FLIR Systems está oferecendo uma solução completa de detecção e monitoramento, inclusive a detecção automática de incidentes, câmeras de vigilância, câmeras móveis, recursos de gravação e visualização”, comenta Mario Pinto, gerente de área da FLIR Intelligent Transportation Systems. “Com a inclusão desse contrato, nossa tecnologia agora está monitorando todos os túneis existentes na cidade de Marselha.” Para esses túneis marselheses, a FLIR Systems está oferecendo servidores de vídeo de alta qualidade com análise de vídeo integrada, além de um sistema integrado de detecção automática de incidentes. Para o Prado Sud, a escolha da tecnologia se adequa à tendência crescente de análise de ponta, onde a funcionalidade de análise de vídeo integrada é posicionada mais próxima da câmera de tráfego e no limite da rede, por assim dizer.

Quadro completo

As 57 câmeras no túnel Prado Sud e as 95 outras no túnel Prado Carénage estão monitorando todos os tipos de incidentes de tráfego, inclusive veículos parados, condutores na contramão, pedestres e fumaça. Todas as informações fornecidas pela combinação de câmeras e codificadores são coletadas e geridas pelos sistema de gerenciamento de detecção de vídeo Flux. O Flux coleta dados, eventos, alarmes e imagens de vídeo de tráfego gerados pelos detectores de vídeo. A principal meta do Flux é gerenciar e controlar todas as informações de tráfego geradas por esses diversos detectores e torná-las úteis, significativas e relevantes para o usuário. O Flux fornece uma interface fácil de usar composta de um aplicativo de monitoramento e de geração de relatórios e permite o monitoramento em tempo real de eventos e alarmes.

Sistema de gerenciamento de detecção de vídeo Flux 2.1

O projeto de Marselha faz uso do novo pacote de software Flux, inclusive de uma gama de novos recursos.

Gestão avançada de câmeras e detectores

O novo Flux agora gere fontes de qualquer grande fabricante de câmeras existente, não só dos módulos de detecção da FLIR. Assim, é possível usar o Flux como uma solução abrangente de monitoramento de tráfego e segurança para qualquer cidade ou rede de estradas.

Suporte à câmera móvel

O Flux fornece a funcionalidade joystick para que você controle remotamente sua câmera móvel com a maior precisão

Gravação, exportação, controle

O novo Flux tem recursos estendidos de gravação que permitem a você controlar todas as unidades de gravação da sua rede, gerenciar as gravações, reproduzir e exportar sua sessão gravada para um tipo de arquivo da sua escolha.

Visualização de stream de vídeo em um ou vários painéis de vídeo

O Flux permite apresentar suas fontes de vídeo vindas de qualquer tipo de câmera ou detector, em grandes painéis de vídeo ou em múltiplos painéis de vídeo. A funcionalidade fácil de arrastar e soltar deixa que você organize seu painel de exibição de acordo com suas preferências.

 

O sistema de gerenciamento Flux da FLIR coleta e visualiza uma vasta gama de dados, eventos e alarmes de tráfego dos módulos de detecção da FLIR ou de outros.

O Flux fornece a funcionalidade joystick para que você controle remotamente sua câmera móvel com a maior precisão. 

O Flux é uma solução abrangente de monitoramento de tráfego e segurança para sua cidade ou rede de estradas.

Back to top