Diminua os custos de energia e evite vazamentos de gás caros

Ar comprimido, sistemas de vácuo e dióxido de carbono (CO2) de qualidade alimentar são usados em muitos processos de produção em todo o setor de alimentos e bebidas. Vazamentos não detectados podem ter graves consequências, como ineficiência energética, aumento do tempo de inatividade para reparos ou perda de um aditivo importante: a carbonatação necessária para refrigerantes.

É aqui que uma câmera de imagem acústica pode fazer toda a diferença. Graças a 124 microfones de baixo ruído, câmeras acústicas como a FLIR Si-Series ajudam a identificar até mesmo vazamentos muito pequenos imediatamente, melhorando a eficiência do sistema, reduzindo os custos operacionais e ajudando a manter a qualidade do produto.

Com uma câmera acústica, você pode:

  • Detectar vazamentos proativamente: identifique até mesmo vazamentos minúsculos que são inaudíveis em ambientes agitados de fábrica.
  • Manter a eficiência operacional: integre perfeitamente a câmera em qualquer fase de manutenção sem interromper a produção.
  • Economizar custos e energia: obtenha informações de análises orientadas por IA sobre a magnitude do vazamento e as implicações de custo associadas.
  • Conduzir reparos justificados: use dados em tempo real para elaborar planos estratégicos de manutenção e reparo.

Minimizar perdas de gás

Se o seu processo de produção de alimentos ou bebidas usa gás, a imagem acústica pode detectar e relatar vazamentos, ajudando a reduzir perdas financeiras e o custo de fazer negócios.

Use a série Si para detectar:

  • Dióxido de Carbono
  • Oxigênio
  • Nitrogênio
  • e mais

Os gases usados em vários processos de produção representam um custo significativo para os negócios, portanto, minimizar esses vazamentos pode ter impacto imediato no lucro líquido ao final do ano.

 

Quanto sua organização poderia economizar com uma câmera de imagem acústica? Calcule seu ROI potencial abaixo.

 

Câmeras de imagens acústicas FLIR Série Si para detectar vazamentos em sistemas de ar comprimido e vácuo

A imagem ultrassônica com uma câmera acústica é uma maneira eficaz de identificar perda de eficiência e possíveis falhas até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais, com treinamento mínimo.

 

Principais benefícios das imagens acústicas:

  • Redução do uso de energia
  • Redução da emissão de CO2 e outros gases
  • Prolongamento da vida útil do compressor/bomba de vácuo

Vantagens da FLIR Série Si:

  • Não requer treinamento
  • Relatórios concisos
  • Quantificação de vazamentos
  • Filtragem do ruído de fundo
  • Medição precisa de vazamentos de até um mínimo de 0,004 l/min, a partir de 1 m (3,0 pés)

Si2-LD

Para detecção de vazamento pressurizado e de falha mecânica.

Saiba mais

Si2-Pro

Para detecção de descarga parcial, vazamento pressurizado e falha mecânica

Saiba mais

Si124-LD Plus

A Si124-LD Plus detecta vazamentos ainda menores de ar comprimido, gás e vácuo.

Saiba mais

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Saiba mais sobre imagens acústicas

Como detectar vazamentos de ar comprimido mais rapidamente com imagens acústicas

Saiba mais

Sete itens fundamentais em um sistema de imagens acústicas

Saiba mais

Identifique vazamentos de ar comprimido com clareza e precisão

Saiba mais