FlexView®
Lentes de campo de visão duplo
Nunca arrisque deixar cair uma lente novamente. Com o toque de um botão, as lentes de campo de visão duplo (DFOV) FLIR FlexView permitem que você alterne entre lentes amplas e estreitas em um segundo. Use campo amplo para espaços apertados e contexto de alvo e alterne para estreito para colocar mais pixels no alvo.
FlexView: Introdução

Trabalhe com segurança e economize tempo
- Troque as lentes com o toque de um botão em vez de trocar lentes em campo
- Economize tempo e espaço com uma lente
- Realize inspeções eficientes e precisas em campo, reduzindo o risco de não detectar anomalias
- Fique longe de zonas de arco elétrico com a lente FOV estreita
- Capture seu alvo com 2,8x mais pixels usando zoom óptico, em vez de usar zoom digital

FlexView 42°/24° e FlexView 24°/14°
A série FlexView DFOV vem em duas versões: as lentes de 42°/24° e 24°/14°. Cada um oferece benefícios exclusivos adaptados a diferentes necessidades operacionais. Os usuários podem alternar entre campos de visão amplos e estreitos em um segundo, permitindo ajustes contínuos durante as inspeções sem comprometer a segurança ou a eficiência.

Lente FlexView DFOV 24°/14°


FlexView DFOV 42°/24°



Conveniência na sua mão
Agora não é preciso carregar uma lente extra, correndo o risco de danificar a lente ou contaminar peças sensíveis da câmera. Fique fora das zonas de arco elétrico e a uma distância segura durante a varredura de elementos cruciais.

Monitoramento fixo
Com uma lente e sem complicações, você pode capturar alvos completos a curtas distâncias e alvos pequenos a longas distâncias. A lente FlexView permite que você obtenha mais pixels do alvo, gerando dados de alta qualidade e melhorando a tomada de decisões.

Veículos terrestres não tripulados (UGV)
Não é fácil trocar lentes em um robô autônomo. O Flir FlexView permite capturar uma imagem ampla de alvos grandes e mudar instantaneamente para uma lente estreita para alvos menores a distâncias mais longas. Meça temperaturas mais exatas para tomar melhores decisões.
Perguntas frequentes sobre FlexView
Série T da FLIR: T530,T540,T560,T840,T860 eT865
FLIR Axxx-Series: A400, A500 e A700
Série Exx da FLIR: E76, E86 e E96
O FlexView é fácil de usar em vários modelos de câmera compatíveis. Para câmeras portáteis, o interruptor na lente alternará entre lentes de campo de visão de 14° e 24° ou 24° e 42° em segundos. Para câmeras A400/500/700, os comandos do software desempenham a mesma função do interruptor.
Campo de Visão (FOV) refere-se a quanto de uma determinada cena a câmera pode ver de uma só vez e a que distância. O grau de 42° é um FOV de ângulo extragrande e o de 24° é um FOV de ângulo amplo, o que significa que você poderá avaliar a cena em sua totalidade ou em uma escala maior. Quando você deseja ampliar um determinado item, como um ponto quente, a lente FlexView permite que você alterne para FOV de 14° para que você possa medi-lo claramente à distância.
A troca entre lentes de câmera termográfica geralmente envolve a troca de lentes físicas grande angulares e teleobjetivas. No entanto, a FlexView facilita alternar entre os dois sem ter que ajustar nada na câmera, além de pressionar um único botão.