Aplicação AURA para detecção precoce de incêndio e monitoramento contínuo de condições
Detecte riscos de incêndio mais cedo. Identifique falhas de ativos mais rapidamente.
FLIR AURA (Plataforma de Monitoramento Industrial
Veja em breve. Alarme menor. Proteja mais.
A FLIR AURA (Faixa Útil) foi projetada para detecção precoce autônoma de incêndios e monitoramento contínuo de condições. Ao combinar as câmeras termográficas radiométricas da FLIR, análises assistidas por IA, redução de falsos alertas e ferramentas de investigação forense, o AURA ajuda as organizações a identificar riscos nos estágios iniciais para ajudar a proteger propriedades, operações, pessoas e limitar danos.
*Baseado em mais de 14 meses de operação contínua em SÖRAB Hagby com 5 de 5 incêndios detectados.
Outros benefícios principais:

Detecção precoce de anomalias térmicas e desenvolvimento de riscos de incêndio

Análise assistida por IA e redução de alarmes de alertas falsos

Implantação em várias câmeras, vários usuários e vários locais

Gerenciamento de incidentes

Dados do histórico e análise de tendências de temperatura

Monitoramento térmico e visual quase vivo

Controle de acesso baseado em função

Não é necessária instalação de software local para implantação na nuvem
Como a FLIR AURA funciona
De dados térmicos a informações acionáveis

Resultados Comprovados
Instalação de Reciclagem SÖRAB: 5 de 5 incêndios detectados. Menos de dois alertas falsos em quatro meses.
“O sistema cuida de si mesmo e nos diz quando há algo em que precisamos agir. Recebemos as informações diretamente em nossos telefones, às vezes podemos ver a causa imediatamente e podemos decidir qual ação é necessária.”
Mohammed El Borgi
Gerente de Recarga, Processamento e Instalação de Resíduos SÖRAB
Uma plataforma. Várias aplicações de monitoramento.
A FLIR AURA (Fabricante foi criada com base na Teledyne FLIR Industrial Monitoring Platform, permitindo que as organizações implantem um ambiente de monitoramento unificado para detecção precoce de incêndio, monitoramento contínuo de condições, monitoramento de vazamentos de gás e aplicações de monitoramento futuro a partir de uma estrutura operacional comum.

Detecte anomalias térmicas

Detecte incêndios precocemente

Análise assistida por IA e redução de falsos alertas

Câmeras com panorâmica/inclinação permitem o monitoramento de grandes áreas

Filtre fontes comuns de alertas falsos

Controle luzes estroboscópicas, sirenes e outros equipamentos via relés

Notificações quando uma ação é necessária

Detecção Precoce de Incêndios (EFD)
Detecte riscos de incêndio em desenvolvimento antes que fumaça ou chamas abertas se tornem visíveis.
A FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) combina imagens térmicas e visuais radiométricas com análise assistida por IA para identificar continuamente calor anormal e desenvolver riscos de incêndio, reduzindo alarmes incômodos. Quando um risco potencial é detectado, o AURA envia alertas de texto e e-mail com acesso a visualizações quase presenciais e análise forense, ajudando as equipes a avaliar rapidamente as condições, responder mais cedo e proteger pessoas, propriedades e operações.
Ideal para:
Pilhas de resíduos externas, armazenamento de biocombustível e biomassa, armazenamento interno e pátios BESS

Monitoramento contínuo de condições (CCM)
Identifique problemas de ativos antes da falha.
A FLIR AURA (monitora continuamente as condições térmicas para identificar calor anormal, pontos quentes e desenvolver riscos de incêndio nos estágios iniciais usando análise térmica radiométrica, monitoramento de tendências, imagens visuais, análise assistida por IA e redução avançada de falsos alertas.
Ideal para:
Subestações de serviços públicos e locais de distribuição elétrica, locais BESS, infraestrutura de energia solar, infraestrutura de carregamento de veículos elétricos

Acompanhe as tendências de temperatura ao longo do tempo

Monitore ativos e equipamentos elétricos críticos

Vários limites de temperatura configuráveis e dinâmicos

Identificar mudanças anormais de temperatura

Use dados históricos para apoiar a manutenção e a investigação
Monitoramento e gerenciamento centralizados
A FLIR AURA (A FLIR fornece às equipes de operações um ambiente central para monitorar dados térmicos, gerenciar alertas e investigar incidentes em locais e ativos conectados.
Monitore dados térmicos de várias câmeras em diferentes áreas de um local.
Gerencie e monitore vários sites por meio de um único aplicativo baseado na nuvem.
Dê aos usuários notificações e acesso a ferramentas de monitoramento e investigação com base em suas funções.
Configure zonas de monitoramento, limites de temperatura e configurações de notificação para se adequar a locais e aplicativos individuais.
Conecte a FLIR AURA™️ a sistemas operacionais e de monitoramento existentes, como soluções BMS e SCADA, via MQTT e APIs para instalações em nuvem híbrida.
Câmeras térmicas para todos os requisitos de monitoramento
A FLIR AURA (Funciona com uma gama de câmeras termográficas FLIR, permitindo que os sistemas sejam configurados
Monitoramento de curta distância, gabinetes, geradores, carregamento de veículos elétricos, baterias
Monitoramento de área ampla usando a funcionalidade de panorâmica/inclinação, por exemplo, grandes áreas externas, subestações
Monitoramento fixo em ambientes externos e internos, por exemplo, equipamentos críticos
Support from deployment to operation
FLIR partners can help with site survey, design, installation, configuration, comissioning and support of your AURA installation.