Monitoramento de condições

Inspeções de Componentes Elétricos/Mecânicos

Precisa ser removido

Solucione avarias antes que elas aconteçam

Um programa sólido de manutenção preditiva pode fazer a diferença para você cumprir ou perder os prazos de produção. Muitas empresas incorporam inspeções de câmeras termográficas, bem como verificações de alicates amperímetros ou multímetros em inspeções de monitoramento de condições e para diagnosticar falhas em equipamentos mecânicos ou sistemas elétricos.

As câmeras termográficas Flir, as ferramentas de teste e medição Flir e os medidores Extech permitem que os técnicos inspecionem equipamentos energizados com segurança, mesmo em operações de pico. Juntamente com a resolução de problemas, nossas soluções também podem ajudar você a otimizar o processo de produção e a monitorar o controle de qualidade.

Encontre, diagnostique, conserte

Câmeras termográficas e medidores Flir permitem que você examine rapidamente grandes áreas em busca de pontos quentes em máquinas ou sistemas elétricos que possam indicar um possível problema.

Com recursos integrados, como o modo LoZ e opções de análise de temperatura na câmera, a linha de ferramentas profissionais da Flir ajuda você a diagnosticar rapidamente problemas e a corrigi-los.

As imagens térmicas oferecem uma prova visual de que o problema existia e foi devidamente consertado. Incluir as imagens e os dados de medição nos seus relatórios ajudará a documentar seu trabalho e aumentar a confiança do cliente.

Quote

Câmeras Termográficas Portáteis

Matriz de Câmera Termográfica Flir

Compare toda a linha de câmeras termográficas da Flir com este guia rápido e prático

Além da conformidade: Atendendo e excedendo a NFPA 70B

As diretrizes da NFPA 70B da National Fire Protection Association agora exigem inspeções térmicas a cada seis meses para equipamentos elétricos críticos que possam colocar o pessoal em risco. Embora atender a essas expectativas seja importante, ir além da conformidade pode melhorar o tempo de atividade e a segurança do trabalhador, permitindo uma força de trabalho mais simplificada.
Saiba mais
category-electrical-mechanical.jpg

FLIR IGNITE (

Melhore a eficiência e os recursos da sua equipe com a solução em nuvem Flir Ignite. Carregue, organize e compartilhe imagens diretamente da sua câmera Flir conectada por Wi-Fi. Mantenha os dados seguros em um único local e facilite o acesso a partir de qualquer dispositivo.

Dê melhores informações aos seus clientes

Os relatórios profissionais ajudam muito seus clientes de empresas de eletricidade a entender as inspeções com câmeras termográficas e os problemas que nossos scanners revelam. O suporte avançado para análise e tomada de decisão oferecido no Flir Thermal Studio Pro oferece um rico conjunto de ferramentas de medição, processamento em lote, a capacidade de pré-planejar rotas de inspeção e modelos de relatório personalizados.
Saiba mais sobre o Thermal Studio
thermal-studio_cm.jpg

Construído para o desafio, medido para precisão

Os avançados alicates amperímetros oferecem vantagens que melhoram a precisão para trabalhos mais desafiadores. Alicates True RMS, como o alicate amperímetro EX623A, garantem precisão mesmo quando a qualidade da forma de onda elétrica não é senoidal limpa. O EX623A possui termômetro infravermelho integrado com mira a laser para localização de pontos quentes e um detector de tensão sem contato (NCV) para verificar a corrente elétrica ativa com segurança.
ex623a_app_non-contact_voltage_outlet.jpg
Amperímetro CA de entrada dupla de 600 A com termômetro infravermelho e NCV

Extech EX623A

Descubra os problemas rapidamente com tecnologia IGM™

Encontrar a origem de uma falha elétrica pode ser quase impossível se você estiver usando um termopar ou um termômetro IV tipo pistola. Os produtos Flir IGM combinam imagens térmicas com alicates amperímetros ou multímetros digitais para que você possa encontrar pontos quentes visualmente e, em seguida, começar rapidamente os reparos.
Saiba mais
dm286_vfd-mode_close-up-copy.jpg

Aplicativo Flir Meterlink

O aplicativo Flir Meterlink® permite monitorar uma variedade de condições ambientais e elétricas simultaneamente com a capacidade de se conectar a até sete medidores compatíveis com Flir de uma só vez. O Meterlink permite capturar imagens com segurança e monitorar áreas perigosas remotamente e em tempo real. Quer você esteja conectando vários alicates amperímetros Flir, multímetros digitais ou qualquer um dos novos medidores compatíveis com o aplicativo Meterlink, você poderá acompanhar as principais leituras em suas instalações e compartilhá-las facilmente com sua equipe.

Série Flir One

As câmeras termográficas de infravermelho da série Flir One oferecem a precisão, resolução e sensibilidade necessárias para ajudar a identificar problemas rapidamente.

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Do Centro de Descoberta

Whitepaper

Como as instalações de fabricação aceleram a inspeção com imagens acústicas

Leia mais
Caso de Aplicação

Janelas de inspeção de manutenção em transformadores

Leia mais