Novo

i65

App-Enabled Thermal Imaging Camera with LTE

Principais aplicações
  1. Confiabilidade dos ativos
  2. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior
  3. Inspeção de componentes elétricos
  4. Inspeção mecânica

O Flir i65 traz o poder das inspeções térmicas em 70B-compliant para todos os técnicos, independentemente do nível de experiência. Desenvolvido com base no novo sistema operacional ACE, ele funciona como um smartphone para termografia, alimentado por aplicativos, conectado à nuvem e pronto para ser dimensionado entre as equipes. Com imagens térmicas de alta resolução 480 × 640, uma tela sensível ao toque intuitiva de 5”, design robusto e fácil de usar e conectividade LTE integrada, isso significa que os técnicos podem carregar dados térmicos com segurança, compartilhar relatórios e colaborar em tempo real, diretamente do campo, sem precisar de acesso Wi-Fi. Com detalhes mais nítidos, fluxos de trabalho guiados e segurança cibernética de nível empresarial, a i65 ajuda as organizações a reduzir o tempo de geração de relatórios, aumentar o tempo de atividade e capacitar equipes em todos os lugares.

Com a vantagem do Flir, aplicativos de terceiros e personalizados, as câmeras da série iXX simplificam as inspeções e melhoram o fluxo de trabalho para aumentar a produtividade. Os aplicativos podem reduzir as etapas entre a coleta e o consumo de dados, permitindo que você trabalhe da maneira que faz mais sentido para sua organização.
Os aplicativos integrados podem achatar a curva de aprendizado, fornecer informações de segurança, hospedar treinamento e oferecer suporte remoto para que usuários inexperientes possam realizar inspeções de nível especializado.
As câmeras Flir iXX podem hospedar uma variedade de aplicativos projetados para abordar documentação e tomada de decisão. Além disso, a i65 oferece LTE integrado para upload, compartilhamento e colaboração em tempo real, sem necessidade de Wi-Fi, apoiado por práticas certificadas pela ISO 27001.
Product showcase image

Especificações

Destacado
Resolução de IV 480 × 640
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Faixa de Temperatura -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Campo de visão (FOV) 38° × 49°
Câmera Digital 8 MP, Autofocus
Modos de Imagem MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 5 in. 720 × 1280 color LCD
Mídia de Armazenamento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Yes
Ajuste Manual da Imagem Yes
Alinhamento a Laser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Campo de visão (FOV) 38° × 49°
Cor Black
Câmera Digital 8 MP, Autofocus
Distância Focal Mínima 0.5 m
Faixa Espectral 7.5 to 13 µm
Foco Fixed focus
FOV da Câmera Digital 50.5° × 64.5°
Frequência da Imagem 30 Hz
Modos de Imagem MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Número f 1.4
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 480 × 640
Resolução do Display 720 × 1280
Resolução espacial (IFOV) 1.4 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tipo de Display 5 in. color LCD
Medição e análise
Correção de Emissividade Variable from 0.1 to 1.0
Correções de Medição Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensões da câmera (C x L x A) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Faixa de Temperatura -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 550°C (50°F to 1022°F)
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Fotômetro Center spot, box with min./max.
Isotérmico Above, Below
Peso da câmera com bateria 0.8 kg (1.76 lb)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Interface do usuário
Display 5 in. 720 × 1280 color LCD
Tela Sensível ao Toque Capacitive touch
Texto Text annotation on image using onscreen keyboard
Comunicação e armazenamento de dados
Cellular Yes
Formatos de Arquivo Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Interface USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Mídia de Armazenamento Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Operação de CA Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic shut-down
Sistema de carregamento Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Tempo de Carregamento 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Tempo Operacional da Bateria 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Tipo de bateria Rechargeable Lithium-ion battery
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Classificação do Laser Class 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Queda 2 m (6ft 7 in)
Tabela de Emissividade Emissivity table of predefined materials
Umidade IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna Manually activated bright LED
Mira Laser Class 2
O Pacote Inclui Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com. 

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Webinars gravados

Webinar: Reinventing Electrical Inspections with Flir iXX and Thermidoc

Assista agora

Value Sheets

Inspeção térmica com inteligência baseada em aplicativo | Flir iXX-Series BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

Ficha técnica do FLIR iXX

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022
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
Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.