Imagens ópticas de gás

As câmeras de imagens ópticas de gás (OGI) Flir podem ajudá-lo a realizar a detecção de gás infravermelho, detectar metano (CH4), hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrocarbonetos e centenas de outros gases industriais com rapidez, precisão e segurança, sem desligar os sistemas. Essas câmeras permitem que você examine seções amplas de equipamentos rapidamente e inspecione áreas de difícil acesso com ferramentas tradicionais de medição por contato. As câmeras OGI também podem detectar vazamentos de distâncias seguras, mostrando os gases invisíveis como nuvens de fumaça.

Why Choose Flir OGI Cameras?

Whether you're performing leak detection and repair for methane production or mitigating gas leaks in chemical or steel manufacturing, Flir OGI technology provides the accuracy, clarity, and safety needed to find leaks efficiently.

Flir OGI cameras offer quick, highly precise infrared detection of various industrial gases. They allow you to scan wide sections of equipment and access hard-to-reach areas effectively.

Safety is guaranteed with Flir OGI cameras' ability to visualize gas leaks and display them as clouds of smoke. It allows you to identify hazardous leaks from a safe distance.

With its high-resolution capabilities of up to 640 × 480, Flir G-Series OGI cameras are effective gas detectors, offering you superior detail on small leaks from a distance.

Flir G-Series cameras for methane, hydrocarbons, and other volatile organic compounds (VOCs) embed advanced quantification analytics so you can directly measure the size of gas leaks and determine severity without requiring a secondary device.

Apresentando as câmeras de imagens ópticas de gás da série G da Flir

Visualize gases nocivos e emissões de compostos orgânicos voláteis (COV)

Quer você precise de uma resolução mais alta para ver pequenos vazamentos a uma distância segura ou esteja procurando uma maneira mais econômica de encontrar vazamentos de metano invisíveis, as câmeras de detecção de gás mais recentes da Flir oferecem a sensibilidade e os recursos necessários para encontrar vazamentos rapidamente e trabalhar com segurança. 


A Flir recebeu validação de terceiros da conformidade das câmeras GF-Series e G-Series com os seguintes padrões de sensibilidade.


Para as regras de metano NSPS OOOOa e OOOOb estabelecidas pela EPA:

Seu equipamento de imagens ópticas de gás deve ser capaz de gerar imagens de um gás que seja meio metano, meio propano a uma concentração de 10.000 ppm a uma taxa de fluxo de ≤60 g/h a partir de um orifício de um quarto de polegada de diâmetro.


Para o Apêndice K a 40 CFR Parte 60:

Seu equipamento de imagens ópticas de gás deve ser capaz de detectar emissões de metano a uma taxa de 19 g/h, detectar emissões de n-butano a 29 g/h ou emissões de propano a 22 g/h e realizar a uma distância de visualização de 2 metros com um delta-T de 5 °C em condições de vento calmo (≤1 metro/segundo).

Certificado EPA OOOOa e OOOOB e Apêndice KRelatório de Envelope Operacional FLIR OGI

Curso de treinamento OGI e OOOOa

Série G Flir

Série G Flir

Câmeras de imagens ópticas de gás (OGI) para hidrocarbonetos

Flir GF77

Flir GF77

Câmera de Imagens Ópticas de Gás Não Refrigerada

Flir G306

Flir G306

Câmera de Imagens Ópticas de Gás (OGI) para hexafluoreto de enxofre (SF₆)

G346

G346

Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para monóxido de carbono (CO)

Flir G304

Flir G304

Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para hidrocarbonetos

Flir G343

Flir G343

Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para dióxido de carbono (CO₂)

Veja claramente vazamentos de gás hidrocarboneto

Examine milhares de conexões em busca de vazamentos de gás natural (metano) e outros hidrocarbonetos de forma rápida e segura usando as câmeras Flir G-Series, evitando violações regulatórias, multas e perda de receita.
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg
Câmeras de imagens ópticas de gás (OGI) para hidrocarbonetos

Série G Flir

Encontre vazamentos de gás SF6 facilmente

As câmeras Flir G306 podem examinar disjuntores de subestação quanto a vazamentos de hexafluoreto de enxofre (SF6) a uma distância segura de áreas de alta tensão, sem a necessidade de encerrar as operações.
application-ogi-sf6-darker.jpg
Câmera de Imagens Ópticas de Gás (OGI) para hexafluoreto de enxofre (SF₆)

Flir G306

Encontre vazamentos em usinas siderúrgicas

As câmeras Flir G346 ajudam a proteger os trabalhadores e o meio ambiente contra níveis tóxicos de monóxido de carbono (CO), realizando a detecção de gás infravermelho de forma rápida e eficiente.
application-ogi-steelworks.jpg
Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para monóxido de carbono (CO)

G346

Detecte vazamentos dos geradores refrigerados a hidrogênio

A geração de imagens do gás marcador, CO2, com uma câmera OGI G343 permite que os operadores de geradores refrigerados a hidrogênio encontrem vazamentos de hidrogênio com eficiência.
application-ogi-hydrogencooled.jpg
Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para dióxido de carbono (CO₂)

Flir G343

Detecte vazamentos do compressor R-124

O uso da tecnologia de infravermelho do Flir G304 permite a detecção precoce de vazamentos de gás. Ela pode ajudar a evitar interrupções nas operações, evitar a perda de produtos perecíveis e limitar o impacto ambiental de refrigerantes tóxicos.
ogi.jpg
Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para hidrocarbonetos

Flir G304

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Contato – Imagens ópticas de gás

Do Centro de Descoberta

Estudo de caso

Detecção e monitoramento de vazamento de gás metano em instalações de regulação de pressão de GNL usando câmeras OGI Flir e IA

Leia mais
Nota Técnica

Quatro meses em: Mitigação de Metano da UE — Onde Estamos Agora?

Leia mais
Webinars gravados

Watch On-Demand: Infrared Furnace Inspection with FLIR and PROtect LLC

Leia mais
Whitepaper

Using Optical Gas Imaging (OGI) to Reduce Refrigerant Leaks While Preparing for EPA AIM Act Regulations

Leia mais
Webinars gravados

Quantitative Optical Gas Imaging for Hydrocarbon Gas Leaks

Leia mais
Fundamentos

Calibração da câmera térmica

Leia mais
Caso de Aplicação

Detecção de vazamento de metano: Como a EPA muda para NSPS OOOOb e EG OOOOc afetam os regulamentos e diretrizes de inspeção de OGI

Leia mais
Escolhendo uma câmera

OGI Camera Resolution: Less is Often More

Leia mais