Videoscópio de alto desempenho Extech Série HDV700

Quando os problemas estão escondidos, você precisa de uma maneira eficiente de encontrá-los, inspecioná-los e iniciar um reparo rapidamente. Seja no fundo da tubulação ou logo atrás de uma parede, veja mais de perto qualquer problema com o Extech Série HDV700. Este videoscópio profissional, leve e versátil foi projetado para inspecionar locais de difícil acesso em aplicações de fabricação, tubulação, inspeção de edifícios, climatização e reparo automotivo. As sondas de articulação estreitas de duas ou quatro vias permitem que você manobre facilmente através de pequenas aberturas sem desmontar nenhum equipamento, facilitando ainda mais o seu trabalho.

Oito sondas de câmera à prova d'água (IP67) estão disponíveis para você escolher – vendidas separadamente ou como parte de um kit.

SOLICITAR INFORMAÇÕES

Extech line.png

HDV700_HVAC.png

Videoscópio de alto desempenho Extech Série HDV700

Inspecione áreas de difícil acesso ou inseguras com o Videoscópio de alto desempenho Extech Série HDV700 e sondas.

Selecione um kit HDV700

Escolha entre cinco opções de kit completo

Cada kit inclui:

Monitor do videoscópio HDV700, sonda de câmera (o modelo depende do kit), cartão Micro SD de 32 GB, cabo USB-A para USB-C, cabo HDMI tipo A para tipo D, bateria recarregável de íons de lítio (integrada), adaptador universal (com plugues EUA, Reino Unido, UE, AUS) e estojo de transporte

Extech line.png

HDV710.png

Kit HDV710

Kit de videoscópio com sonda de câmera HD semirrígida de 5,5 mm × 1 m de comprimento

HDV720.png

Kit HDV720

Kit de videoscópio com sonda de câmera HD semirrígida de 4,9 mm × 1 m de comprimento

HDV730.png
Kit HDV730

Kit de videoscópio com sonda de câmera HD articulada de duas vias flexível de 3,9 mm × 1 m de comprimento

HDV740.png

Kit HDV740

Kit de videoscópio com sonda de câmera HD articulada de quatro vias flexível de 6 mm × 1 m de comprimento

HDV750.png

Kit HDV750

-Kit de tubulação de videoscópio com câmera de 28 mm, carretel para tubulação de 30 m e localizador de comprimento de sonda

Extech line.png

Crie o seu kit HDV700

Personalize um kit HDV700 para sua aplicação específica. Compre a tela do videoscópio HDV700 e adicione uma ou mais sondas de câmera ao carrinho de compras.

HDV7C-55-HD-1_HD-Camera-Probe-1m_Tip_600x625.png

HDV7C-55-HD-1

Sonda de câmera HD de 5,5 mm × 1 m de comprimento

HDV7C-55-3_Camera-Probe-3m_Tip.PNG

HDV7C-55-3

Sonda de câmera de 5,5 mm × 3 m de comprimento

HDV7C-49-DUAL-1_Dual-HD-Camera-Probe-1m_Tip_600x625.png

HDV7C-49-DUAL-1

Sonda de câmera HD dupla de 4,9 mm × 1 m de comprimento

HDV7C-A2-39-HD-1_2-way-Articulating-HD-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-39-HD-1

Sonda de câmera HD articulada de duas vias de 3,9 mm × 1 m de comprimento

HDV7C-A2-45-15_2-way-Articulating-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-45-15

Sonda de câmera articulada de duas vias de 4,5 mm × 1,5 m de comprimento

HDV7C-A4-60-1_4-way-Articulating-1m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-1

Sonda de câmera articulada de quatro vias de 6 mm × 1 m de comprimento

HDV7C-A4-60-3_4-way-Articulating-3m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-3

Sonda de câmera articulada de quatro vias de 6 mm × 3 m de comprimento

HDV7C-P28-30_Camera-Probe-30m-Plumbing-Spool_Tip_600x625.png

HDV7C-P28-30

Sonda de câmera de 28 mm com carretel de tubulação de 30 m

HDV700 probe articulation illustration.png


Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.