Expandimos a linha FLIR ONE com a adição da FLIR ONE® Pro LT, um novo acessório para imagens térmicas para dispositivos inteligentes a um preço mais baixo. O FLIR ONE Pro LT apresenta muitas das características de nível profissional que definem a FLIR ONE Pro Series.

Com a tecnologia do núcleo de microcâmera termográfica FLIR Lepton®, o FLIR ONE Pro LT é baseado nos recursos avançados do FLIR ONE Pro, incluindo o aprimoramento de imagem MSX, uma câmera de luz visível de alta definição para produzir imagens nítidas e detalhadas e a tecnologia de processamento de sinal de vídeo VividIR™, que proporciona uma melhor qualidade e nitidez de imagem térmica.

Aqui está como o LT se compara ao FLIR ONE Pro:

Comparação da FLIR ONE Pro Series

 

FLIR ONE Pro LT

FLIR ONE Pro

Resolução Térmica

4.800 pixels

19.200 pixels

Faixa de Temperatura de Objetos

-20 a 120 °C (-4 °F a 248 °F)

-20 a 400 °C (-4 °F a 752 °F)

Sensibilidade Térmica

100 mK

77 mK

Resolução de imagem de saída

1440x1080

1440x1080

Resistência a choques mecânicos

Queda de 1,8 m (5,9 pés)

Queda de 1,8 m (5,9 pés)

Preço sugerido

USD 299

USD 399

Também esta semana, procure pela nova versão do aplicativo móvel FLIR ONE para iOS e Android, que inclui ferramentas como vários pontos de medição de temperatura, regiões de acompanhamento de temperatura personalizada na tela e dicas para a solução de problemas e casos de uso. 

O FLIR ONE Pro LT custa USD 299 e já está disponível para pré-encomenda em todo o mundo para dispositivos iOS e Android (USB-C e Micro-USB). Para saber mais sobre a FLIR ONE Pro Series, acesse FLIR.com/FLIRONE.

Back to top