Produto descontinuado

Extech 341350A-P

Oyster™ Series pH/Conductivity/TDS/ORP/Salinity Meter

The Extech 341350A-P is an Oyster™ Series pH/Conductivity/TDS/ORP/Salinity Meter with a large LCD built into the adjustable flip-up cover, which is ideal for lab or field use. The microprocessor is based with splash proof housing and a front panel tactile touch pad for slope and calibration adjustments. The memory stores and recalls up to 25 readings. Featuring automatic temperature compensation (ATC) for Conductivity/TDS and manual temperature Compensation for pH. Complete with pH electrode, sample buffers, polymer conductivity cell, thermistor probe, 9 V battery, neck strap, and a carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 10 to 19,990µS/cm
ORP -1500mV to 1500mV
pH 0.01 to 14.00pH
Precisão básica da condutividade ±2%
Precisão básica da salinidade ±2%FS
Precisão básica da temperatura (contato) ±2%
Precisão básica de pH ±0.02pH
Precisão básica de TDS ±2%FS
Precisão básica ORP ±3mV
Resolução máx. da condutividade 0.1µS
Resolução máx. da salinidade 0.01ppt
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1mS
Resolução máx. de pH 0.01pH
Resolução máx. de TDS 0.1ppm
Resolução máx. ORP 1mV
Salinidade 0 to 10.00ppt
TDS 10 to 19,990ppm (mg/L)
Temperatura (contato) Thermistor probe: 32 to 194°F (0 to 90.0°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.7 × 4.2 × 2" (96 × 108 × 45mm)
Garantia 2 years
Peso 12oz (340g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech 341350A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 341350A-P Datasheet

User Manual

Extech Oyster Meter 341350 341350-P User Manual

User Manual

Extech Oyster Meter 341350-A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.