Extech 380400

Caixa de década de resistência

Product Variations

A caixa de década de resistência Extech 380400 é muito utilizada para testes de design de produto e calibração, pois pode ser substituída por um circuito e atuar facilmente no lugar de qualquer componente com um valor padrão. Como alternativa, ela pode ser usada para identificar o melhor valor para a operação do circuito e depois ler esse valor a partir dos interruptores. Em seguida, um resistor do tamanho indicado pelos interruptores da caixa de década pode ser colocado no circuito.

Especificações

Especificações gerais
Resistência 1 a 11.111.110 Ω em etapas de 1 Ω
Resistência interna 0,3Ω
Detalhes adicionais
Conector(es) 3 (três) colunas de ligação
Dimensões 147 × 117 × 33 mm (5,79 × 4,61 × 1,3”)
Garantia 2 anos
Peso 312 g (0,69 lb)
Potência Resistores de 0,3 W

Recursos e suporte

User Manual

Extech 380400 User Manual GB

User Manual

Extech 380400 User Manual

Certification

Extech 380400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380400 380405 380500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.